(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Hoja Sputter Básica Doble Cara
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Es un tipo de alto rendimiento a precios económicos.
· No contiene fibra de vidrio u otras fibras nocivas como el asbesto.
· Tipo repelente de chispas / escorias.
[Aplicaciones]
· Como una lámina para recibir chispas de soldadura, una cortina ignífuga y una lámina de curado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Hoja de escudo térmico superplatino
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Excelente en reflectividad térmica y resistencia al calor.
· Es un producto compuesto hecho mediante la laminación de una película con una capa depositada de vapor de aluminio en ambos lados de una película de poliéster de 6 micras y una tela de satén resistente al fuego (alta densidad).
[Aplicaciones]
· Como protector de seguridad / mantenimiento resistente al calor (guantes, delantal, cubierta de pierna, cubierta de antorcha, etc.).
· Como lámina protectora térmica.
· Como escudo térmico para el calor de los calentadores de equipos de oficina, como copiadoras, facsímiles, etc.
· Como material aislante térmico para diversos electrodomésticos, equipos de cocina y equipos de aire acondicionado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Alfombra de aislamiento no inflamable
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Se utiliza una lámina de salpicadura Gold Alpha (certificado JIS A1323 A) para el material exterior y una manta de cerámica para el material interior, lo que permite su uso como material aislante de alta temperatura.
· La fibra de sílice (fibra de vidrio de alta resistencia al calor) que es la base del material externo Gold Alpha de la lámina de salpicadura es inorgánica, por lo que el producto en sí no se quemará.
· Al martillar cuerpos de chapa de vehículos, es posible trabajar sin tener que quitar los cables, las mangueras y los componentes de plástico.
· La eficiencia se puede mejorar mediante el uso en combinación con hojas de salpicadura.
[Aplicaciones]
· Para trabajos de soldadura de tuberías.
· Para prevenir accidentes de quemaduras en paneles y papeles pintados.
· Para instalación y procesamiento de tuberías de PVC.
· Para la protección de baldosas P y zócalos de PVC.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Sputter Felt 28EX (Resina especial ignífuga de 2.5 mm de espesor)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· El lado frontal recibe un recubrimiento especial de resina ignífuga que repele las chispas mientras que el lado posterior no está recubierto y absorbe agua, lo que mejora la seguridad.
· No hay costura en las hojas Número 4/Número 6.
· La durabilidad se ha mejorado al siguiente nivel.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· El tejido de fibra resistente a las llamas está recubierto por ambos lados con silicona especial.
· Tipo que repele cualquier chispa y escoria.
· No contiene fibra de vidrio u otras fibras nocivas como el asbesto. (Sin asbesto)
[Aplicaciones]
· Como una hoja para recibir chispas de soldadura, una cortina ignífuga y una cubierta de conducto.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Tipo ligero hecho de fibra de vidrio recubierto de silicona especial en ambos lados.
· Tipo repelente de chispas / escorias.
· Un producto seguro ya que no contiene asbesto.
[Aplicaciones]
· Como una hoja para recibir chispas de soldadura y como una cortina para bloquear las chispas de soldadura.
· Como una cortina resistente al calor y un material de cubierta de válvula de alta temperatura.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· No contiene fibra de vidrio u otras fibras nocivas como el asbesto.
· Tipo que adhiere chispas y escoria.
· Tiene una excelente resistencia a la tracción, suave y fácil de manejar.
[Aplicaciones]
· Como una lámina para recibir chispas de soldadura, una cubierta ignífuga, una cortina ignífuga y una lámina de curado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· La superficie procesada con silicona (parte delantera) repele la escoria y las chispas, mientras que la superficie de la tela (parte posterior) los atrae, seleccionable de acuerdo con la aplicación.
· No contiene fibra de vidrio u otras fibras nocivas como el asbesto.
· Flexible y fácil de manejar debido a su tejido satinado con mayor resistencia a la tracción que los productos convencionales.
[Aplicaciones]
· Como una lámina para recibir chispas de soldadura, una cubierta ignífuga, una cortina ignífuga y una lámina de curado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Hoja Sputter Básica A Una Cara
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Un producto de bajo costo certificado de Clase B.
· Tipo repelente de chispas / escorias (superficie frontal) / adhesivo (superficie posterior), tipo de combinación.
· No contiene fibra de vidrio u otras fibras nocivas como el asbesto.
[Aplicaciones]
· Como una lámina para recibir chispas de soldadura, una cubierta ignífuga, una cortina ignífuga y una lámina de curado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Hoja Sputter Tipo básico agotado a una cara
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Un producto de bajo costo certificado de Clase B.
· Tipo repelente de chispas / escorias (superficie frontal) / adhesivo (superficie posterior), tipo de combinación.
· No contiene fibra de vidrio u otras fibras nocivas como el asbesto.
· Haga su pedido en la longitud deseada (en unidades de m).
[Aplicaciones]
· Como una lámina para recibir chispas de soldadura, una cubierta ignífuga, una cortina ignífuga y una lámina de curado.
Días para el envío: | 16 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Tipo económico con tejido liso que es asequible.
· Tipo repelente de chispas / escorias (superficie frontal) / adhesivo (superficie posterior), tipo de combinación.
· No contiene fibra de vidrio u otras fibras nocivas como el asbesto.
· No se quema, derrite ni encoge, incluso en contacto con la llama.
[Aplicaciones]
· Como una lámina para recibir chispas de soldadura, una cubierta ignífuga, una cortina ignífuga y una lámina de curado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Ligero y superior en trabajabilidad.
· Ideal para el curado por chispas y el curado a prueba de llama, ya que destaca el color naranja.
· Tipo repelente de chispas.
· Un producto seguro ya que no contiene asbesto.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Sputter Felt 20AD (Resina especial ignífuga de 1.65 mm de espesor)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· El lado frontal recibe un recubrimiento especial de resina ignífuga que repele las chispas mientras que el lado posterior no está recubierto y absorbe agua, lo que mejora la seguridad.
· No hay costura en las hojas Número 4/Número 6.
· La durabilidad se ha mejorado al siguiente nivel.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Sputter Felt 28CF (espesor de 2.8 mm)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· La tela de fieltro es más liviana y barata que los productos de tela convencionales.
· No tiene textura, por lo que es difícil que la escoria quede atrapada, y cualquier escoria atrapada se puede quitar fácilmente.
· La superficie de corte no se deshilacha.
[Aplicaciones]
· Para trabajos de recepción de escorias. (Limpiar con agua lo hace aún más efectivo)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Sputter Felt 50CF (5.0 mm de espesor)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· La tela de fieltro es más liviana y barata que los productos de tela convencionales.
· No tiene textura, por lo que es difícil que la escoria quede atrapada, y cualquier escoria atrapada se puede quitar fácilmente.
· La superficie de corte no se deshilacha.
· 5.0 mm de espesor con conducción de calor lenta.
[Aplicaciones]
· Para trabajos de recepción de escorias. (Limpiar con agua lo hace aún más efectivo)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Sputter Felt 50EX (Resina especial ignífuga de 4.5 mm de espesor)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· El lado frontal recibe un recubrimiento especial de resina ignífuga que repele las chispas mientras que el lado posterior no está recubierto y absorbe agua, lo que mejora la seguridad.
· La durabilidad se ha mejorado aún más.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
ESCO
[Caracteristicas]
Elimina la suciedad, el hollín y el polvo manteniendo un flujo y una presión constantes.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
ESCO
[Caracteristicas]
Hay electrolitos neutros y débilmente ácidos y electrolitos neutros para el cepillado, los cuales pueden usarse para limpiar en húmedo.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
hoja de fieltro resistente al calor
ESCO
[Caracteristicas]
· No hay espacios debido al tejido, por lo que las chispas no penetrarán.
· Es más liviana y gruesa que las láminas de trabajo convencionales resistentes al calor, lo que dificulta que las chispas se adhieran a la superficie de la lámina.
· Se puede cortar al tamaño deseado con un cúter o tijeras.
· Producto aprobado JISA1323
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Hoja ignífuga/resistente al calor (tela de vidrio)
ESCO
[Caracteristicas]
· Tiene una excelente resistencia al fuego y antiadhesividad, siendo ideal como cortina en el lugar de trabajo.
· Lámina realizada recubriendo fibra de vidrio con una resina de silicona especial.
· Excelente repelente de chispas y no adhesivo
· Es difícil que penetren agua y aceite.
· Producto aceptado JISB1323
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
El agente de protección térmica para Soldadura EA920WA-10
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Para la prevención de daños, sobrecalentamiento y distorsión debido al calor de la soldadura
· El gel mantiene alejado el calor del quemador.
· Tipo 40°.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo del Producto |
Material |
Código de material JIS |
No. de ojales |
Paso de ojal A (mm) |
Paso de arandela B (mm) |
Ancho (mm) |
Longitud (mm) |
Espesor (mm) |
Clasificación |
Marca | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Sputter Felt 28EX (Resina especial ignífuga de 2.5 mm de espesor) | Sputter Felt 20AD (Resina especial ignífuga de 1.65 mm de espesor) | Sputter Felt 50EX (Resina especial ignífuga de 4.5 mm de espesor) | ||||||||||||||||||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 16 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más |
Modelo del Producto | Hoja de salpicadura | Hoja de barrera térmica | Estera de aislamiento | Salpicón de fieltro | Hoja de salpicadura | Hoja de salpicadura | Hoja de salpicadura | Hoja de salpicadura | Hoja de salpicadura | Hoja de salpicadura | Hoja de salpicadura | Hoja de curado para chispas | Salpicón de fieltro | Salpicón de fieltro | Salpicón de fieltro | Salpicón de fieltro | - | - | Salpicón de fieltro | Hoja de salpicadura | - |
Material | Tela resistente al fuego / Silicio (blanco) Ambos lados procesados | - | - | - | Tela resistente al fuego / Silicio, ambos lados procesados | - | - | - | Tela resistente al fuego / Silicio (blanco), un lado procesado | Tela resistente al fuego / Silicio (blanco), un lado procesado | Tela resistente al fuego / Silicio (blanco), un lado procesado | - | - | - | - | - | - | - | Tela resistente al fuego | Silicio, ambos lados procesados | - |
Código de material JIS | Un tipo | - | - | Un tipo | Un tipo | Tipo B | Un tipo | Un tipo | Tipo B | Tipo B | Modelo C | Modelo C | Modelo C | Un tipo | Un tipo | Un tipo | - | - | - | - | - |
No. de ojales | 4 ~ 20 | 4 ~ 20 | - | 4 ~ 20 | 4 ~ 20 | 4 ~ 20 | 4 ~ 20 | 4 ~ 20 | 4 ~ 20 | - | 4 ~ 20 | 4 ~ 12 | 4 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paso de ojal A (mm) | 440 ~ 880 | - | - | 440 ~ 880 | 440 ~ 880 | 440 ~ 880 | 440 ~ 880 | 440 ~ 880 | 440 ~ 880 | - | 440 ~ 880 | 440 ~ 880 | 440 ~ 880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paso de arandela B (mm) | 470 ~ 880 | - | - | 470 ~ 880 | 470 ~ 880 | 470 ~ 880 | 470 ~ 880 | 470 ~ 880 | 470 ~ 880 | - | 470 ~ 880 | 470 ~ 880 | 470 ~ 880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ancho (mm) | 920 ~ 1920 | 900 ~ 1840 | 200 ~ 300 | 920 ~ 2000 | 920 ~ 1920 | 920 ~ 1920 | 920 ~ 1920 | 920 ~ 1920 | 920 ~ 1920 | 2000 | 920 ~ 1920 | 920 ~ 1000 | 920 ~ 1920 | 1000 ~ 2000 | 1000 ~ 2000 | 1000 ~ 2000 | - | - | - | - | - |
Longitud (mm) | 920 ~ 2920 | 920 ~ 5000 | 300 ~ 400 | 920 ~ 20000 | 920 ~ 2920 | 920 ~ 30000 | 920 ~ 30000 | 920 ~ 2920 | 920 ~ 30000 | - | 920 ~ 30000 | 920 ~ 50000 | 920 ~ 2920 | 1000 ~ 20000 | 1000 ~ 10000 | 1000 ~ 10000 | - | - | - | - | - |
Espesor (mm) | - | - | - | 2.5 | - | 0.38 | - | - | - | - | - | 0.21 | 1.65 | 2.8 | 5 | 4.5 | - | - | 5 | 0.38 | - |
Clasificación | Numero 1 / Número 2 / Número 4 / Número 6 | Numero 1 / Número 2 / Número 4 / Número 6 / Rodillo | - | Numero 1 / Número 2 / Número 4 / Número 6 / Rodillo | Numero 1 / Número 2 / Número 4 / Número 6 | Numero 1 / Número 2 / Número 4 / Número 6 / Rodillo | Numero 1 / Número 2 / Número 4 / Número 6 / Rodillo | Numero 1 / Número 2 / Número 4 / Número 6 | Numero 1 / Número 2 / Número 4 / Número 6 / Rodillo | Cortar | Numero 1 / Número 2 / Número 4 / Número 6 / Rodillo | Numero 1 / Número 2 / Rodillo | Numero 1 / Número 2 / Número 4 / Número 6 | Cortar / Rodillo | Cortar / Rodillo | Cortar / Rodillo | - | - | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente