(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Papel antióxido volátil (para cobre / aleación de cobre) CK-6M
ADCOAT
[Características]
· Excelente prevención de oxidación para cobre y aleaciones de cobre.
· Producto aprobado JIS-Z0321.
· Será eficaz envolver el producto o encerrarlo en un trozo de papel en una bolsa de plástico como si fuera un desecante.
· Se logra una excelente prevención de la oxidación a largo plazo sin el uso de aceites preventivos de la oxidación para mejorar los ambientes de la fábrica, incluso en condiciones de alta temperatura y humedad.
· El recubrimiento o agente antioxidante impregnado en el papel se vaporiza gradualmente y las moléculas se disuelven rápidamente en la película de agua sobre la superficie del metal, se adhieren y forman una "membrana antioxidante". Dado que este "recubrimiento antioxidante" es muy fino, no cambia la apariencia de la superficie del metal.
· Un producto compatible con REACH. Después de su uso, puede desecharse como papel para reciclar.
[Aplicaciones]
· Almacenamiento de componentes electrónicos, alambre de cobre, placa de cobre, tubo de cobre (cobre, latón, bronce fosforado, aleación de cobre), etc.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
ADCOAT
Papel volátil antioxidante que protege importantes productos metálicos de la oxidación.
[Características]
· Colocar una lámina de acolchado suplementaria en una caja contenedora o bolsa plástica y sellar el paquete junto con el producto.
· Con una película antioxidante para una protección aún mayor contra la oxidación.
· Producto aprobado JIS-Z1535.
· El papel que previene la oxidación se coloca en la bolsa de plástico para permitir su uso inmediato.
[Aplicaciones]
· Prevención de la oxidación, como el almacenamiento temporal antes del procesamiento superficial de acero, piezas de automóviles, piezas de maquinaria, etc.
· Prevención de la oxidación de los productos de acero (en particular para la exportación en condiciones climáticas adversas o el almacenamiento temporal antes del procesamiento de la superficie o el montaje).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Hoja de anuncios de papel antioxidante de vaporización serie Eco (para hierro y acero)
ADCOAT
[Características]
· Simplemente coloque la hoja publicitaria en una caja contenedora o en una bolsa de plástico y séllela junto con el producto para proteger sus valiosos productos metálicos del óxido.
· Tiene propiedades anticorrosión mucho más fuertes que las películas anticorrosión.
· Producto aprobado JIS-Z1535.
· El agente antioxidante impregnado en el papel se evapora y forma una capa antioxidante sobre la superficie del metal.
· No es necesario lavar el producto después de desembalarlo.
[Aplicaciones]
· Prevención de la oxidación durante el almacenamiento temporal antes del tratamiento superficial de acero, piezas de automóviles, piezas de máquinas, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Papel antióxido volátil (para hierro / acero) GK-7M
ADCOAT
Papel antioxidante volátil que proporciona una excelente prevención de la oxidación del acero.
[Características]
· Producto aprobado JIS-Z1535.
· Será eficaz envolver el producto o encerrarlo en un trozo de papel en una bolsa de plástico como si fuera un desecante.
· Se logra una excelente prevención de la oxidación a largo plazo sin el uso de aceites preventivos de la oxidación para mejorar los ambientes de la fábrica, incluso en condiciones de alta temperatura y humedad.
· El agente antioxidante se vaporiza gradualmente y las moléculas se disuelven rápidamente en la película de agua sobre la superficie del metal, se adhieren y forman una "membrana antioxidante".
· El revestimiento inoxidable tiene una película extremadamente delgada que evita cambios externos en la superficie del metal.
· Un producto compatible con REACH. Es posible desecharlo como papel para reciclar.
[Aplicaciones]
· Se utiliza principalmente para el almacenamiento de hierro y acero, piezas de automóviles y productos siderúrgicos como piezas de máquinas.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Papel antióxido volátil (para acero de hierro a largo plazo) TK-610M
ADCOAT
Papel volátil antioxidante para almacenamiento a largo plazo tipo acero.
[Características]
· Será eficaz envolver el producto o encerrarlo en un trozo de papel en una bolsa de plástico como si fuera un desecante.
· Se logra una excelente prevención de la oxidación a largo plazo sin el uso de aceites preventivos de la oxidación para mejorar los ambientes de la fábrica, incluso en condiciones de alta temperatura y humedad.
· El agente antioxidante se vaporiza gradualmente y las moléculas se disuelven rápidamente en la película de agua sobre la superficie del metal, se adhieren y forman una "membrana antioxidante".
· El revestimiento inoxidable tiene una película extremadamente delgada que evita cambios externos en la superficie del metal.
· Producto aprobado JIS-Z1535, producto compatible con la normativa REACH. Es posible desecharlo como papel para reciclar.
[Aplicaciones]
· Para guardar cuchillas, como cortadores, herramientas, etc.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Papel antióxido volátil (igual para metales ferrosos / no ferrosos) SK-7M
ADCOAT
Papel volátil preventivo contra la oxidación con un excelente rendimiento de prevención de la oxidación para galvanizado y todos los materiales metálicos no ferrosos.
[Características]
· Producto aprobado JIS-Z0321.
· Será eficaz envolver el producto o encerrarlo en un trozo de papel en una bolsa de plástico como si fuera un desecante.
· Se logra una excelente prevención de la oxidación a largo plazo sin el uso de aceites preventivos de la oxidación para mejorar los ambientes de la fábrica, incluso en condiciones de alta temperatura y humedad.
· El recubrimiento o agente antioxidante impregnado en el papel se vaporiza gradualmente y las moléculas se disuelven rápidamente en la película de agua sobre la superficie del metal, se adhieren y forman una "membrana antioxidante". Dado que este "recubrimiento antioxidante" es muy fino, no cambia la apariencia de la superficie del metal.
· Un producto compatible con REACH. Es posible desecharlo como papel para reciclar.
[Aplicaciones]
· Para almacenar hierro/metales no ferrosos (galvanizado, cromado, cobre, latón, bronce fosforado).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
CYUKYOKASEI
Agente antioxidante volátil.
[Características]
· Después de formar una película sólida sobre el objeto sin espacios, forma una capa de vaporización a su alrededor para proteger aún más el molde.
· Tipo membrana ultrafina.
· Los inhibidores de corrosión se pueden eliminar con una prueba de 2-3 disparos.
· Muestra efectos preventivos contra la oxidación incluso a las altas temperaturas a las que están expuestos los mohos (alrededor de 130°C).
[Aplicaciones]
· Sustituto del aceite preventivo de grasa y óxido utilizado en la prevención y eliminación de óxido que requiere mucha mano de obra para moldes que no combinan bien con los aceites.
· Almacenamiento a largo plazo. Para maquinaria de embalaje y piezas de hierro para exportación.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo del Producto |
Utilizar |
Marca | ADCOAT | ADCOAT | ADCOAT | ADCOAT | ADCOAT | ADCOAT | CYUKYOKASEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Papel antióxido volátil (para cobre / aleación de cobre) CK-6M | Hoja de anuncios de papel antioxidante de vaporización serie Eco (para hierro y acero) | Papel antióxido volátil (para acero de hierro a largo plazo) TK-610M | Papel antióxido volátil (igual para metales ferrosos / no ferrosos) SK-7M | |||
Días para enviar | 7 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más |
Modelo del Producto | Rollo de papel) | Hoja de papel) | Hoja de papel) | Rollo de papel) | Rollo de papel) | Rollo de papel) | Rociar |
Utilizar | - | Para uso en hierro y acero | - | Para uso en hierro y acero | Para acero a largo plazo | Para uso con y sin hierro | Para uso en hierro y acero |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente