(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llaves de impacto (neumáticas)

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Par de apriete máximo(Nm)
Ángulo de inserción del zócalo(mm)
Diámetro de perno adecuado(mmø)
Modelo de martillo
Número de vueltas(rpm)
Presión de aire de funcionamiento(Mpa)
Puerto de fijación de manguera
Consumo de aire(m3/min)
Cansada

    Air Impact Wrench "Ultra Series"

    Marca

    SHINANOKIHAN

    Series de productos

    Air Impact Wrench "Ultra Series"

    Días para enviar 8 Días o más
    Par de apriete máximo(Nm)300 ~ 1200
    Ángulo de inserción del zócalo(mm)9.5 ~ 19
    Diámetro de perno adecuado(mmø)12–14 ~ 25
    Modelo de martilloGemelo
    Número de vueltas(rpm)7000 ~ 8500
    Presión de aire de funcionamiento(Mpa)0.48~0.68
    Puerto de fijación de mangueraRc1/4 ~ Rc3/8
    Consumo de aire(m3/min)0.3 ~ 0.62
    CansadaPosterior

    Cargando…

    1. 1

    Categorías relacionadas con Llaves de impacto (neumáticas)