(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palanca pata de cabra / Barra de demolición

La palanca es una herramienta en forma de barra que utiliza el principio de palanca para sacar clavos y desmontar madera. A menudo está hecho de hierro y también se llama pata de cabra. Los productos por debajo del tamaño mediano están destinados principalmente a la eliminación de cl ...Más información

La palanca es una herramienta en forma de barra que utiliza el principio de palanca para sacar clavos y desmontar madera. A menudo está hecho de hierro y también se llama pata de cabra. Los productos por debajo del tamaño mediano están destinados principalmente a la eliminación de clavos, pero se utilizan para diversos fines como golpear, romper madera, etc. Es adecuado para trabajos de demolición en lugares estrechos donde es difícil mover equipos pesados ​​de construcción porque es manejado a mano. Los productos grandes se utilizan principalmente en obras de ingeniería civil. Puede levantar objetos pesados ​​y moverlos, o insertarlos en los espacios entre la madera y despegarlos, etc. Dependiendo de la forma, hay tipos como barra plana, kajiya, etc. La barra plana tiene un extremo partido en forma de En forma de V y el otro extremo tiene una forma plana delgada. El tipo en forma de V se puede insertar sin un clavo, y el tipo plano se puede insertar en el espacio entre la madera. Kajiya es una palanca con ambos extremos de la forma de L divididos en forma de V. El objetivo principal es quitar los clavos, pero la cabeza también se usa como martillo.  ▲ Close

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  1. 1
  • Tijeras Rasha

    Tijeras Rasha

    KAIJIRUSHI

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Tijeras De Corte Rasha

    Tijeras De Corte Rasha

    DOUKAN

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Días para el envío: 9 Días o más
  • Tijeras de uso general

    Tijeras de uso general

    MCC

    · Modelo del Producto: Tijeras· Longitud total (mm): 210· Masa (sol): 220

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • FUN CRAFT (para todo el procesamiento de metales)

    FUN CRAFT (para todo el procesamiento de metales)

    CHIKAMASA

    · Modelo del Producto: Tijeras· Longitud total (mm): 190· Masa (sol): 135

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Tijeras de acero inoxidable para uso general

    Tijeras de acero inoxidable para uso general

    MCC

    · Modelo del Producto: Tijeras· Longitud total (mm): 210· Masa (sol): 200

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Pinzas de brazo para cortes

    Pinzas de brazo para cortes

    HASEGAWA

    · Modelo del Producto: Tijeras· Grosor de la hoja (mm): —· Material: Acero inoxidable para cubiertos.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Cortador de listones

    Cortador de listones

    MCC

    · Modelo del Producto: Tijeras· Longitud total (mm): 245· Masa (sol): 290

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Tijeras universales de alta potencia

    Tijeras universales de alta potencia

    MCC

    · Modelo del Producto: Tijeras· Longitud total (mm): 240· Masa (sol): 330

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Tijeras de cable (tipo fuerte)

    Tijeras de cable (tipo fuerte)

    Trusco Nakayama

    [Caracteristicas]· Tijeras para trabajos eléctricos.· Acero con borde de alto carbono que logra un excelente corte y durabilidad.· Tiene un tope de un toque que permite un fácil almacenamiento.· El resorte hace posible el trabajo continuo.[Aplicaciones]· Para cortar cables, tubos y conductos.· Para cortar ramas, caucho, cuerda, etc.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Tijeras para tira de hierro

    Tijeras para tira de hierro

    BESSEY

    · Modelo del Producto: Tijeras· Longitud total (mm): 260· Masa (sol): 600

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Tijeras de agarre

    Tijeras de agarre

    DOUKAN

    · Modelo del Producto: Tijeras· Ancho de flauta (mm): 2.2

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Raspador con mango largo EA524AM-21

    Raspador con mango largo EA524AM-21

    ESCO

    [Especificaciones del producto]· Material-acero (óxido negro)· El golpe se puede realizar con la cabeza del martillo.· Oxidación tratada para protección contra la oxidación.· Para la separación de puntos soldados y superficies unidas de paneles· Longitud-310 mm· Ancho de la hoja-25 mm

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Categorías relacionadas con Palanca pata de cabra / Barra de demolición