(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llaves de extremo de caja (a prueba de explosiones)

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Modelo de punta
Tamaño de ancho de dos lados(mm)
Aprobación adquirida
Longitud total(mm)
Masa(G)

    Llave offset de un solo extremo (60 °)

      Llave offset de un solo extremo

        Llave fija antichispas - tipo acodado de un solo extremo, CBKP

          Llave de caja fija antichispa - llave acodada de doble cara, 60 grados, CBMM

            Llave fija antichispa - tipo combinación, bronce aluminio, EA642LC-10

            Marca

            HAMACO

            HAMACO

            HAMACO

            HAMACO

            ESCO

            Series de productos

            Llave offset de un solo extremo (60 °)

            Llave offset de un solo extremo

            Llave fija antichispas - tipo acodado de un solo extremo, CBKP

            Llave de caja fija antichispa - llave acodada de doble cara, 60 grados, CBMM

            Llave fija antichispa - tipo combinación, bronce aluminio, EA642LC-10

            Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 10 Días o más
            Modelo de puntaModelo de Aperturas IndividualesModelo de Aperturas IndividualesModelo de Aperturas IndividualesModelo de ambas aperturas-
            Tamaño de ancho de dos lados(mm)22 ~ 2732 ~ 4617 ~ 2717X19 ~ 22X24-
            Aprobación adquiridaAprobaciones de FM (EE. UU.) / UKAS (UK)Aprobaciones de FM (EE. UU.) / UKAS (UK)Aprobaciones de FM (EE. UU.) / UKAS (UK)Aprobaciones de FM (EE. UU.) / UKAS (UK)-
            Longitud total(mm)190 ~ 230300 ~ 370310 ~ 400250 ~ 315-
            Masa(G)200 ~ 310585 ~ 1100200 ~ 500225 ~ 455-

            Cargando…

            1. 1

            Categorías relacionadas con Llaves de extremo de caja (a prueba de explosiones)