(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
ESCO
[Caracteristicas]
· Presione la unidad principal directamente contra el objetivo y succione.
· Levante la pestaña de la ventosa para liberarla.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Material: caucho especial
· Capacidad de carga: 5 kg o menos
· Dimensión: diámetro 50 mm
· Altura: 35 mm
· Peso: 50 gramos
· Utilícelo únicamente en dirección de elevación (vertical).
· Puedes usarlo contra accesorios y cubiertas, la puerta o similares.
· Chupar vidrio, plástico, metal o similares.
· Tienes el borde de la goma cuando lo quitas, puedes levantarlo poco a poco.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
El "levantador de succión" agarra superficies verticales para levantar
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Tiene forma de agarre para que pueda succionarlo lateralmente, y esto es útil cuando necesita levantar los estantes de acero.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Dispositivo de posicionamiento de succión EA950CX
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Material: cuerpo: Plástico, ventosa: Goma especial
· Dimensión de la almohadilla: diámetro 19, diámetro 24, diámetro 30 mm
· Carga máxima: ⌀9 mm: 455 g, ⌀24 mm: 824 g, ⌀30 mm: 1.307 g
· Tamaño cuando lleva ventosa: 150 mm
· Peso propio: 60 g
· Disponible para vidrio, plástico, metal, etc.
· La bomba es del tipo rotativa de succión y liberación.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Tipo de levantador de succión SL
NIIGATASEIKI
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el elevador de succión tipo SL, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
SINWASOKUTEI
Ventosas de mano que adsorben objetos difíciles de agarrar para su uso.
[Caracteristicas]
· Es útil cuando no puede agarrarlo, cuando el transporte es difícil, cuando es difícil levantar objetos, etc.
[Aplicaciones]
· Ideal para transportar artículos como refrigeradores y láminas de vidrio.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Al levantar la empuñadura móvil se crea un estado de vacío en el espacio entre la goma y el objeto, lo que permite la absorción.
· Se utiliza para agarrar cosas que son difíciles de transportar, como levantar placas de vidrio y placas de metal, mover placas de acero sin asa, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Operación con una sola mano "levantador de succión"
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Cuando se presiona contra el objeto de destino, se crea un vacío y el objeto se adsorbe.
· Por lo tanto, es posible sujetar objetos con una mano, lo que hace que esta herramienta sea muy adecuada para levantar láminas de vidrio, placas de metal y similares.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
"Levantador de succión" con dos superficies de succión
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Se crea vacío entre el caucho y el objeto, permitiendo la adsorción.
· También se adhiere a superficies redondeadas.
· Tiene dos superficies de adsorción, lo que permite transportar objetos grandes con confianza.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
SINWASOKUTEI
Conveniente para transportar artículos como refrigeradores, muebles y láminas de vidrio.
[Caracteristicas]
· Es útil para el transporte cuando no puede agarrarlo, cuando el transporte es difícil, cuando es difícil levantar objetos, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Levantador de succión EA950AC-50
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Material: cuerpo: Aluminio, mango: Resina sintética, ventosa.: Goma especial
· Capacidad de succión: 50 kg
· Longitud total: 350 mm
· Dimensión de la almohadilla: diámetro 120 mm
· Altura: 80 mm
· Peso: 1kg
· Superficie de aspiración: rugosa
· Puede aspirar también en superficies ligeramente irregulares.
· Accesorios: estuche de almacenamiento (tamaño de estuche: 350 × 280 × 130 (Al) mm)
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Levantador de succión con indicador de bomba EA950CD
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Material del cuerpo: aluminio
· Capacidad de carga: 120 kg.
· Escala de calibre: 0 a -1.0bar
· Cara de adsorción: 210 mm.
· Dimensión de la almohadilla: diámetro 210 mm
· Material de la almohadilla: caucho especial
· Altura: 80 mm.
· Peso propio: 1,34 kg
· Con bomba de vacío
· Con una caja (Tamaño: 270 x230 x 90 mm)
· Puede verificar el nivel de adhesión por el medidor. Cuando la aguja se muestra roja, bombearla hacia la aguja que viene en azul.
· La fuerza de succión aumenta al presionar el pistón.
· Para retirar el elevador, por favor, no guarde el equipaje en un lugar seguro.
· Presione la palanca de la válvula hasta que el elevador esté fuera, suelte la aspiradora.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Levantador de succión EA950EC-70
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Material: Cuerpo: Aluminio, Mango: Resina, Ventosa: Caucho especial
· Superficie de succión: plana
· Fuerza: 70 kg
· Dimensión del área de succión: diámetro 120 mm
· Dimensión: 320 x 120 x 90 mm.
· Peso: 1 kg
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Levantador de succión con mango EA950RC-10
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Material: almohadilla: Goma especial, mango: Aluminio
· Capacidad de carga: 10 kg en dirección vertical
· Dimensión de la almohadilla: diámetro 80 mm
· Longitud total: 420 mm
· Peso propio: 250 g
· Con botón de liberación
· Se ha integrado mango y almohadilla.
· El cuerpo se absorbe al presionarlo directamente contra el objetivo; cuando presiona el botón de liberación, la almohadilla se retira.
· La operación con una sola mano está disponible con el botón de liberación en el mango.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
elevador de succión (Trabajo con una sola mano)
ESCO
[Caracteristicas]
· Con una palanca de liberación, puedes trabajar rápidamente con una mano.
· Adsorbe hasta los más mínimos desniveles.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Marca | ESCO | ESCO | Trusco Nakayama | ESCO | NIIGATASEIKI | SINWASOKUTEI | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | SINWASOKUTEI | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | El "levantador de succión" agarra superficies verticales para levantar | ||||||||||||||
Días para enviar | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente