(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Adaptador de vista lateral para MIS
NIIGATASEIKI
· Masa (sol): 2
· Característica: Móntelo en una punta de cámara de ⌀5,5 para cambiar la dirección del campo de visión.
· Material: Acabado de cobre/chapado. (Excepto espejo)
· Solicitud: Adaptador de vista lateral para endoscopio industrial con monitor
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Alicates de perforación de tubos EA401HG
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Puerto-1/4 bengala (UNF7/16-20)
· Longitud total: alrededor de 200 mm
· Tubo de acero compatible diámetro-3/16, 1/4
· El método de deslizamiento paralelo permite hacer un orificio apropiado con una gran velocidad de flujo en una tubería sin presionar la aguja.
· Espec .: cuerpo
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Apriete seguro debido a la sujeción de dos puntos
· Para tubos de cobre de 3/8 o menos
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Gancho de embalaje flexible EA566AG-200
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Para el empaque de glándulas
· 3 piezas
· Gancho de repuesto-EA566AG-11 ~ -13, -41, -42, -51 ~ -53 (consulte la tabla de solicitantes)
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Herramienta de embalaje EA566AH-10
ESCO
[Especificaciones del producto]
· 8 piezas (incluye estuche)
· Para el empaque de glándulas
· Dimensión de la caja-290 (W) x130 (D) x95 (H) mm
· Peso total: 0,72 kg
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Herramienta de embalaje EA566AH-12
ESCO
[Especificaciones del producto]
· 7 piezas (incluyendo estuche)
· Para el empaque de glándulas
· Dimensiones de la caja: 330 × 160 × 160 mm
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Herramienta de embalaje EA566AH-13
ESCO
[Especificaciones del producto]
· 14 piezas (incluido estuche)
· Para el empaque de glándulas
· Dimensión de la caja: 320 (W) x135 (D) x135 (H) mm
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Juego de herramientas de embalaje EA566AH-2
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Hecho de acero al carbono
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Herramienta de embalaje EA566AH-9
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Para embalaje en tierra
· Con llave para reemplazar el gancho
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Termómetro de dos puntos para aire acondicionado EA701BB-1
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Se puede mostrar inmediatamente una diferencia de temperatura entre la salida y la entrada.
· Medición simultánea de temperatura de 2 puntos, medición de diferencia de temperatura disponible
· Rango de medición: -50 a 100 ° C
· Resolución-0.1 ° C
· Precisión de medición: ± 1 ° C (entorno de -50 a 40 ° C)
· Fuente de alimentación-batería de litio de 3 V (CR2032) 1 pieza
· Longitud de la sonda: diámetro 1.4 x 2.8 x 1,500 mm
· Retención de datos, con apagado automático, función de memoria MIN/MAX, con estuche para notebook
· Punta de pinza cocodrilo
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo del Producto |
Longitud total(mm) |
Marca | STS | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | ||||||||||||
Días para enviar | 8 Días o más | 10 Días o más | 9 Días o más | 10 Días o más | 9 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más |
Modelo del Producto | Drain Pipe Mirror | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longitud total(mm) | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente