(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Hozan
Pinzas con puntas dobladas que proporcionan una buena visibilidad proximal y un doblado conveniente para trabajos detallados.
[Caracteristicas]
· Utiliza un material resistente que recibe tratamiento térmico, proporciona un acabado grueso y evita la flexión.
· Serie potente, con porción de conexión delgada y porción central gruesa, para que no se doble la punta.
· Proporciona una sujeción firme y facilidad de uso ligera, evitando la fatiga de los dedos incluso en trabajos continuos.
· El ancho de la punta es de 0.6 mm y el peso de la perilla es de 200 g.
· Una punta de alta precisión sin distorsión, forma y material seleccionables para adaptarse a la aplicación.
[Aplicaciones]
· Ideal también para colocar pequeños resortes, etc. en lugares a los que no se puede llegar con la mano.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Hozan
Pinzas totalmente no magnéticas de la mejor calidad.
[Caracteristicas]
· Adopta SUS316L para una mayor resistencia química que el acero inoxidable a base de SUS304.
· Tipo completamente no magnético que evita la acumulación de incluso una pequeña cantidad de polvo de hierro y piezas astilladas.
· Las mejores pinzas de precisión hechas por los mejores artesanos.
· El ancho de la punta es de 0.2 mm, enfatizando el acabado de precisión de la punta sin compromiso.
· El peso de agarre está diseñado para ser un ligero 150 g lo que lo hace ideal para trabajos de precisión continua.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajar en instrumentos de precisión que deben mantenerse alejados del magnetismo.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Hozan
Pinzas versátiles que son baratas pero duraderas y duraderas, utilizando acero inoxidable como material.
[Caracteristicas]
· Fabricado en acero inoxidable resistente a la corrosión.
· Se ha mejorado el rendimiento de los costos para aumentar la asequibilidad.
· Como es económico, se pueden comprar varias unidades para diferentes aplicaciones.
· Se ha dado un proceso de moleteado antideslizante a las puntas para agarrar el objeto firmemente.
· Como tiene una punta redondeada, no raya fácilmente la pieza de trabajo.
[Aplicaciones]
· Fácil de agarrar objetos pequeños y, por lo tanto, conveniente para alimentar mascotas pequeñas, acuarios o existencias para botiquines de primeros auxilios.
· Ideal para sujetar componentes de modelos de plástico, recoger piezas de grabado y para uso hobby.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Juego de pasadores de acero inoxidable
ENGINEER
Hecho de acero inoxidable de alta calidad con propiedad anticorrosión, punta de pinza con acabado de precisión.
[Caracteristicas]
· Altamente resistente al ácido, resistente a la corrosión y duradero sin desgaste de la punta.
· Tipo no magnético adecuado para trabajar con placas de circuitos y dispositivos de precisión, y el agarre seguro es útil en una variedad de situaciones de trabajo. (PT-06)
· El agarre antideslizante garantiza un agarre seguro. (PT-10)
· Un tipo de acción inversa que se debe agarrar para abrir la punta y soltar para sujetar el objeto de forma segura. (PT-14)
· Perfecto para sostener el objeto durante el trabajo y para sostener el objeto durante un largo período de tiempo. (PT-14)
[Aplicaciones]
· Se puede utilizar en una amplia gama de trabajos, desde sostener micropartes, pasatiempos, trabajos manuales, hasta trabajos de precisión.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
ENGINEER
· Modelo de punta: Extremos curvos
· Sencillo/múltiple: Objeto unico
· Longitud total (mm): 120
· Ancho (mm): 10
· Punta de repuesto: No incluido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Herramienta de recogida de vacío【1-3 piezas por paquete】
Hozan
El aspirador es ideal para objetos que no se pueden agarrar con pinzas.
[Caracteristicas]
· Pinzas de adsorción de bajo costo con operabilidad mejorada.
· Peso ultraligero de 12 g.
· La cámara de aire se puede comprimir con el dedo índice. Después de presionar las pinzas contra el objeto objetivo, suelte el dedo índice para levantar el objeto.
· Puede aspirar firmemente sobre una pieza de trabajo en 2 acciones.
· Las boquillas y almohadillas se pueden almacenar dentro de la empuñadura.
[Aplicaciones]
· Al manipular pequeñas piezas electrónicas y lentes de cámara, etc.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Herramienta de recogida de vacío P-835
Hozan
Pinzas tipo pick-up con bomba eléctrica.
[Caracteristicas]
· Recoge el objeto seleccionado con una bomba eléctrica, lo que permite un funcionamiento sin problemas.
· Capaz de recoger un objeto de hasta 150 g.
· Cuerpo principal compacto con un ruido de funcionamiento silencioso (de 45 dB o menos).
[Aplicaciones]
· Ideal para una variedad de trabajos.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Hozan
[Caracteristicas]
· Pinzas ESD / eco-pinzas / pinzas resistentes al calor, comunes para todos los modelos
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Hozan
El conector tiene paredes delgadas y se engrosa en el centro como una pinza resistente.
[Caracteristicas]
· Una punta de alta precisión sin distorsión, forma y material seleccionables para adaptarse a la aplicación.
· Pinzas hechas de un material resistente que recibe tratamiento térmico para evitar la flexión de la punta y proporcionar durabilidad.
· Peso de agarre 250 g, ancho de punta 0.6 mm.
[Aplicaciones]
· La punta está terminada con precisión, por lo que es ideal para agarrar piezas pequeñas.
· Garantice un agarre seguro sin soltar el objeto sujeto gracias a las puntas perfectamente alineadas que se cierran de forma segura.
· Se puede agarrar firmemente con un ligero toque, por lo que la sensación de fatiga se reduce incluso después de una operación prolongada.
· Se utiliza acero inoxidable tratado térmicamente (SUS420J2).
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Pinzas con punta de cerámica nueva (tipo cuello de grúa)
KEIBA
· Modelo de punta: Extremos curvos
· Sencillo/múltiple: Objeto unico
· Longitud total (mm): 145
· Ancho (mm): 12
· Punta de repuesto: No incluido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pinzas de punta blanda P-610-G
Hozan
Pinzas moldeadas de doble punta de polipropileno y elastómero.
[Caracteristicas]
· Punta de recambio económica. Admite todas las pinzas Hozan de la serie P-610 con puntas reemplazables.
· Al cambiar la forma o el material de la punta, se puede usar de manera versátil para una variedad de situaciones de trabajo.
· A diferencia de las puntas de metal o resina dura, el material elastomérico de goma puede agarrarse por la superficie.
· Puede agarrar fácilmente elementos con formas desiguales, como tornillos de cámara o tornillos ópticos, o piedras de joyería que pueden ser inestables cuando se pellizcan.
· Piezas de plástico y superficies pintadas difíciles de dañar.
· El elastómero elástico y antideslizante, junto con el polipropileno elástico, facilita el agarre del objeto suavemente.
[Aplicaciones]
· Sugerido para modelos de plástico y artesanías. También es ideal para manipular lentes ópticas de vidrio y plástico.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Pinzas de precisión (afiladas rectas, punta redonda)
Hozan
Pinzas modelo no magnéticas de alta especificación.
[Caracteristicas]
· No hay compromiso en el acabado de la punta.
· No se ve afectado incluso por un campo magnético fuerte y no se magnetiza.
· Cuando se coloca en un campo magnético fuerte, puede magnetizarse, pero no se magnetiza en circunstancias normales.
· Material: Acero inoxidable.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajar en instrumentos de precisión que deben mantenerse alejados del magnetismo.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Pinzas de punta ESD (estándar recto / extremo recto cónico / tipo plano)
Hozan
Pinzas de punta reemplazables con excelente rendimiento de costos.
[Caracteristicas]
· Utiliza puntas de plástico de ingeniería con medidas antiestáticas.
· Económico con puntas que se pueden reemplazar a medida que se desgastan.
· Acero inoxidable altamente duradero utilizado para el cuerpo principal.
[Aplicaciones]
· Ideal para una variedad de trabajos manuales.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Temperatura resistente al calor - 700°C
· Punta de material: Nueva cerámica, cuerpo.: Aleación de aluminio especial
· No magnético, ligero
· VE es con puntas dentadas.
· Punta: recta, afilada
· Longitud: 140 mm
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Pinzas - estilo doblado, acero inoxidable, punta ESD, P-642-S
Hozan
[Caracteristicas]
· El plástico de ingeniería con contramedidas tomadas para evitar la acumulación de electricidad estática se utiliza para la punta.
· La unidad base está hecha de acero inoxidable con una durabilidad superior.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Pinzas para trabajo pesado P-894
Hozan
Pinzas con puntas de alta precisión sin distorsión disponibles en materiales y formas adecuadas para diversas aplicaciones.
[Caracteristicas]
· Pinzas hechas de un material resistente que recibe tratamiento térmico para evitar que se doble la punta.
· Las pinzas de alta resistencia de HOZAN son delgadas en la junta y gruesas en el centro.
· Se puede agarrar firmemente con un ligero toque, por lo que la sensación de fatiga se reduce incluso después de una operación prolongada.
· El cuerpo no se dobla incluso cuando se sostiene firmemente y se siente seguro en la mano.
[Aplicaciones]
· La punta tiene un acabado tan delgado como una aguja, por lo que es ideal para agarrar piezas pequeñas.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Hozan
Pinzas con excelente relación costo-rendimiento.
[Caracteristicas]
· Cuando se coloca en un campo magnético fuerte, puede magnetizarse, pero no se magnetiza en circunstancias normales.
· Material: Acero inoxidable.
[Aplicaciones]
· Ideal para manipular instrumentos de precisión.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Hozan
Pinzas con puntas en forma de anillo convenientes para sostener objetos de varias formas.
[Caracteristicas]
· Recomendado para objetos que son difíciles de agarrar usando pinzas comunes con puntas puntiagudas.
· Mantiene un mejor seguimiento de los pequeños rodamientos, perlas y cuentas, ya que los sujeta en un anillo.
· Debido a su amplio rango, puede contener objetos tan delgados como una hoja.
· La forma de la punta no tiene esquinas y es redondeada para que no dañe el objeto que se está agarrando.
[Aplicaciones]
· Se sostiene con múltiples contactos, por lo que es fácil recoger objetos de formas irregulares, como piedras y guijarros.
· Atrapa de manera confiable la cabeza de pequeños tornillos que tienden a causar contacto puntual.
· Conveniente al colocar tornillos en lugares profundos.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Juego de pasadores de acción inversa P-89
Hozan
Pinzas de cierre automático convenientes para la fijación temporal.
[Caracteristicas]
· Los componentes se pueden sujetar o fijar sin usar las manos.
· Pinzas que se abren cuando se agarran y se cierran cuando se sueltan, a diferencia de las pinzas comunes.
· Dado que se sujeta con una fuerza constante, no es necesario prestar atención en la retención.
[Aplicaciones]
· Funciona como una empuñadura para el montaje temporal al pegar modelos de plástico.
· Como la punta es más fina que las pinzas para la ropa y los clips, también se puede usar para piezas pequeñas.
· Conveniente como una tercera mano para soldar que contiene piezas y cableado eléctrico.
· También se puede usar como un clip de liberación de calor, ya que se agarra al soltar las manos.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Hozan
Pinzas de bambú que tienen contramedidas antiestáticas.
[Caracteristicas]
· La ESD se mantiene incluso al raspar la punta con un archivo de papel.
· Material: bambú.
· Peso: 5 g.
· Valor de control de ESD: resistencia de tierra Rg <1 x 10 ^ 12 Ω.
[Aplicaciones]
· Ideal para levantar y sostener piezas de comunicación óptica y similares que son sensibles a la electricidad estática.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Pinzas para trabajo pesado P-898
Hozan
Pinzas cónicas ultrafinas hechas de un material rígido que ha sido sometido a un tratamiento térmico.
[Caracteristicas]
· La articulación es delgada para evitar que la punta se doble mientras que la porción central es gruesa.
· Proporciona una sujeción firme y facilidad de uso ligera, evitando la fatiga de los dedos incluso en trabajos continuos.
· Material: Acero inoxidable.
· Grosor del tablero: 2,0 mm.
[Aplicaciones]
· Ideal para varios tipos de trabajo manual.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Hozan
Pinzas de uso general que adoptan SUS304 para una excelente resistencia a la corrosión.
[Caracteristicas]
· Tipo no magnético que es improbable que recoja piezas astilladas o polvo de hierro.
· Mejor resistencia química que los materiales de hierro y aluminio.
· El conjunto general de pinzas para pasatiempos se recomienda para aquellos que usan múltiples pinzas.
[Aplicaciones]
· Para decoración y uñas también.
· Ideal para sujetar componentes de modelos de plástico y recoger piezas de grabado.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Pinzas de servicio pesado P-892
Hozan
Pinzas hechas de un material resistente que recibe tratamiento térmico para evitar que se doble la punta.
[Caracteristicas]
· Una punta de alta precisión sin distorsión, forma y material seleccionables para adaptarse a la aplicación.
· Las pinzas de alta resistencia de HOZAN son delgadas en la junta y gruesas en el centro.
· Se puede agarrar firmemente con un ligero toque, por lo que la sensación de fatiga se reduce incluso después de una operación prolongada.
· La flexión del cuerpo se suprime.
· No se dobla incluso si se agarra con fuerza, y la sensación de agarre se transmite constantemente a la mano.
· El peso de agarre es de 250 g.
[Aplicaciones]
· El acabado de precisión se aplica a pinzas especiales de punta ancha, lo que las hace ideales para agarrar componentes delgados.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Hozan
Pinzas hechas de bambú que no son magnéticas y no rayan fácilmente la pieza de trabajo.
[Caracteristicas]
· Una punta de alta precisión sin distorsión, forma y material seleccionables para adaptarse a la aplicación.
· Dado que el cuerpo principal con una longitud total de 125 mm se puede agarrar firmemente con una elasticidad moderada, no causa fatiga incluso en largas horas de trabajo.
· Maquinabilidad exclusiva del bambú: el cuerpo está hecho de bambú, por lo que la punta puede mecanizarse con papel de lija.
· Admite de forma flexible los objetos de destino.
[Aplicaciones]
· Para evitar la electricidad estática y recoger lentes.
· Redondear las puntas de las pinzas también evita la rotura al pegar calcomanías en modelos de plástico.
· Sugerido para alimentar mascotas.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Pinzas ESD Grip P-881-ESD/891-ESD
Hozan
Un juego de pinzas P-881 y P-891 con pinzas P-845.
[Caracteristicas]
· Hecho de elastómero para un tacto suave y antideslizante, mejorando la sensación de uso.
· La punta se puede proteger con una tapa, por lo que es conveniente para el almacenamiento y el transporte.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Herramienta de recogida de vacío P830 y piezas de repuesto (juego de almohadillas)
Hozan
Recoge por succión. Pequeña y ligera herramienta de aspiración estilo aspiradora. Conveniente para trabajos de ensamblaje con componentes de formas que no se pueden agarrar fácilmente con pinzas o que se rayan fácilmente.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Hozan
Un clip de piezas que se sujeta al bloquear las piezas sujetadas en su lugar.
[Caracteristicas]
· Con moleteado antideslizante.
· Con cerradura. (3 etapas)
[Aplicaciones]
· Se puede utilizar como abrazadera o disipador de calor para soldar piezas electrónicas, etc.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Hozan
Pinzas con un acabado ancho y delgado en el que la punta se puede insertar en un espacio estrecho para realizar una recolección estable.
[Caracteristicas]
· Sujeta fácilmente hojas de corte y películas protectoras que son propensas a rasgarse cuando se usan pinzas con puntas afiladas.
· Pinzas con una punta como una espátula que es ideal para despegar sellos (película).
· Pinzas de tipo raspado que se pueden usar para una amplia gama de aplicaciones.
· Como es ancho, los objetos como las bolas de soldadura se pueden sostener de forma estable.
[Aplicaciones]
· Ideal para recoger películas y piezas extremadamente pequeñas y para despegar sellos.
· Conveniente para recoger piezas de trabajo que son difíciles de levantar, como piezas redondas y delgadas como cuentas y piedras.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Hozan
Use este agarre suave ESD en sus pinzas estándar para que sean seguras ESD.
[Caracteristicas]
· La empuñadura de elastómero tiene un tacto suave y antideslizante, lo que mejora la sensación de uso.
· La punta se puede proteger con una tapa, por lo que es conveniente para el almacenamiento y el transporte.
· También se puede usar para pinzas hechas por otros fabricantes.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punta de juego de pasadores de cerámica intercambiable con P-855-C
Hozan
Pinzas de cerámica de reemplazo de punta con varias características.
[Caracteristicas]
· La soldadura fuerte o la soldadura de plata no se adherirán.
· Punta reemplazable, más económica que las pinzas de tipo fijo (aproximadamente un 25% de reducción).
· Resistente a sustancias químicas, no magnético, aislante, resistente a la abrasión y resistente al calor (700°C).
· Resistente a casi todo tipo de ácidos, álcalis y solventes orgánicos, excepto el ácido fluorhídrico.
· El soporte utiliza PPS1 con resistencia química superior.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Hozan
Juego de pinzas de bambú.
[Caracteristicas]
· Como está hecho de bambú, es posible moldear la punta con papel de lija, etc.
· Peso: 5 g (1 pieza).
[Aplicaciones]
· En forma de rascador y, por lo tanto, óptimo para la eliminación de bolas de soldadura.
· Ideal para comprobar la soldadura defectuosa de IC plano, corregir cables IC planos y el mecanizado de cables de dispositivos de montaje de inserción.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Herramienta de recogida TP31/33/34
ENGINEER
· Modelo de punta: Otros
· Sencillo/múltiple: Objeto unico
· Punta de repuesto: No incluido
· Magnético S/N: No incluido
· Tipo de parte: Cuerpo
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
ENGINEER
· Modelo de punta: Recto (estándar)
· Sencillo/múltiple: Objeto unico
· Punta de repuesto: No incluido
· Cuerpo material: Acero
· Material final - punta: Acero
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pieza de punta de repuesto para pinzas de punta ESD
Hozan
Los méritos del uso de resina se han maximizado para crear pinzas con la misma sensación durante el uso que las pinzas de acero inoxidable.
[Caracteristicas]
· La punta del terminal que utiliza un material plástico conductor tiene la propiedad de descarga electrostática (ESD).
· La punta reemplazable hecha de resina se puede sostener suave y firmemente y es menos propensa a los rasguños.
· El plástico de ingeniería con contramedidas tomadas para evitar la acumulación de electricidad estática se utiliza para la punta.
· Fortalece el punto más débil (sección media) de las pinzas de resina.
[Aplicaciones]
· Tiene resistencia al daño de las piezas de plástico y las superficies pintadas, lo que lo hace adecuado para plásticos moldeados y trabajos artesanales.
· También ideal para manipular lentes ópticas de vidrio y plástico.
· Como puede ayudar a evitar que el polvo y similares se adhieran a la punta, es ideal para manipular películas de oro y plástico.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Pinzas con punta de cerámica nueva (tipo S)
KEIBA
· Modelo de punta: Recto (estándar)
· Sencillo/múltiple: Objeto unico
· Longitud total (mm): 140
· Ancho (mm): 9
· Punta de repuesto: No incluido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pinzas con punta de bambú P-855
Hozan
Juego de pinzas de punta reemplazable adecuado para trabajos de precisión.
[Caracteristicas]
· Es improbable que las virutas de bambú arañen las piezas de trabajo y no se puedan magnetizar.
· En comparación con otras pinzas de bambú, la carga de la perilla es ligera.
[Aplicaciones]
· Ideal para largas horas de trabajo detallado.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Pinzas de punta ESD (extremo recto cónico, tipo plano)
Hozan
Sonda de punta reemplazable adecuada para trabajos de precisión.
[Caracteristicas]
· El componente de punta de punta utiliza un mecanismo patentado de estabilización / extracción.
· La fijación firme se puede hacer a mano y el trabajo de reemplazo es fácil.
[Aplicaciones]
· Ideal para remover bolas de soldadura mientras se trabaja en tableros de circuitos y remover objetos no deseados como cintas y adhesivos.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Conjunto de sonda de chip P-530
Hozan
Conjunto de sonda de punta reemplazable adecuado para trabajos de precisión.
[Caracteristicas]
· El componente de punta de punta utiliza un mecanismo patentado de estabilización / extracción.
· La fijación firme se puede hacer a mano y el trabajo de reemplazo es fácil.
· El plástico de ingeniería con contramedidas tomadas para evitar la acumulación de electricidad estática se utiliza para la punta.
· Material: PEEK. Temperatura de resistencia al calor: 315°C.
· Valor de control de ESD: resistencia a tierra Rg <1 x 10 ^ 12.
[Aplicaciones]
· Ideal para remover bolas de soldadura mientras se trabaja en tableros de circuitos y remover objetos no deseados como cintas y adhesivos.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Pinzas de acero inoxidable de forma especial P-873
Hozan
Pinzas ultrafinas completamente no magnéticas.
[Caracteristicas]
· Acabado ultrafino con énfasis en la precisión de la punta.
· Presenta una excelente resistencia a la corrosión y resistencia química.
· Completamente no magnético.
[Aplicaciones]
· Ideal para varios tipos de trabajo manual.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
ANEX
[Caracteristicas]
· El trabajo se puede completar con precisión debido a la capacidad de ver bien los productos sujetos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
ANEX
[Caracteristicas]
· Como la punta es afilada y fina, se pueden agarrar partes diminutas y se puede trabajar en espacios incómodos y estrechos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
ANEX
[Caracteristicas]
· Es poco probable que las pinzas dañen el objeto recogido ya que se usa material más blando que el acero inoxidable.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo de punta |
Material del cuerpo |
Extremos - Material de consejos |
Longitud total(mm) |
S / N no magnético |
Single / Multiple |
Tipo de parte |
Consejos de reemplazo |
Ancho(mm) |
Modelos de piezas |
Marca | Hozan | Hozan | Hozan | ENGINEER | ENGINEER | Hozan | Hozan | Hozan | Hozan | KEIBA | Hozan | Hozan | Hozan | ESCO | Hozan | Hozan | Hozan | Hozan | Hozan | Hozan | Hozan | Hozan | Hozan | Hozan | Hozan | Hozan | Hozan | Hozan | Hozan | Hozan | Hozan | ENGINEER | ENGINEER | Hozan | Hozan | KEIBA | KEIBA | KEIBA | Hozan | Hozan | Hozan | Hozan | ANEX | ANEX | ANEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Pinzas de punta ESD (estándar recto / extremo recto cónico / tipo plano) | Pinzas - estilo doblado, acero inoxidable, punta ESD, P-642-S | Herramienta de recogida de vacío P830 y piezas de repuesto (juego de almohadillas) | Punta de juego de pasadores de cerámica intercambiable con P-855-C | Pinzas de precisión (no magnéticas / resistentes a los ácidos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Días para enviar | 10 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 10 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Modelo de punta | Extremos curvados | Recto cónico / Extremos curvados | Recta (estándar) | Recta (estándar) / Extremos curvados / Otros | Extremos curvados | Otros | Otros | - | Recta (estándar) | Extremos curvados | Recta (estándar) | Recto cónico / Extremos curvados | Recta (estándar) / Recto cónico / Plano | - | Extremos curvados | Recta (estándar) | Recta (estándar) | Forma redonda | Recta (estándar) | Recta (estándar) | Recto cónico | Recta (estándar) / Recto cónico / Extremos curvados / Otros | Recta (estándar) | Recta (estándar) | Recto cónico | Otros | Otros | Recto cónico | - | Recta (estándar) | Recto cónico | Otros | Recta (estándar) | Extremos curvados | - | Recto cónico | Recta (estándar) | Recta (estándar) | Recta (estándar) | Recto cónico / Plano / Otros | Otros | Recto cónico | Extremos curvados | Recto cónico | Recta (estándar) |
Material del cuerpo | Inoxidable | Inoxidable | Inoxidable | Inoxidable | Titanio | - | - | - | - | Aleación de aluminio | - | Inoxidable | Inoxidable | - | Inoxidable | Inoxidable | Inoxidable | Inoxidable | Inoxidable | Bambú | Inoxidable | Inoxidable | Inoxidable | Bambú | Inoxidable | Polipropileno | Inoxidable | Inoxidable | Elastómero | - | Bambú | - | Inoxidable | - | Inoxidable | - | Aleación de aluminio | Inoxidable | - | - | - | Inoxidable | Inoxidable | Inoxidable | Latón |
Extremos - Material de consejos | - | - | Inoxidable | Inoxidable | Titanio | - | - | - | - | Cerámico | Elastómero / Polipropileno | - | Poliéter éter cetona (PEEK) | - | Poliéter éter cetona (PEEK) | - | Inoxidable | - | Inoxidable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bambú | - | Inoxidable | Poliéter éter cetona (PEEK) | - | - | Cerámico | Inoxidable | Bambú | Poliéter éter cetona (PEEK) | Poliéter éter cetona (PEEK) | - | Inoxidable | Inoxidable | Latón |
Longitud total(mm) | 130 | 110 ~ 120 | 130 ~ 175 | 120 ~ 175 | 120 | 137 | - | - | 125 | 145 | 49 | 110 ~ 120 | 124 ~ 125 | - | 125 | 125 | 125 | 130 | 165 | 150 | 110 | 110 ~ 125 | 125 | 125 ~ 150 | 127 | 123 | 143 | 118 | 150 (con tapa) | - | 160 | 250 | 180 ~ 310 | - | 200 | 122 | 140 | 140 | - | 135.5 ~ 145.5 | - | 110 | 180 | 110 | 140 |
S / N no magnético | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido | Incluido | - | - | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | - | - | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido / No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | - | - | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No incluido | - | Incluido | - | - | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | - | - | Incluido |
Single / Multiple | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Juego | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | - | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Juego | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Juego | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico |
Tipo de parte | Cuerpo | Cuerpo | Cuerpo | Cuerpo | Cuerpo | Cuerpo / Partes | Cuerpo | Partes | Cuerpo | Cuerpo | Partes | Cuerpo | Cuerpo | - | Cuerpo | Cuerpo | Cuerpo | Cuerpo | Cuerpo | Cuerpo | Cuerpo | Cuerpo | Cuerpo | Cuerpo | Cuerpo | Cuerpo | Cuerpo | Cuerpo | Cuerpo | Partes | Cuerpo | Cuerpo | Cuerpo | Partes | Partes | Cuerpo | Cuerpo | Cuerpo | Partes | Cuerpo / Partes | - | Cuerpo | Cuerpo | Cuerpo | Cuerpo |
Consejos de reemplazo | - | No incluido | - | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | - | - | No incluido | - | No incluido | Incluido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Incluido | - | - | - | - | - | No incluido | No incluido | - | - | No incluido | No incluido | No incluido | - | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
Ancho(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 ~ 13 | 10 | - | - | - | 9.5 | 12 | 10 | 10 | 0.4 ~ 2.4 (tipo R) | - | 1 | 9.5 | 11 | 11 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 ~ 12 | 9.5 | 9.5 | 15 | - | - | 9.6 | 8.5~10 | - | 11 | - | 12 ~ 16 | 10 | - | 10 | 9 | 8 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Modelos de piezas | - | - | - | - | - | Punta | - | Tornillos | - | - | Punta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Punta | - | - | - | Punta | - | - | - | - | Punta | Punta | - | - | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente