(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MOKUBA
· Modelo del Producto: Barra de cuervo, barra de flexión· Ancho de flauta (mm): 43· Solicitud: Instalación de maquinaria y equipo pesado, trabajos de paisajismo.· Material: Acero al carbono para estructura mecánica· Característica 1: La forma de la punta facilita la elevación de objetos pesados.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MOKUBA
· Modelo del Producto: Barra de cuervo, barra de flexión· Solicitud: Para trabajar en trabajos curvos con barras reforzadas, barras irregulares y alambre de hierro.· Material: Acero al carbono para estructura mecánica· Característica 1: Entra barra de refuerzo de forma irregular.· Función 2: Se puede utilizar inmediatamente sin necesidad de instalación de tuberías.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
DOGYUSANGYO
· Modelo del Producto: Barra de cuervo· Ancho de cola (mm): 45 mm· Solicitud: Para extracción de clavos y operaciones de palanca.· Material: Acero al carbón· Característica 1: La parte de la cola es ancha y se puede utilizar como raspador.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
DOGYUSANGYO
· Modelo del Producto: Barra de cuervo· Solicitud: Para extracción de clavos y operaciones de palanca.· Material: Acero al carbón· Característica 1: La parte de la cola es delgada, lo que permite sacar las uñas fácilmente.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
DOGYUSANGYO
· Modelo del Producto: Barra de cuervo· Solicitud: Para extracción de clavos y operaciones de palanca.· Material: Cuerpo principal: Acero al carbón;Sujeción: resina elastomérica· Característica 1: Se adjunta una empuñadura, lo que facilita su sujeción, con un peso general más ligero.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
HIRAIKOGU
· Modelo del Producto: Barra de cuervo· Longitud total (mm): 260· Masa (sol): 164· Ancho de flauta (mm): 12· Código Trusco: 165-3571
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
HIRAIKOGU
· Modelo del Producto: Barra de cuervo· Solicitud: Para afeitar, partir, hacer palanca.· Material: Material de cableado de acero duro (Acero al cromo vanadio)· Característica: Esta es una herramienta multiusos potente y completamente endurecida con un eje cuadrado pasante.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MOKUBA
· Modelo del Producto: Barra de cuervo· Solicitud: Para extracción de clavos y operaciones de palanca.· Material: Acero al carbono para estructura mecánica· Característica 1: Fuerte gracias al templado integral.· Función 2: Emplea acero especial irregular que se adapta a la mano y es fácil de agarrar.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
MOKUBA
· Modelo del Producto: Barra de cuervo· Solicitud: Útil para trabajos de centraje y demolición. Puede utilizarse como herramienta de prevención de desastres y salvamento. Se puede utilizar como palanca para mover objetos pesados. Útil para extraer uñas.· Material: Acero al carbono para estructura mecánica· Característica 1: Emplea un material de acero especial irregular que se adapta a la mano y es fácil de agarrar.· Función ...Ver más
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MOKUBA
· Modelo del Producto: Barra de cuervo· Solicitud: Para trabajos de remoción, nivelación y decapado de uñas.· Material: Acero al carbono para estructura mecánica· Característica 1: Con una forma general delgada y delgada, especialmente con un diseño delgado y ancho para la cola.· Función 2: Además de los trabajos convencionales de extracción de uñas, puede realizar trabajos de pelado y palanca.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Barra de herramientas tres en uno
MOKUBA
· Modelo del Producto: Barra de cuervo· Solicitud: Para trabajos de renovación y reparación.· Material: Acero al carbono para estructura mecánica· Característica 1: Una herramienta que se puede utilizar de tres maneras: como un punzón para uñas,martillo o raspador.· Función 2: La punta de la cola es delgada y se puede insertar en los huecos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MOKUBA
· Modelo del Producto: Barra de cuervo, barra de flexión· Solicitud: Para montar/desmontar marcos de hoja de aluminio. Para trabajos de construcción con adoquines.· Material: Acero al carbono para estructura mecánica· Característica 1: Totalmente tratado térmicamente.· Función 2: Con orificios de montaje para cuerda de seguridad.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]· También se puede utilizar para hacer palanca y quitar clavos.· Está completamente endurecido y potente.[Aplicaciones]· Para quitar uñas, nivelar y pelar.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]· Adopta material de acero especial irregular y es potente en el enfriamiento de toda la superficie.[Aplicaciones]· Adecuado para palanca, pelado, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]· Tiene una forma suave y es el más adecuado para trabajos de palanca y pelado.[Aplicaciones]· Para quitar uñas, nivelar y pelar.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Palanca plana resistente a la flexión
O.H. Industrial
· Modelo del Producto: Barra de cuervo· Característica: Ofrece durabilidad gracias al tratamiento de endurecimiento de todo el cuerpo que lo hace resistente a la flexión.· Solicitud: Para trabajos de remoción, nivelación y decapado de uñas.· Material: Acero al carbono para estructura mecánica
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
SK 11
· Modelo del Producto: Barra de cuervo· Acabado: Recubierto para hornear (Azul)· Nota 1: Úselo después de asegurar el espacio de trabajo y confirmar la seguridad del entorno.· Nota 2: Al utilizarlo, utilice equipo de protección adecuado al trabajo.· 1 Materia: Acero al carbono para estructura mecánica
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
SK 11
· Modelo del Producto: Barra de cuervo· Nota 1: No lo utilice para aplicaciones no deseadas.· Nota 2: Utilice equipo de protección que incluya casco, gafas protectoras, guantes de cuero y/o calzado de seguridad, según los detalles de la operación de uso.· 1 Materia: Acero al carbono para herramientas· Especificación 1: Tipo fino que no marca el material.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Barra de bastidor provisional 270 mm
SK 11
· Modelo del Producto: Barra de cuervo· Longitud total (mm): 270· Masa (sol): 320· Ancho del producto (mm): 70· Altura del producto (mm): 270
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]· Ancho de la hoja-13 mm· Longitud total-395 mm· Eje cuadrado de 13 mm· Peso-517 g
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Juego de 3 piezas Pry Bar EA519AM-10
ESCO
[Especificaciones del producto]· Mango con cabeza de martillo· Material: acero (óxido negro)· Longitud: 300 mm· Ancho de punta: 17 mm· Diámetro del eje: 10 mm· Peso: 0,3 kg
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]· Esta herramienta es integralmente forjada y resistente, adecuada incluso para transferir e instalar máquinas y máquinas pesadas.· Material: acero al carbono para uso estructural de la máquina.· Longitud: 1.500 mm.· Ancho de la punta: 60 mm.· Diámetro del eje: 28 mm· Peso: 10.0 kg
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]· Material: acero al carbono para uso estructural de la máquina.· Este producto es integralmente forjado y resistente, con el estilo adecuado para el mantenimiento de ferrocarriles.· Longitud: 1.500 mm.· Ancho de la punta: 65 mm.· Diámetro del eje: 28 mm· Peso: 9.5 kg
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Barra de palanca Barra de palanca recta EA519BA-640
ESCO
[Especificaciones del producto]· Material: acero (óxido negro)· Longitud: 640 milímetros· Ancho de punta: 20 mm· Diámetro del eje: 13 mm· Peso: 0,68 kg
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Juego de 3 piezas Pry Bar EA519BC-3
ESCO
[Especificaciones del producto]· Material: acero (óxido negro)· Longitud: 300 mm.· Ancho de la punta: 17 mm.· Diámetro del eje: 9,5 mm.· Peso: 0,15 kg
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente