(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
SYSTEM 3R
· Dimensión 1: Consejo ⌀3
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la sonda del lado del electrodo, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 47 Días o más |
---|
MISUMI
3 tipos disponibles dependiendo de la aplicación. Sujetador con función de ajuste
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
MISUMI
La función de centrado XY aumenta en gran medida la libertad durante el maquinado
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Soporte base macro, juego de 8【8 piezas por paquete】
SYSTEM 3R
· Nota: Compatible con intercambio automático
· Peso: 1,3 kg
· Observación: Antes de sujetar el portabrocas, fíjelo a una pieza de cobre o a un banco de trabajo.
· Número contenido en un paquete: 8 piezas por juego
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
SYSTEM 3R
· Peso: 1 kilogramo
· Observación: Antes de sujetar el portabrocas, conéctelo a un banco de trabajo o plantilla.
· Tratamiento de superficies: Templado, tratado contra la oxidación.
Días para el envío: | 47 Días o más |
---|
SYSTEM 3R
· Barra de tiro requerida: 3R-605.2
· Nota: Conexión de brida, pulida hacia atrás
· Peso: 1 kilogramo
· Posición indexada fija: 4 × 90°
Días para el envío: | 46 Días o más |
---|
SYSTEM 3R
· Carga máxima recomendada: 12 kg
· Par de apriete recomendado: 15 Nm
· Peso: 2,8 kg
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Soporte de electrodo de macroplaca【8 piezas por paquete】
SYSTEM 3R
· Nota: Conforme al código portador, conducto de chorro de aire
· Peso: 3,5 kg (1 juego)
· Número contenido en un paquete: 8 piezas por juego
· Soporte compatible: 3R-651.7E-S, 3R-651.7E-XS
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
SYSTEM 3R
· Nota: Compatible con intercambio automático, estándar Z y superficie de montaje pulida, tratamiento antioxidante.
· Peso: 1,2 kg
· Observación: Antes de sujetar el portabrocas, conéctelo a un banco de trabajo o plantilla.
· Posición indexada fija: 4 × 90°
· Dimensión 1: 54 × 54 × 12.5 mm
Días para el envío: | 46 Días o más |
---|
SYSTEM 3R
· Barra de tiro requerida: 3R-605.2
· Peso: 5kg
· Posición indexada fija: 4 × 90°
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
NEWSTRONG
Ideal para eliminar virutas y lodos acumulados en tanques de agua / tanques de aceite y cerca de máquinas
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
SYSTEM 3R
· Dimensión 1: ⌀20 × 36.9 mm
· Dimensión 2: ⌀7 mm Equipado con orificios para chorro
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
SYSTEM 3R
· Nota: Compatible con intercambio automático
· Peso: 3 kg
· Observación: Antes de sujetar el portabrocas, conéctelo a un banco de trabajo o plantilla.
· Posición indexada fija: 4 × 90°
· Dimensión 1: 70 × 70 × 12.5 mm
Días para el envío: | 29 Días o más |
---|
SYSTEM 3R
· Carga máxima recomendada: 7 kg
· Par de apriete recomendado: 7 Nm
· Peso: 1,1 kilogramos
Días para el envío: | 46 Días o más |
---|
Cabezal de nivelación macro HP
SYSTEM 3R
· Carga máxima recomendada: 15 kg
· Peso: 2,4 kg
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
SYSTEM 3R
· Dimensión 1: ⌀20 × 57.1 mm
· Dimensión 2: ⌀7 mm Equipado con orificios para chorro
Días para el envío: | 46 Días o más |
---|
SYSTEM 3R
· Carga máxima recomendada: 15 kg
· Peso: 1,4 kg
Días para el envío: | 47 Días o más |
---|
Dispositivos y plantillas EDM: bandeja magnética, neodimio, MSR-370X
NEWSTRONG
Resuelve problemas de corte de virutas y procesamiento de lodos en tanques de aceite / agua de máquinas herramientas
[Caracteristicas]
· Hecho completamente de acero inoxidable, es extremadamente duradero.
· La punta no es magnética con imanes sellados y la extracción de virutas o lodo se puede realizar fácilmente.
· Aun cuando las astillas o el lodo se hayan adherido al cuerpo, se pueden quitar fácilmente con una espátula.
· La cubierta se puede lavar con agua o una pistola de aire para eliminar los contaminantes.
· Se puede instalar en un lugar estrecho
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Plantillas y accesorios EDM: limpiador magnético de tanques de agua, MSR-100
NEWSTRONG
[Caracteristicas]
· El cuerpo principal tiene forma de veleta con una gran área de adsorción. El aceite circulante forma fácilmente vórtices y se adhiere eficientemente a la superficie.
· Las limaduras de hierro, las astillas, etc., que se hayan adherido pueden eliminarse fácilmente simplemente quitando la cubierta.
· Se coloca un imán en la parte inferior del cuerpo principal, para que no se lave en el aceite circulante.
· También se puede conectar al tanque de aceite usando el imán en la parte inferior
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
NEWSTRONG
[Caracteristicas]
· Conveniente para recoger tornillos y accesorios que han caído en un lugar estrecho.
· LMB-650 con luz incorporada es conveniente para buscar objetos en lugares oscuros.
· Muy útil para buscar tornillos o artículos pequeños en las ranuras laterales debido a su punta flexible (MSB-150M). (MSB-150, LMB-650) viene en una caja de plástico
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Tipo de Producto |
Marca | SYSTEM 3R | MISUMI | MISUMI | SYSTEM 3R | SYSTEM 3R | SYSTEM 3R | SYSTEM 3R | SYSTEM 3R | SYSTEM 3R | SYSTEM 3R | NEWSTRONG | SYSTEM 3R | SYSTEM 3R | SYSTEM 3R | SYSTEM 3R | SYSTEM 3R | SYSTEM 3R | NEWSTRONG | NEWSTRONG | NEWSTRONG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Dispositivos y plantillas EDM: bandeja magnética, neodimio, MSR-370X | Plantillas y accesorios EDM: limpiador magnético de tanques de agua, MSR-100 | ||||||||||||||||||
Días para enviar | 47 Días o más | 15 Días o más | 15 Días o más | 8 Días o más | 47 Días o más | 46 Días o más | 13 Días o más | 8 Días o más | 46 Días o más | 13 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 29 Días o más | 46 Días o más | 13 Días o más | 46 Días o más | 47 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Tipo de Producto | Otros Dispositivos | Mandril | Mandril | Otros Dispositivos | Otros Dispositivos | Mandril | Torno de Banco | Otros Dispositivos | Otros Dispositivos | Mandril | Otros Dispositivos | Otros Dispositivos | Otros Dispositivos | Torno de Banco | Otros Dispositivos | Otros Dispositivos | Otros Dispositivos | Otros Dispositivos | Otros Dispositivos | Otros Dispositivos |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente