(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramientas de medición de excentricidad

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  1. 1
  • Probador excéntrico (tipo estándar)

    Probador excéntrico (tipo estándar)

    OBISHIKEIKI

    Úselo para medir la excentricidad y la desviación de los ejes, etc. Logra el paralelismo entre la superficie de la mesa y el centro. El acceso al centro se puede realizar en una sola acción con la palanca.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Sistema de medición de excentricidad

    Sistema de medición de excentricidad

    NIIGATASEIKI

    Un medidor de desviación (dispositivo de medición de excentricidad) que está disponible en un total de 14 tipos para usar con diferentes tipos de piezas de trabajo de forma cilíndrica. [Caracteristicas]· Permite una medición fácil y precisa del agotamiento. · 14 tipos disponibles, incluidos 3 tipos de longitud de base, 2 tipos de rodillo y 3 tipos de soporte. · Alcanza una precisión de nivel de 2 μm (al medir piezas de trabajo de ø20 mm.) Ofrece una m...Ver más

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Probador excéntrico (tipo P)

    Probador excéntrico (tipo P)

    OBISHIKEIKI

    [Caracteristicas]· Un probador estandarizado miniaturizado.· Utilícelo para medir la excentricidad y la desviación de los ejes, etc.· Logra paralelismo entre la superficie de la mesa y el centro.· El acceso al centro se puede realizar en una sola acción con la palanca.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Categorías relacionadas con Herramientas de medición de excentricidad