(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Medidor de espesor de película electromagnética LE-373
KETTKAGAKU
· Modelo del Producto: Medidor de espesor de película
· Rango de medicion (µm): 0 to 2500
· Resolución (µm): Menos de 100 micras: 0.1 µm,100 µm o más: 1 µm
· Método: Tipo de inducción electromagnética
· Rango de temperatura de funcionamiento: 0–40°C
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
AS ONE
[Caracteristicas]
· Para detectar metales mezclados en alimentos, etc.
· La unidad de detección es del tipo conmutable de 2 rangos "amplio" o "puntual" que atrapa objetos extraños en un amplio rango.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
EISHINKAGAKU
•Estándar: JIS Z 2320-3, JIS Z 2321, ASME sec. V
· Código Trusco: 764-4540
· Fuente de alimentación (v): AC100
· Dimensión interior del polo magnético (mm): 140
· Dimensión de la sección transversal del polo magnético (mm): 25 x 25
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Magnatron Fluorescent Magnet Powder Liquid
EISHINKAGAKU
[Características]
· La lata de aerosol se llena con un líquido en polvo magnético en el que se dispersa una cantidad adecuada de polvo magnético fluorescente en aceite (aceite Magnatron), que se puede rociar sobre la superficie de inspección para una inspección adecuada.
· Se añaden partículas magnéticas uniformes para mejorar la precisión de la inspección.
· Puede usarse no sólo para la inspección de piezas soldadas sino también para una amplia gama de otros fines, como la inspección de piezas de aeronaves y la inspección de precisión de diversas piezas.
· Altamente portátil.
[Aplicaciones]
· Para detectar defectos en la capa superficial de materiales de acero.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Control de dureza EA706V【6 piezas por paquete】
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Dureza (HRC) - 40, 45, 50, 55, 60, 65
· Longitud - 175 mm
· Longitud del archivo: 65 mm, diámetro: 4.3 mm
· Si hay un arañazo en la superficie, la dureza es menor que la mostrada en el probador.
· El extremo doblado del probador permite comprobar la dureza de las superficies interiores planas y curvas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Detector de metales EA760FD-2 A
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Capacidad de detección-profundidad máxima de 23 cm para metal del tamaño de una moneda.
· Sensibilidad ajustable
· Microprocesador incorporado
· Fuente de alimentación - Batería de 9V (EA758YB-9V) x1 pieza (se vende por separado)
· Longitud - 1030 a 1260 mm
· Diámetro de la bobina de punta (impermeable) - 210 mm
· 1/4", 1/8"Con terminal para auriculares.
· Detecta un metal en 3 tonos y clasifica el objetivo en 8 tipos.
· Peso - 1,04 kg
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Detector de metales EA760FD-4 A
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Capacidad de detección-profundidad máxima de 28 cm para metal del tamaño de una moneda.
· Sensibilidad ajustable
· Microprocesador incorporado
· Fuente de alimentación - Batería de 9V (EA758YB-9V) x1 pieza (se vende por separado)
· Longitud - 1045 a 1260 mm
· Diámetro de la bobina de punta (impermeable) - 210 mm
· Peso - 1,04 kg
· 1/4", 1/8"Con terminal para auriculares.
· Detecta un metal en 4 modos y 4 tonos y clasifica el objetivo en 8 tipos.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Medidor de espesor ultrasónico, serie AD-3255
A&D
[Caracteristicas]
· Este producto se puede usar para medir el grosor de una amplia gama de materiales como metal, vidrio, plástico, cerámica, epoxi, etc.
· Esta unidad individual cubre un amplio rango de medición (0,8 a 300 mm) con una resolución de pantalla de 0,01 mm (la pantalla se puede cambiar entre 0,01 mm y 0,1 mm).
· Incluye un modo de escaneo para medir el grosor más pequeño detectado dentro de un amplio rango.
· Se pueden usar 3 tipos de sondas para acomodar diferentes aplicaciones.
· El espesor se puede medir a través de un recubrimiento * (cuando se usa el AD-3255-04, se vende por separado).
· Es posible medir el grosor del objeto a medir excluyendo el grosor de cualquier pintura o recubrimiento usando el modo eco / eco.
· Se admite el ajuste de punto cero de las sondas. Incluye pieza de prueba equivalente a 4 mm.
· Las sondas pueden ser reemplazadas.
· Admite el ajuste de la velocidad del sonido.
· Se admite el ajuste de 1 punto, el ajuste de 2 puntos y el ajuste mediante entrada numérica. Tanto los datos de configuración como los de ajuste se confirman en la memoria del dispositivo.
· Se admite la visualización del estado de acoplamiento y la verificación del estado de contacto.
· Se puede mostrar la energía restante de la batería.
· Cuando las baterías están agotadas, el indicador de batería parpadeará.
· Equipado con función de apagado automático que ahorra batería.
· Si el dispositivo no se usa durante aproximadamente 5 minutos, la pantalla parpadeará durante 20 segundos y la alimentación se apagará automáticamente.
· La función de retroiluminación permite ver fácilmente los valores incluso en entornos oscuros.
* La medición del espesor a través de un recubrimiento se puede realizar siempre que el espesor del recubrimiento no sea mayor a 1 mm y la relación entre el espesor del recubrimiento y el espesor del objeto que se está midiendo sea al menos 1: 8.
· Sin embargo, la medición puede no ser posible dependiendo del tipo de recubrimiento presente y el estado del objeto que se está midiendo.
· Además, el espesor del recubrimiento no se puede medir.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo del Producto |
Rango de medicion(µm) |
Resolución(µm) |
Precisión de medida |
Marca | KETTKAGAKU | AS ONE | EISHINKAGAKU | EISHINKAGAKU | ESCO | ESCO | ESCO | A&D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | ||||||||
Días para enviar | 11 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 10 Días o más |
Modelo del Producto | Medidor de espesor de película | - | - | - | - | - | - | Medidor de espesor de película |
Rango de medicion(µm) | 0~2500 | - | - | - | - | - | - | Sonda de 7 MHz: 0.8 a 200.0, sonda de 5 MHz: 1.0 a 300.0, 2.0 a 300.0, 4.0 a 30.0 (* medido sobre el recubrimiento) |
Resolución(µm) | Menos de 100 μm: 0.1 μm, 100 μm o más: 1 μm | - | - | - | - | - | - | - |
Precisión de medida | - | - | - | - | - | - | - | ± 0.1 mm ± 0.5% (rango de medición: 0.8 a 50.0 mm), ± 0.1 mm ± 1.5% (rango de medición: 50.1 a 300.0 mm) * La medición y la precisión correspondiente dependerán del estado de la superficie del objeto que se está midiendo. |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente