(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Instrumentos de medición de calidad y contenido de agua

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 12 día o menos
  • 13 día o menos
  • 14 día o menos
  • 15 día o menos
  • 20 día o menos
  • 22 día o menos
  1. 1
  • Refractómetro de mano (tipo estándar)

    Refractómetro de mano (tipo estándar)

    ATAGO

    · Modelo del Producto: Refractómetro· Función de refractómetro: Innovador tipo de suministro de agua automático con hoja de tapa· Precisión de la medición (brix): —· Ancho (mm): 33· Profundidad (mm): 33

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 15 Días o más
  • Medidor de concentración portátil (para mecanizar aceite)

    Medidor de concentración portátil (para mecanizar aceite)

    ATAGO

    · Modelo del Producto: Densitómetro· Rango de medicion (%): 0–70· Función densitómetro: Para uso con aceite de corte· Código Trusco: 403-5640· Ancho (mm): 55

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 20 Días o más
  • Medidor de sal para alimentos TS-999i

    Medidor de sal para alimentos TS-999i

    TGK

    [Características]· El medidor de na óptimo para un ajuste apropiado del sodio.· La concentración de sodio se captura con precisión con un sensor y se muestra en una pantalla LCD como porcentaje.· Puede almacenar hasta 1.000 elementos de datos y recopilar datos automáticamente mediante medición de intervalos.· Los datos de calibración se pueden imprimir, lo que permite la gestión de registros del equipo. Compatible con GLP y ...Ver más

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 13 Días o más
  • Medidor digital de oxígeno disuelto DO-5509

    Medidor digital de oxígeno disuelto DO-5509

    MOTHERTOOL

    [Características]· Perfecto como material didáctico porque el oxígeno disuelto se puede medir con un solo interruptor.· Se adoptó un sensor tipo polarógrafo.· Para comprobar filtros de agua.· Para escuelas, laboratorios, fábricas, etc.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Medidor digital de oxígeno disuelto DO-5510HA

    Medidor digital de oxígeno disuelto DO-5510HA

    MOTHERTOOL

    [Características]· Es posible la medición de oxígeno en el aire/oxígeno disuelto.· Se adoptó un sensor tipo polarógrafo.· Función de corrección automática de temperatura.· Equipado con función de retención de datos.· Retención de valor máximo/mínimo.· Estuche rígido incluido

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Pluma digital tipo PH Medidor

    Pluma digital tipo PH Medidor

    MOTHERTOOL

    · Modelo del Producto: medidor de pH· Rango de medición: PH: 0-14 PH,Temperatura: -5-80°C· Dimensión: 40 (W) × 186 (H) × 32 (D) mm· Longitud de la sonda: ⌀10 × 128 mm· Longitud del cable: 128 mm

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Probador de agua, "Paquete simple"

    Probador de agua, "Paquete simple"【24-48 piezas por paquete】

    SHIBATAKAGAKU

    [Características]· El paquete simple y fácil de operar facilita la prueba de la calidad del agua.· Es un recipiente pequeño que cabe en la palma de la mano, por lo que no es voluminoso y liviano.· Después de que el agua de prueba se succione al recipiente que contiene el reactivo y se agite, la reacción se completa en 10 segundos a varios minutos.· No se requiere experiencia ni conocimientos especiales ya que todo lo que tienes que...Ver más

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Analizador de cloro residual estándar DPD

    Analizador de cloro residual estándar DPD

    SHIBATAKAGAKU

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Material Aqua Meter "Línea de bolsillo"

    Material Aqua Meter "Línea de bolsillo"

    TESTO

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Medidor de PH - Conforme a IP57.

    Medidor de PH - Conforme a IP57.

    Trusco Nakayama

    [Caracteristicas]· Tipo impermeable (conforme a IP57). Por lo tanto, seguro de usar en áreas húmedas.· Un conveniente tipo de sensor reemplazable.[Aplicaciones]· Para diversas encuestas de calidad del agua.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Medidor de conductividad digital

    Medidor de conductividad digital

    MOTHERTOOL

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 13 Días o más
  • Instrumento de medición de calidad de agua múltiple

    Instrumento de medición de calidad de agua múltiple

    MOTHERTOOL

    · Modelo del Producto: medidor de calidad del agua· Dimensión: 68 (W) × 177 (H) × 45 (D) mm· Longitud de la sonda: ⌀22 × 120 mm· Sensores: Sonda de conductividad/TDS/concentración de salinidad· Rango de conductividad: 200uS/2mS/20mS/200mS

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Medidor de pH digital PH-201

    Medidor de pH digital PH-201

    MOTHERTOOL

    · Modelo del Producto: medidor de pH· Rango de medición: 0-14 PH (función de análisis 0,01 PH)· Dimensión: 70 (W) × 131 (H) × 25 (D) mm· Longitud de la sonda: ⌀10 × 128 mm· Muestreo: Aproximadamente 0,4 segundos

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Medidor de conductividad digital tipo pluma

    Medidor de conductividad digital tipo pluma

    MOTHERTOOL

    [Características]· Medidor de conductividad compacto y convenientemente portátil.· Cumple con el estándar IP67 a prueba de polvo y agua.· Muestra simultáneamente la conductividad y la temperatura.· Visualización del valor MAX/MIN y función de retención.· Función de corrección automática de temperatura incluida.· Función de apagado automático

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Medidor digital de ORP

    Medidor digital de ORP

    MOTHERTOOL

    [Características]· Fácil manejo gracias a una pantalla claramente visible.· Equipado con función de retención de datos.· Visualización del consumo de batería.· Monitor: mv

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Cabeza de repuesto con diafragma

    Cabeza de repuesto con diafragma

    MOTHERTOOL

    Cabezal de sonda genuino dedicado DO-5509 y DO-5510HA.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 12 Días o más
  • Días para el envío: 22 Días o más
  • Medidor de humedad

    Medidor de humedad

    Custom

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 12 Días o más
  • Probador electrónico de agua pura PURE

    Probador electrónico de agua pura PURE

    AS ONE

    [Especificaciones del producto]· Número de modelo: PURE· Rango de medicion (μS/cm): 0 - 99.9· Exactitud: ±2% escala completa· Temperatura usada: 0 - 50°C· Calibración: recortadora ajustable· Compensación de temperatura: 10 - 40°C (automático)· Tamaño: 175 × 41 × 23 mm· Peso: Aproximadamente 95 gramos· Batería: Pila de botón LR44 x 4 piezas

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Medidor digital de concentración de sal

    Medidor digital de concentración de sal

    SINWASOKUTEI

    [Caracteristicas]· Compacto y fácil de transportar.· Con función de retención.· Con una función de compensación automática de temperatura (ATC).· Con función de medición de conductividad.· Equipado con una función de medición de temperatura del líquido.· El grado de protección IPX5 * garantiza un uso seguro incluso cuando está expuesto al agua.* Rendimiento a prueba de agua: las salpicaduras de agua desde cualquier dirección no tien...Ver más

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Categorías relacionadas con Instrumentos de medición de calidad y contenido de agua