(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Medidor digital de vibraciones VB-8201HA
MOTHERTOOL
· Modelo del Producto: medidor de vibraciones
· Rango de medición de aceleración (m/s2): 200:0.5 to 199.9
· Rango de medición de velocidad (mm/s): 200:0.5 to 199.9
· Exactitud: ± (5%+2 dígitos)(@80 Hz/160 Hz, @23±5°C)
· código ENE: 4986702201876
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: OH-580A
· Tamaño de la unidad principal (mm): 72 × 24 × 220
· Peso corporal (sol): 200 (incluida la celda seca)
· Método de detección: Detección de valor efectiva
· Precisión de la medición: Dentro de FS±5%
· Ciclo de visualización: 3 veces/segundo
· Fuente de alimentación: Pila seca AA x 2 piezas (adjuntas), 100 V CA (opcional)
· <Frecuencia y rango de medición>
· Tasa de aceleración (ACC1): 10 - 6000 Hz, hola: 1,0 - 199,9 m/s², bajo: 0,1 - 19,99 m/s²
· Tasa de aceleración (ACC2): 10 - 300 Hz, hola: 1,0 - 199,9 m/s², bajo: 0,1 - 19,99 m/s²
· Velocidad (VEL): 10 - 1000 Hz, hola: 1,0 - 199,9 mm/s, bajo: 0,1 - 19,99 mm/s
· Desplazamiento (DIS): 10 - 1000 Hz, hola: 10 - 1999 µm, bajo: 1 - 199.9µm
·· Accesorios: Pastilla, cable de pastilla, soporte magnético, accesorio, correa de mano, microcontrolador, estuche de almacenamiento
Días para el envío: | 16 Días o más |
---|
Tacómetro digital de motor de gasolina
MOTHERTOOL
Sin contacto, muestra las RPM del motor de gasolina. Ideal para mantenimiento de automóviles y motocicletas.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Piezas del tacómetro de mano HT-011【10 piezas por paquete】
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: HT-011
· Nombre del producto: marca de reflexión (25 hojas x 10 hojas)
· Material: Cinta ligera escocesa (usando el cuerpo de reflexión de retorno)
· Tamaño: 12 x 12 mm
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
AS ONE
[Caracteristicas]
· Las mediciones se pueden realizar desde una distancia de 1 m utilizando un rayo láser, y la medición por contacto también es posible cuando se utiliza con un adaptador.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Tarjeta SD Tipo de registrador de datos Dispositivo de medición ambiental Serie VB-8205SD
MOTHERTOOL
· Modelo del Producto: medidor de vibraciones
· Tipo de tacómetro: Para uso de contacto
· Resolución: Velocidad: 0,1 mm/s,aceleración: 0,1m/s2
· Exactitud: ± (0,5 %+2 dígitos)(@80 Hz/160 Hz, 23°C ±5°C)
· código ENE: 4986702302474
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tacómetro sin contacto EA714N-15
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Fuente de alimentación-batería AAA x 2 piezas
· Método de medición: tipo sin contacto
· Distancia medible - 100 a 400 mm
· Peso - 43 gramos
· Rango de medición: 100 a 29.999 rpm
· Dimensión -119 × 46 × 25 mm
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Indicador de revolución TM-4100
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: TM-4100 (cuerpo)
· Rango de medición: sin contacto / 30 - 99990 rpm, contacto / 15 - 19999 rpm, velocidad / 1.5 - 1999.9 m/min
· Resolución: 30 - 9999 rpm/(± 0.5% rdg + 1dgt), 10000 - 19999 rpm/(± 0.5% rdg + 2dgt), 20000 - rpm/(± 0.5% rdg + 20dgt),
· Precisión de medición: 30 - 199.99/0.01 rpm, 200 - 1999.9/0.1 rpm, 2000 - 19999/1 rpm, 20000 -/10 rpm
· Distancia de medición: 40 - 500 mm (cuando se usa cinta reflectante)
· Tiempo de muestreo: 62.5 ms - 2s
· Tamaño: 186 x 76 x 36 mm
· Peso: aproximadamente 200 g
· Tamaño de cinta reflectante: 120 x 30 mm.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Opción para tacómetro RM-2000 Adaptador de tipo de contacto RM-10
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: RM-10
· Adaptador de tipo de contacto, papel de contacto de goma x 3, anillo de velocidad periférico (periferia exterior 1/10 m)
Días para el envío: | 16 Días o más |
---|
Opción para la sonda fotoeléctrica de extensión RM-2000 del tacómetro RM-11
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: RM-11
· Prolongación sonda fotoeléctrica (⌀21 cable máximo 1 m)
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo del Producto |
Tipo de tacómetro |
Método de medida |
Rango de medición de aceleración(Sra2) |
Rango de medición de velocidad(mm/s) |
Marca | MOTHERTOOL | AS ONE | MOTHERTOOL | AS ONE | AS ONE | MOTHERTOOL | ESCO | AS ONE | AS ONE | AS ONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Tarjeta SD Tipo de registrador de datos Dispositivo de medición ambiental Serie VB-8205SD | Opción para tacómetro RM-2000 Adaptador de tipo de contacto RM-10 | Opción para la sonda fotoeléctrica de extensión RM-2000 del tacómetro RM-11 | |||||||
Días para enviar | 13 Días o más | 16 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 16 Días o más | 9 Días o más |
Modelo del Producto | Medidor de vibraciones | - | Tacómetro | - | - | Medidor de vibraciones | - | - | - | - |
Tipo de tacómetro | - | - | Modelo sin contacto | - | - | Para uso de contacto | - | - | - | - |
Método de medida | - | - | Tipo sin contacto | - | - | - | - | - | - | - |
Rango de medición de aceleración(Sra2) | 200:0.5~199.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rango de medición de velocidad(mm/s) | 200:0.5~199.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente