(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Probadores de dureza

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 11 día o menos
  • 12 día o menos
  • 15 día o menos
  • 16 día o menos
  • 18 día o menos
  1. 1
  • Durómetro de caucho / plástico

    Durómetro de caucho / plástico

    TECLOCK

    [Caracteristicas]· Durómetro (probador de dureza) compatible con JIS K 6253, el durómetro más utilizado para caucho en general.· Tipo estándar.· Cumple con los siguientes estándares: JIS K 6253 (Tipo A), ISO 7619, ISO 868 y ASTM D 2240 (estándar de EE. UU.).[Aplicaciones]· Materiales aplicables: caucho, neumáticos, mangueras de caucho, plástico blando, etc.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Durómetro de goma

    Durómetro de goma

    TECLOCK

    [Caracteristicas]· Se utiliza para dispositivos que miden la dureza del caucho blando, etc.· Ideal para medir materiales más blandos de lo habitual.· Cumple con el estándar JIS K 6253 (Tipo E).[Aplicaciones]· Materiales aplicables: caucho blando, rollos de película, rodillos giratorios, etc.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 12 Días o más
  • Durómetro de caucho / plástico (tipo indicador)

    Durómetro de caucho / plástico (tipo indicador)

    TECLOCK

    [Caracteristicas]· Durómetro (probador de dureza) compatible con JIS K 6253, el durómetro más utilizado para caucho en general.· Un tipo de puntero de fricción que retiene el valor máximo.· Cumple con los estándares de la siguiente manera: JIS K 6253 (Tipo A), ISO 7619, ISO 868 y ASTM D 2240.[Aplicaciones]· Materiales aplicables: caucho, neumáticos, mangueras de caucho, plástico blando, etc.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Reactivo del probador de dureza total (Impermeable diario)

    Reactivo del probador de dureza total (Impermeable diario)

    AS ONE

    [Caracteristicas]Es un reactivo impermeable diario con 4 tipos de reactivos para rangos de concentración baja, media, alta y todos.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Medidor Baume de 10 grados serie JC

    Medidor Baume de 10 grados serie JC

    AS ONE

    [Caracteristicas]Este es un medidor Baume pesado de 10 grados de la serie JC con un rango de escala de 0 a 70.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Probador de dureza de caucho/plástico serie GS

    Probador de dureza de caucho/plástico serie GS

    AS ONE

    [Caracteristicas]· Suele mostrar un valor de 1 a 2 puntos superior al durómetro convencional tipo A.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 16 Días o más
  • Soporte de durómetro manual TECLOCK

    Soporte de durómetro manual TECLOCK

    TECLOCK

    [Características]· Equipado con una unidad de alineación, es fácil de usar y tiene un precio razonable.[Aplicaciones]· Con un durómetro acoplado, la dureza del caucho se puede medir manualmente con la carga especificada en JIS.[Especificaciones del producto]· Tipo de durómetro a aplicar. AB, E, ex A, SRIS, O (peso para tipo analógico 1 kg) y D, C, DO, ex C (peso para tipo digital 1 kg) / D, C, DO, ex C (peso 5 kg)· Soporte de durómetro man...Ver más

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Categorías relacionadas con Probadores de dureza