(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidores de tensión

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 12 día o menos
  • 14 día o menos
  • 15 día o menos
  • 18 día o menos
  • 20 día o menos
  • 34 día o menos
  1. 1
  • Medidor de tensión - tipo dial mecánico, FB-N

    Medidor de tensión - tipo dial mecánico, FB-N

    IMADA

    · Modelo del Producto: Marcar· Masa (sol): 630· Precisión de la medición: ±0.3%F.S.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Medidor de tensión - tipo dial estándar, DTN

    Medidor de tensión - tipo dial estándar, DTN

    TECLOCK

    [Caracteristicas]· La fuerza pequeña, como la fuerza de tracción o la fuerza de compresión, se puede medir de forma fácil e instantánea.· Es eficaz para medir la fuerza de los indicadores de cuadrante, la fuerza de resorte de los resortes de precisión y la fuerza de presión de los teclados.[Aplicaciones]· Para determinar la fuerza de contacto de micro interruptores, relés, válvulas, etc.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Medidor de tensión - tipo varilla estándar, medición de fuerza de resorte

    Medidor de tensión - tipo varilla estándar, medición de fuerza de resorte

    NAKAMURASEISAKU

    [Caracteristicas]· Es un medidor de tensión que permite una medición precisa utilizando la fuerza del resorte.· La escala está grabada, clara y fácil de leer.[Aplicaciones]· Para medir la fuerza de empuje, la fuerza de tracción, los resortes planos, etc.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Medidor de tensión - tipo cuadrante, sonda de acero, DITG-PJ

    Medidor de tensión - tipo cuadrante, sonda de acero, DITG-PJ

    NIIGATASEIKI

    Para medir cuánta fuerza se necesita presionar un botón y para medir la tensión del resorte.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Medidor de tensión - tipo varilla estándar para medición horizontal, TKCN-G

    Medidor de tensión - tipo varilla estándar para medición horizontal, TKCN-G

    NAKAMURASEISAKU

    [Características]· La tecnología de escala de Kanon está funcionando.· También es muy adecuado para medir en estado horizontal.· Para medir fuerza de empuje, fuerza de tracción, resortes planos, etc.· El medidor de tensión tipo varilla del fabricante muestra la fuerza del resorte mediante una escala en forma de tubo para proporcionar mediciones precisas.· La escala está grabada y siempre clara.· Medición en estado horizontal.· Cuando se...Ver más

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Accesorios para tensiómetros: soporte de medición manual para SVL-1000N, tipo palanca

    Accesorios para tensiómetros: soporte de medición manual para SVL-1000N, tipo palanca

    AS ONE

    [Especificaciones del producto]· Soporte de medición manual· Método de alimentación: Tipo de palanca· Cantidad de alimentación: 60 mm en el eje de la palanca, rotación de 170°· Trazo arriba: 60 mm· Peso: Aproximadamente 7,3 kilos· Montaje del dinamómetro disponible: DS2, FB (2-1429-01 - 04), PS (2-1428-01 - 04), ZTS (2-957-21 - 24), ZTA (2-1431-21 - 24)· Resolución mínima (N): tensión, compresión· Tipo popular· Número de modelo: SVL-1000N

    Días para el envío: 18 Días o más
  • Accesorios para tensiómetros - soporte manual vertical y horizontal, modelo - 2256

    Accesorios para tensiómetros - soporte manual vertical y horizontal, modelo - 2256

    AIKOH

    Se puede usar tanto vertical como horizontalmente. Se mueve girando el tornillo de alimentación, de modo que es posible realizar una prueba de carga pesada con una carga ligera. Se puede detener mientras se aplica la carga.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 20 Días o más
  • Serie de registradores de fuerza de software de creación/edición de gráficos

    Serie de registradores de fuerza de software de creación/edición de gráficos

    AS ONE

    [Caracteristicas]· La comunicación de hasta 2000 datos por segundo permite un alto seguimiento de los cambios de carga y la creación de gráficos fluidos. Instrumentos de medida compatibles serie ZT.

    Días para el envío: 9 Días o más
  • Medidor de tensión - tipo varilla con desplazamiento cero, medición de fuerza de resorte, TK-CN

    Medidor de tensión - tipo varilla con desplazamiento cero, medición de fuerza de resorte, TK-CN

    NAKAMURASEISAKU

    Es un medidor de tensión que permite una medición precisa utilizando la fuerza del resorte y mostrando la escala en forma cilíndrica. Equipado con una perilla de ajuste de punto cero que se puede leer directamente incluso cuando se mide en estado horizontal.[Características]· Para medir fuerza de empuje, fuerza de tracción, resortes planos, etc.· Un medidor de tensión de varilla permite una medición precisa utilizando la fuerza del resort...Ver más

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Medidor de tensión - tipo varilla con aguja, barra ajustable de 0 puntos, TK-CN-G

    Medidor de tensión - tipo varilla con aguja, barra ajustable de 0 puntos, TK-CN-G

    NAKAMURASEISAKU

    [Características]· Un medidor de tensión que aplica la fuerza del resorte para permitir una medición precisa.· Con escala grabada, es fácil de leer y claro.· Con un puntero de memoria, se puede ver el punto máximo.[Aplicaciones]· Para medir las fuerzas de empuje / tracción de resortes planos, etc.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 12 Días o más
  • Medidor de tensión - tipo dial, probador multipropósito push-pull, PPN

    Medidor de tensión - tipo dial, probador multipropósito push-pull, PPN

    TECLOCK

    · Modelo del Producto: Marcar· Precisión de la medición: ±1 escala· Solicitud: Ensayos de compresión y tracción de objetos y piezas pequeñas.· Característica: Se trata de un dinamómetro multiusos que mide las capacidades de empuje y tracción.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Accesorio de tracción

    Accesorio de tracción

    AS ONE

    [Caracteristicas]· Se pueden realizar varias pruebas combinándolo con un dinamómetro.· El mandril plano es un accesorio para pruebas de resistencia a la tracción que se puede utilizar para una variedad de propósitos, desde finos hasta gruesos.· El portapelículas es adecuado para sujetar muestras delgadas similares a películas.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Categorías relacionadas con Medidores de tensión