(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cronómetros y temporizadores

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  1. 1
  • Reloj de arena, 3 minutos

    Reloj de arena, 3 minutos

    SINWASOKUTEI

    Un práctico temporizador para medir el tiempo aproximado.[Caracteristicas]· Un reloj de arena que también puede servir como decoración de la habitación.[Aplicaciones]· Para medidas de tiempo aproximado de limpieza de dientes, hacer fideos ramen, conversaciones telefónicas, sesiones de entrenamiento, etc.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Temporizador de repetición EA763A-16 A

    Temporizador de repetición EA763A-16 A

    ESCO

    [Especificaciones del producto]· Alimentación: 100 V CA (50/60 Hz)· Volumen: 15 A o menos (1500W o menos)· Precisión del reloj: ±5 segundos/día· Configuración del temporizador: la configuración de encendido/apagado es posible de 20 maneras· Consumo de energía: 1W o menos· Temperatura y humedad de uso: 0 a +50°C 70%RH o menos (sin embargo, que no haya condensación)· Temperatura y humedad de conservación: 0 a +60°C...Ver más

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Temporizador de intervalo solar

    Temporizador de intervalo solar

    SEIKO

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Categorías relacionadas con Cronómetros y temporizadores