(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Calibradores combinados exteriores e interiores calibrados
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: Otros
· Cuerpo material: Acero
· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Material de la punta: Endurecimiento
· Solicitud: Medición de diámetro exterior, diámetro interior, espesor, ranura, etc.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Se utiliza para segmentar o dividir equitativamente un cable.
· Para el trabajo de escriba.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: Brújula
· Cuerpo material: Acero al carbono para herramientas
· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Dimensión nominal (mm): 200
· Longitud total (mm): 200 (Desde el centro de la porción principal hasta la punta)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
SINWASOKUTEI
[Caracteristicas]
· Un extremo de la pierna tiene forma de aguja.
· También es posible escribir en áreas escalonadas.
· Escribanos usando las puntas de aguja del calibrador.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: Otros
· Cuerpo material: Acero al carbono utilizado para la estructura de la máquina.
· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Material de la punta: punta de carburo (G2)
· Solicitud: Transferencia de las dimensiones desde la superficie lateral.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: Brújula
· Cuerpo material: Acero al carbono utilizado para la estructura de la máquina.
· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Material de la punta: punta de carburo (G2)
· Solicitud: Arco circular, trazador redondo y trabajo de división igual.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pinzas de trazado regulares HC-150/200/300
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: Otros
· Cuerpo material: Acero laminado en frío
· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Solicitud: Transferencia de las dimensiones desde la superficie lateral.
· Característica: Apertura/cierre suave. Se puede utilizar en acero, latón y aluminio.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Rango de medición: 300 mm.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
SINWASOKUTEI
[Caracteristicas]
· La sección de la punta se ha endurecido.
· El tipo de resorte se puede ajustar fácilmente con un tornillo.
[Aplicaciones]
· Para trazar círculos o trazar las dimensiones de las piezas de trabajo.
[Especificaciones]
· Material: acero al carbono (tratamiento de endurecimiento de la punta)
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Brújula de acero con punta de carburo
SINWASOKUTEI
[Caracteristicas]
· También es posible grabar en metales duros con tratamiento de cromado duro, tratamiento térmico, etc.
· La punta es resistente al desgaste y duradera.
[Aplicaciones]
· Para trazar círculos o trazar las dimensiones de las piezas de trabajo.
[Especificaciones]
· Material: acero al carbono (punta de carburo)
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo del Producto |
Artículo único / conjunto |
Diámetro del círculo de la brújula(mm) |
Material (cuerpo) |
Marca | NIIGATASEIKI | Trusco Nakayama | NIIGATASEIKI | SINWASOKUTEI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | ESCO | SINWASOKUTEI | SINWASOKUTEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | ||||||||||
Días para enviar | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más |
Modelo del Producto | Otros | Brújula | Brújula | Brújula | Otros | Brújula | Otros | - | - | - |
Artículo único / conjunto | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | - | - | - |
Diámetro del círculo de la brújula(mm) | - | 150 ~ 460 | - | 150 | - | 150 ~ 460 | - | - | - | - |
Material (cuerpo) | Inoxidable | Acero al carbono utilizado para la estructura de la máquina | Acero al carbono para herramientas | Acero al carbono para herramientas | Acero al carbono utilizado para la estructura de la máquina | Acero al carbono utilizado para la estructura de la máquina | Acero laminado en frío | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente