(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cintas largas

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 11 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Longitud de la cinta(M)
Material
Ancho de la cinta(mm)
Modelo del Producto
Tensión estándar(N)
Pantalla de paso de 455 mm
Especificación JIS

    Ingeniero de cinta métrica grande, diez (acero)

      Cinta métrica, hecha de fibra de vidrio

        Cinta métrica grande Cinta métrica Eslon (fibras de vidrio)

          Kaclong 10 Ancho (Acero)

            Cinta métrica

            Marca

            TAJIMA

            SINWASOKUTEI

            SEKISUI JUSHI

            MURATEC KDS

            SSPOWER

            Series de productos

            Ingeniero de cinta métrica grande, diez (acero)

            Cinta métrica, hecha de fibra de vidrio

            Cinta métrica grande Cinta métrica Eslon (fibras de vidrio)

            Kaclong 10 Ancho (Acero)

            Cinta métrica

            Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 11 Días o más
            Longitud de la cinta(M)205030 ~ 10020 ~ 3050
            MaterialAcero-Fibra de vidrioAceroFibra de vidrio
            Ancho de la cinta(mm)1312121013
            Modelo del ProductoCinta métrica grandeCinta métrica grandeCinta métrica grandePequeña cinta métricaPequeña cinta métrica
            Tensión estándar(N)50-1020-
            Pantalla de paso de 455 mmIncluido-No incluidoIncluido-
            Especificación JISJIS clase 1JIS clase 1JIS clase 1JIS clase 1-

            Cargando…

            1. 1

            Categorías relacionadas con Cintas largas