(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Cintas métricas

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 6 día o menos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
Marca
Series de productos
Días para enviar
Longitud(m)
Ancho de la cinta(mm)
Pantalla de escala
Especificaciones
Modelo de piezas

    Ajuste de la cinta de medición

      GG 19 de ancho, 25 de ancho

        NeoLock, Ancho 13, Ancho 16

          NeoLock, ancho 25

            Cinta de medición 'Panel 2x4 Neo Lock' Ancho: 25 mm

              NeoLock, ancho 19

                Titular principal de acción única

                  Neo Lock de acero inoxidable de doble cara 19 Ancho 22 Ancho 25 Ancho

                    Neo Lock de doble cara 19 Ancho 22 Ancho 25 Ancho

                      Soporte rápido

                        Acero inoxidable GG Q-Con 19-Wide, 25-Wide

                          NeoLock, GT, Ancho 27

                            Flexible de 13 anchos, 16 anchos (garra fija)

                              Gota de lluvia de 6 mm de ancho

                                Cinta de medición Neo-Lock de doble cara, ancho 25, gancho 5.5 m

                                  GGX 25-Wide

                                    Regla del motor del diamante

                                      GG Q-Con 19-Wide, 25-Wide

                                        Acero inoxidable GG de 19 anchos, 25 anchos

                                          NeoLock, Ancho 13, Ancho 16, Cuadrado

                                            Reglas planas

                                              Flexible de 13 anchos, 16 anchos (garra móvil)

                                                Ambos lados Compacto Libre 19 Ancho 22 Ancho 25 Ancho

                                                  Regla convexa

                                                    NeoLock, DXS, ancho 19, ancho 25

                                                      GG EVO 25-Wide

                                                        Escala de etapa libre, Auto-Lock Pro KAIDAN

                                                          Medida de fosa (con cinta adhesiva)

                                                            Medida de ajuste (con cinta adhesiva)

                                                              Cinta métrica de vidrio

                                                                Alto convexo

                                                                  "Alto convexo" (con escala de medición)

                                                                    Goatu Lock-25

                                                                      Cerradura convexa

                                                                        "Bloqueo convexo" (con escala de medición)

                                                                          Aluminio convexo seguro

                                                                            Supakon

                                                                              "Supakon" (con escala de medición)

                                                                                Cerradura de acero inoxidable G

                                                                                  "Cerradura de acero inoxidable G" (con escala de medición)

                                                                                    Lock Plus

                                                                                      G Lock Plus

                                                                                        "Cerradura de aluminio" (Gunmetal / Negro)

                                                                                          "Cerradura de aluminio" (cromo)

                                                                                            G Lock

                                                                                            Marca

                                                                                            MURATEC KDS

                                                                                            MURATEC KDS

                                                                                            MURATEC KDS

                                                                                            MURATEC KDS

                                                                                            MURATEC KDS

                                                                                            MURATEC KDS

                                                                                            MURATEC KDS

                                                                                            MURATEC KDS

                                                                                            MURATEC KDS

                                                                                            MURATEC KDS

                                                                                            MURATEC KDS

                                                                                            MURATEC KDS

                                                                                            MURATEC KDS

                                                                                            MURATEC KDS

                                                                                            MURATEC KDS

                                                                                            MURATEC KDS

                                                                                            MURATEC KDS

                                                                                            MURATEC KDS

                                                                                            MURATEC KDS

                                                                                            MURATEC KDS

                                                                                            MURATEC KDS

                                                                                            MURATEC KDS

                                                                                            MURATEC KDS

                                                                                            Hozan

                                                                                            MURATEC KDS

                                                                                            MURATEC KDS

                                                                                            NIIGATASEIKI

                                                                                            TAJIMA

                                                                                            Trusco Nakayama

                                                                                            SEKISUI JUSHI

                                                                                            TAJIMA

                                                                                            TAJIMA

                                                                                            TAJIMA

                                                                                            TAJIMA

                                                                                            TAJIMA

                                                                                            TAJIMA

                                                                                            TAJIMA

                                                                                            TAJIMA

                                                                                            TAJIMA

                                                                                            TAJIMA

                                                                                            TAJIMA

                                                                                            TAJIMA

                                                                                            TAJIMA

                                                                                            TAJIMA

                                                                                            TAJIMA

                                                                                            Series de productos

                                                                                            Ajuste de la cinta de medición

                                                                                            GG 19 de ancho, 25 de ancho

                                                                                            NeoLock, Ancho 13, Ancho 16

                                                                                            NeoLock, ancho 25

                                                                                            Cinta de medición 'Panel 2x4 Neo Lock' Ancho: 25 mm

                                                                                            NeoLock, ancho 19

                                                                                            Titular principal de acción única

                                                                                            Neo Lock de acero inoxidable de doble cara 19 Ancho 22 Ancho 25 Ancho

                                                                                            Neo Lock de doble cara 19 Ancho 22 Ancho 25 Ancho

                                                                                            Soporte rápido

                                                                                            Acero inoxidable GG Q-Con 19-Wide, 25-Wide

                                                                                            NeoLock, GT, Ancho 27

                                                                                            Flexible de 13 anchos, 16 anchos (garra fija)

                                                                                            Gota de lluvia de 6 mm de ancho

                                                                                            Cinta de medición Neo-Lock de doble cara, ancho 25, gancho 5.5 m

                                                                                            GGX 25-Wide

                                                                                            Regla del motor del diamante

                                                                                            GG Q-Con 19-Wide, 25-Wide

                                                                                            Acero inoxidable GG de 19 anchos, 25 anchos

                                                                                            NeoLock, Ancho 13, Ancho 16, Cuadrado

                                                                                            Reglas planas

                                                                                            Flexible de 13 anchos, 16 anchos (garra móvil)

                                                                                            Ambos lados Compacto Libre 19 Ancho 22 Ancho 25 Ancho

                                                                                            Regla convexa

                                                                                            NeoLock, DXS, ancho 19, ancho 25

                                                                                            GG EVO 25-Wide

                                                                                            Escala de etapa libre, Auto-Lock Pro KAIDAN

                                                                                            Medida de fosa (con cinta adhesiva)

                                                                                            Medida de ajuste (con cinta adhesiva)

                                                                                            Cinta métrica de vidrio

                                                                                            Alto convexo

                                                                                            "Alto convexo" (con escala de medición)

                                                                                            Goatu Lock-25

                                                                                            Cerradura convexa

                                                                                            "Bloqueo convexo" (con escala de medición)

                                                                                            Aluminio convexo seguro

                                                                                            Supakon

                                                                                            "Supakon" (con escala de medición)

                                                                                            Cerradura de acero inoxidable G

                                                                                            "Cerradura de acero inoxidable G" (con escala de medición)

                                                                                            Lock Plus

                                                                                            G Lock Plus

                                                                                            "Cerradura de aluminio" (Gunmetal / Negro)

                                                                                            "Cerradura de aluminio" (cromo)

                                                                                            G Lock

                                                                                            Días para enviar 6 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 7 Días o más 6 Días o más 8 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 7 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 7 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 6 Días o más Durante el mismo día o más

                                                                                            Artículos disponibles incluidos

                                                                                            6 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 7 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 6 Días o más 6 Días o más
                                                                                            Longitud(m)1 ~ 55.5 ~ 7.52 ~ 5.55.5 ~ 107.53.5 ~ 7.5-3.5 ~ 7.53.5 ~ 10-5.55.5 ~ 7.52 ~ 5.51 ~ 25.55.5 ~ 7.525.55.5 ~ 7.52 ~ 5.522 ~ 5.53.5 ~ 7.525.55.5 ~ 7.52 ~ 5.51 ~ 51 ~ 53 (cinta)7.52 ~ 5.552 ~ 102 ~ 5.55.55.55.55.5 ~ 7.55.55.5 ~ 105.5 ~ 105.55.52 ~ 10
                                                                                            Ancho de la cinta(mm)1319 ~ 2513 ~ 16252519-19 ~ 2519 ~ 25-19 ~ 252713 ~ 1662525101919 ~ 2513 ~ 161013 ~ 1619 ~ 25-19 ~ 2519 ~ 2516 ~ 2513131913 ~ 2513 ~ 252513 ~ 2513 ~ 252519 ~ 2519 ~ 2519 ~ 2519 ~ 2519 ~ 2519 ~ 25252513 ~ 25
                                                                                            Pantalla de escalaCinta Adhesiva con Cinta de EscalaAmbos ladosUn ladoUn ladoUn ladoUn lado-Ambos ladosAmbos lados-Ambos ladosAmbos ladosUn lado-Ambos ladosAmbos lados-Ambos ladosAmbos ladosUn lado-Un ladoAmbos ladosUn ladoAmbos ladosAmbos ladosUn ladoCinta Adhesiva con Cinta de EscalaCinta Adhesiva con Cinta de EscalaUn ladoAmbos lados / Un ladoUn ladoAmbos ladosAmbos lados / Un ladoUn ladoAmbos ladosUn ladoUn ladoAmbos ladosUn ladoAmbos ladosAmbos ladosAmbos ladosAmbos ladosUn lado
                                                                                            Especificaciones-JIS clase 1JIS clase 1JIS clase 1JIS clase 1JIS clase 1-JIS clase 1JIS clase 1-JIS clase 1JIS clase 1JIS clase 1JIS clase 1JIS clase 1JIS clase 1-JIS clase 1JIS clase 1JIS clase 1-JIS clase 1JIS clase 1JIS clase 1JIS clase 1JIS clase 1JIS clase 1---JIS clase 1-JIS clase 1JIS clase 1-JIS clase 1JIS clase 1-JIS clase 1-JIS clase 1JIS clase 1JIS clase 1JIS clase 1JIS clase 1
                                                                                            Modelo de piezasCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoAccesoriosCuerpoCuerpoAccesoriosCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpoCuerpo

                                                                                            Cargando…

                                                                                            Categorías relacionadas con Cintas métricas