(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
SINWASOKUTEI
Un conjunto cuadrado para medir curvas redondeadas, diámetros y longitud.[Caracteristicas]· El primero de su tipo, una escala 3 en 1 que se puede utilizar como indicador R, indicador de diámetro y regla de banco.· Tamaño compacto, que permite un acceso y medición rápidos.[Aplicaciones]· Ideal para medir curvas redondeadas, diámetros y longitudes.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
OBISHIKEIKI
Este es un producto no templado con una precisión del estándar JIS Grado 2. Para ser utilizado para la medición en ángulo recto. Se utiliza para medir ángulos rectos de herramientas de plantilla, ángulos rectos mediante el montaje de herramientas de plantilla o ángulos rectos de productos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Nivel de precisión plano, clase A
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]· Principalmente para medir la planitud de las placas de superficie o para mediciones de precisión de equipos de construcción.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cuadrado calibrado con soporte
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: Stand con velocidad cuadrada· Ángulo (°): 90· Precisión (mm): Productos equivalentes a JIS grado 2· Escala: Incluido· Precisión de escala (±mm): 0.4
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Serie EA de borde recto con viga en I
OBISHIKEIKI
[Caracteristicas]· Se utiliza para la inspección de superficies mecanizadas, guías estándar, etc.· Escribo con menos distorsión.· La dimensión de la superficie de precisión (igual que la dimensión nominal) excluye 20 mm de ambos extremos.· Para productos con una longitud de 1,500 mm o más, los orificios alargados del mango están hechos para una fácil operación.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Regla de ángulo recto JIS Clase 1 equivalente (endurecido)
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: Stand con velocidad cuadrada· Ángulo (°): 90· Precisión (mm): JIS B 7526· Escala: No incluido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Regla con forma de I, regla recta, clase A endurecida, producto estándar JIS B7514
OBISHIKEIKI
[Caracteristicas]· Un producto tipo I que ha pasado los estándares JIS para reglas rectas (JISB7514).· Es ideal para inspeccionar planitud, rectitud, paralelismo, etc.· La dimensión de la superficie de precisión (igual que la dimensión nominal) excluye 20 mm de ambos extremos.· Para productos con una longitud de 1,500 mm o más, los orificios alargados del mango están hechos para una fácil operación.· Todos los tamaños son productos apagados
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Tipo plano Escala en ángulo recto JIS Clase 1 Producto equivalente (temple)
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: Cuadrado de velocidad plano· Ángulo (°): 90· Precisión (mm): JIS B 7526· Escala: No incluido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
SINWASOKUTEI
[Caracteristicas]· El ángulo se puede ajustar libremente.· Incluye tornillos de fijación que permiten su fijación en ángulos de fijación.[Aplicaciones]· Para configurar, trazar o copiar el ángulo deseado· Para embutir, entintar, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Nivel de precisión plano (para trabajos de manualidades generales)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]· El error de escala del tubo de burbuja principal está dentro de 2 graduaciones.· Principalmente adecuado para nivelar máquinas de construcción.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Borde recto de acero (tipo de bisel / producto endurecido)
UNISEIKI
· Modelo del Producto: Borde recto· Ángulo (°): 180· Material de acabado: Acero especial para herramientas· Especificación: · Artículo endurecido · acabado pulido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cuadrado de conjunto grueso endurecido tipo DD
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: Cuadrado de velocidad plano· Ángulo (°): 90· Escala: No incluido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Regla recta de precisión hecha de piedra
NIIGATASEIKI
· Tipo de producto: Herramienta para placa de superficie
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
SINWASOKUTEI
[Caracteristicas]· Se utiliza para verificación de 45 °, dibujo lineal y trazado
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Borde recto de acero (tipo bisel)
UNISEIKI
· Modelo del Producto: Borde recto· Escala: No incluido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tipo de haz Borde recto Clase A
RIKENKEISOKUKI
[Caracteristicas]· Un borde recto de alta precisión que puede usarse para inspecciones de planitud, rectitud, paralelismo, etc.· Utilícelo también para instalar aparatos de precisión, etc., junto con un nivel de precisión (ancho de nivel de 30-50 mm).· Producto enfriado (dureza enfriada de 60 Hs o mayor)
Días para el envío: | 14 Días o más |
---|
Bisel deslizante de aluminio con escala gradiente y refuerzo
SINWASOKUTEI
[Caracteristicas]· Útil para comprobar el ángulo de soldadura.· La barra se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha, por lo que la colocación simétrica es fácil· Fijación segura con abrazadera.· Previene cambios en el ángulo mientras se trabaja.· Fabricado en aluminio y ligero, facilitando incluso el trabajo en lugares altos.· La varilla es gruesa y puede usarse como regla guía para una sierra circular.· La escala angular está en un paso d...Ver más
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Juego de bridas cuadrado FS-1/FS-2/FS-3
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: Otros· Ángulo (°): 90· Escala: No incluido
Días para el envío: | 26 Días o más |
---|
SINWASOKUTEI
Conjunto perfecto para el control en ángulo recto de materiales y productos mecanizados.[Caracteristicas]· Con escala de raíz cuadrada para aclarar las dimensiones de la madera. (Escala de raíz cuadrada en la parte posterior)· Tanto el frente como la parte posterior tienen escalas métricas. (Escala de la misma división para los lados frontal y posterior)[Aplicaciones]· Para ser utilizado para la inspección de ángulo recto o trazado· Se utilizar...Ver más
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Mini maquinista cuadrado, con mesa de latón
SINWASOKUTEI
[Caracteristicas]· Un pequeño set cuadrado ideal para pasatiempos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bisel deslizante de aluminio con escala angular y refuerzo
SINWASOKUTEI
[Caracteristicas]· Útil para comprobar el ángulo de soldadura.· La barra se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha, por lo que la colocación simétrica es fácil· Fijación segura con abrazadera. Previene cambios en el ángulo mientras se trabaja.· Fabricado en aluminio y ligero, facilitando incluso el trabajo en lugares altos.· La varilla es gruesa y puede usarse como regla guía para una sierra circular.· La escala angular está en un paso d...Ver más
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Ohnishi Manufacturing
[Caracteristicas]· Una regla con ángulos internos y externos especialmente terminados.[Aplicaciones]· Para trabajos de montaje, inspección de productos, inspección de piezas y otros.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cuadrado de conjunto libre graduado
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]· La medición de longitud y la transferencia de ángulo se pueden hacer fácilmente.[Aplicaciones]· Transferencia de ángulo.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Plaza del maquinista (endurecimiento JIS clase 1)
UNISEIKI
· Modelo del Producto: Stand con velocidad cuadrada· Escala: No incluido· Precisión de la medición: JIS grado 1 (grado 1 ± (10+L/20) µm dureza HS60° o más)· Material: Acero al carbono para herramientas· Producto clase 1: Mediciones de inspección y controles de precisión para productos moldeados.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
UNISEIKI
· Modelo del Producto: Otros· Escala: No incluido· Precisión de la medición: Clase 2· Profundidad (mm): 100· Ancho (mm): 50
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
UNISEIKI
[Características] · Se utiliza para medir la planitud/rectitud y comprobar la deformación. - Tiene un acabado pulido. - Puede utilizarse para inspeccionar y medir planitud, rectitud y paralelismo.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Regla plana de ángulo recto, JIS Clase 1, templada (Cumple con el estándar JIS B7526)
OBISHIKEIKI
Este es un producto templado con una precisión del estándar JIS Grado 1. Para ser utilizado para la medición en ángulo recto. Se utiliza para medir ángulos rectos de herramientas de plantilla, ángulos rectos mediante el montaje de herramientas de plantilla o ángulos rectos de productos.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Regla en ángulo recto en forma de I, clase 1 endurecida, producto estándar JIS B7526
OBISHIKEIKI
[Caracteristicas]· La precisión es estándar JIS Grado 1.· Mantiene una alta precisión como el cuadrado de grado más alto de acuerdo con los estándares JIS.· Grueso, por lo que se pueden tomar mediciones estables incluso en posición vertical.· Para ser utilizado para medir ángulos rectos de herramientas de plantilla, ángulos rectos mediante el montaje de herramientas de plantilla o ángulos rectos de productos.· Mantiene la precisión suficiente c...Ver más
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Conjunto cuadrado con soporte de aluminio, sin escala
SINWASOKUTEI
[Caracteristicas]· Conjunto cuadrado apto para carpintería.· Varios tamaños disponibles entre 20 cm y 1 m.· También es útil al ensamblar un modelo de madera desde la placa de superficie o medir ángulos rectos.· La longitud de varilla larga es conveniente para trazar muchas piezas de material a la vez.· Para inspección y trazado en ángulo recto
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Borde recto (Tipo de viga / Componente endurecido)
UNISEIKI
· Modelo del Producto: Borde recto· Ángulo (°): 180· Material de acabado: Acero especial para herramientas· Especificación: · Artículo endurecido · acabado pulido
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
ESCO
Este es el cuadrado combinado de Esco.Viene con una aguja para marcar.Aplicaciones: Para 45°/90°Graduación mínima: 0.5 mm
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: Otros· Ángulo (°): 90· Escala: No incluido
Días para el envío: | 26 Días o más |
---|
Tipo plano Escala en ángulo recto JIS Clase 2 Producto equivalente (sin enfriamiento)
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: Cuadrado de velocidad plano· Ángulo (°): 90· Precisión (mm): JIS B 7526· Escala: No incluido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Regla de ángulo recto JIS Clase 2 equivalente (no endurecido)
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: Stand con velocidad cuadrada· Ángulo (°): 90· Precisión (mm): JIS B 7526· Escala: No incluido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Clase común de borde recto clase A (temple)
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: Borde recto· Ángulo (°): 180· Escala: No incluido· Especificación: Dureza HV 490 a 620 / rectitud clase A (10+L/50) µm, rectitud clase B (20+L/25) µm
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
SINWASOKUTEI
[Caracteristicas]· Un tipo dos en uno que se puede usar como regla de inglete o un cuadrado completo.· Un lado se puede entintar a 45 grados.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Regla de tipo trapezoidal de parada
SINWASOKUTEI
[Caracteristicas]· La regla en ángulo trapezoidal es diferente de la regla en ángulo habitual, y puede marcar un ángulo recto a 45 ° hacia la derecha y hacia la izquierda en una sola acción simplemente deslizando, sin necesidad de voltear el cuerpo.· Mesa ancha altamente estable· Muy conveniente para fijar zócalos[Aplicaciones]· Se utiliza para verificar ángulos de 45 ° y 90 °· Se utiliza para trazar material al realizar una conexión de 45 °
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Regla de tipo de detención instantánea
SINWASOKUTEI
[Características] Amplia base para una estabilidad sobresaliente· Muy conveniente para fijar zócalos[Aplicaciones]· Se utiliza para verificar ángulos de 45 ° y 90 °· Se utiliza para trazar material al realizar una conexión de 45 °
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
SINWASOKUTEI
[Caracteristicas]· El ángulo se puede ajustar libremente.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Ohnishi Manufacturing
[Caracteristicas]· Una regla con ángulos internos y externos especialmente terminados.[Aplicaciones]· Para trabajos de montaje, inspección de productos, inspección de piezas y otros.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]· La inspección de los ángulos rectos internos / externos y las inspecciones de longitud se pueden realizar con la 1 unidad.· Al usar el ángulo recto de las esquinas internas y externas, es capaz de inspeccionar las piezas de trabajo en ángulo recto y trazar en ángulo recto.[Aplicaciones]· Inspección del ángulo recto, trazado en ángulo recto, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Nivel de precisión rectangular, clase A
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]· Es para medir rectángulo, nivelación y ángulo recto.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tipo plano cuadrado (JIS Clase 1 Temple)
UNISEIKI
· Modelo del Producto: Cuadrado de velocidad plano· Escala: No incluido· Precisión de la medición: JIS grado 1 (grado 1 ± (10+L/20) µm dureza HS60° o más)· Material: Acero al carbono para herramientas· Producto clase 1: Mediciones de inspección y controles de precisión para productos moldeados.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cuadrado cilíndrico de precisión
UNISEIKI
· Modelo del Producto: Otros· Escala: No incluido· Dureza superficial: HS-60°
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Borde recto de acero (tipo plano)
UNISEIKI
· Modelo del Producto: Borde recto· Escala: No incluido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente