(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
NIIGATASEIKI
· Precisión de la medición del ángulo (°): ±0.5
· Masa (sol): 100
· Solicitud: Área de contacto de presión, ángulo de plegado de accesorios soldados a tope, brida, ángulo de flexión de chapa metálica, medición del ángulo del área de unión de soldadura, medición del ángulo de intercalación del material de la chapa
· Material: Acero inoxidable (SUS410)
· Especificación: Ángulo de bisel: Ángulo de tijera de 30 a 130° (valor de lectura mínimo: 1°)/ángulo de flexión de la junta a tope y la porción de contacto de presión: 0 a 90°/ Inclinación después de soldar pernos en ángulo de la pieza de unión: 0 a 180°
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Medidor de punta abierta en ángulo
NIIGATASEIKI
· Precisión de la medición del ángulo (°): ±0.5
· Masa (sol): 73.5
· Solicitud: Medición de los ángulos de la ranura de la junta de acoplamiento y de la junta de soldadura.
· Material: Acero inoxidable (SUS410)
· Especificación: Ángulo de bisel: Ángulo de la tijera de 25 a 65° (valor de lectura mínimo: 0,5°)/inclinación después de soldar los pernos en ángulo de la pieza de unión: 70 a 110°
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Medidor de soldadura WG-1/WG-2
NIIGATASEIKI
· Diferencia del dispositivo de medición de ángulos (aparte de la medición de ángulos de bisel y otros) (°): ±0.7
· Varianza del instrumento de medición de brechas (mm): ±0.4
· Material: Acero inoxidable (SUS410)
· Característica 1: Agilizar los trabajos de soldadura y racionalizar el control de calidad.
· Función 2: Resistente y ligero para un transporte fácil y cómodo (con estuche de vinilo)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NIIGATASEIKI
· Rango de medicion (mm): 0–4
· Lectura mínima (mm): 0.01
· Precisión de medición de tamaño (mm): ±0.04
· Masa (sol): 280
· Solicitud: Dedicado a la medición de socavados
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Medidor de soldadura WGU-7M/8M
NIIGATASEIKI
· Medición de profundidad de socavado (mm): 0–25
· Medición del largo del filete y control de la altura del cordón (mm): 0–25
· Mediciones del espesor del cuello del filete (mm): 0 to 15
· Medición de brechas (mm): 2 to 5
· Medición del espesor de la placa: Regla
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NIIGATASEIKI
· Medición del ángulo de bisel/ángulo de ranura (°): 0–70
· Medición de desniveles de discrepancia. (mm): Ancho de zancada del cáncamo: 53/Medición de variación de nivel comparable: 0-25
· Masa (sol): 190
· Medición de profundidad de socavado (mm): 0–25
· Medición del largo del filete y control de la altura del cordón (mm): 0–25
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Ancho de ranura de la junta Medidor de límite de medición de altura / altura
NIIGATASEIKI
· Solicitud: Un calibre limitador utilizado en conexión con una junta de junta anular para juzgar si el ancho de la ranura de la brida es pasa/falla.
· Material: Acero inoxidable (SUS420J2)
· Especificación: Los estándares GO/NOT están de acuerdo con JPI-7S-23.
· Tolerancia del ancho de la junta (mm): ±0.20
· Tolerancia de altura de la junta (mm): ±0.5
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Como está hecho de acero inoxidable, es resistente al óxido y robusto.
· Pequeño e incluye un estuche para colgar conveniente para llevar.
· La medición de socavado es posible.
· Tiene una función de medición de abultamiento después de la soldadura a presión.
· Compatible con los nuevos estándares lanzados por el Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón, las discrepancias de soldadura sobresalientes se miden con un ancho de cordón de 53 mm.
[Aplicaciones]
· Para la medición durante la soldadura de todo tipo, como soldadura general, construcción, construcción naval, vigas de puentes, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Como está hecho de acero inoxidable, es resistente al óxido y robusto.
· Pequeño e incluye un estuche para colgar conveniente para llevar.
· La medición de socavado es posible.
· Las escalas del rotor están en el mismo plano y son fáciles de leer.
[Aplicaciones]
· Para la medición durante la soldadura de todo tipo, como soldadura general, construcción, construcción naval, vigas de puentes, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Medidor de soldadura (para medir recortes precisos)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Medidor dedicado de corte bajo, tipo de alta precisión.
· Como está hecho de acero inoxidable, es resistente al óxido y robusto.
· Pequeño e incluye un estuche para colgar conveniente para llevar.
[Aplicaciones]
· Para la medición durante la soldadura de todo tipo, como soldadura general, construcción, construcción naval, vigas de puentes, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Como está hecho de acero inoxidable, es resistente al óxido y robusto.
· Pequeño e incluye un estuche para colgar conveniente para llevar.
[Aplicaciones]
· Para la medición durante la soldadura de todo tipo, como soldadura general, construcción, construcción naval, vigas de puentes, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Modelo de alta precisión TWG-1.
· Como está hecho de acero inoxidable, es resistente al óxido y robusto.
· Pequeño e incluye un estuche para colgar conveniente para llevar.
[Aplicaciones]
· Para la medición durante la soldadura de todo tipo, como soldadura general, construcción, construcción naval, vigas de puentes, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Medidor de medida para altura del exceso de metal de soldadura, profundidad de garganta del filete y ángulo incluido.
· Ligero, tipo compacto.
[Aplicaciones]
· Para la medición durante la soldadura de todo tipo, como soldadura general, construcción, construcción naval, vigas de puentes, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NIIGATASEIKI
· Grosor (mm): 1.5
· Pedazo (pedazo): 4
· Solicitud: Para medir el ángulo de ranura (interior) de juntas en T y juntas soldadas a tope, medir la longitud (altura) de las patas en ángulo y medir la profundidad de la garganta.
· Material: SUS304
· Acabado: Acabado semibrillante tipo barril.
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Indicador de límite de intervalo de ruta WRL310/1118【10 piezas por paquete】
NIIGATASEIKI
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
NIIGATASEIKI
· Lectura mínima (mm): 0.2
· Masa (sol): 100
· Solicitud: Dedicado a la medición de socavados
· Material: Acero inoxidable (SUS410)
· Característica 1: La profundidad y la longitud del corte se pueden medir de forma sencilla, rápida y precisa.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
SINWASOKUTEI
Viene con una funda portátil. Para la medición en todo tipo de inspección de soldadura, como el tamaño del filete (longitud de la pata) y la dimensión de la superposición (dimensión de refuerzo).
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
BLUEBIRD
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el medidor de soldadura BDWG, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
NIIGATASEIKI
· Rango de medicion (mm): 11
· Lectura mínima (mm): 0.1
· Precisión de medición de tamaño (mm): ±0.2
· Medición del ángulo de bisel/ángulo de ranura (°): 60°, 70°, 80°, 90°
· Masa (sol): 80
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Ancho de ranura de la junta Medidor de límite de medición
NIIGATASEIKI
· Solicitud: Un calibre limitador utilizado en conexión con una junta de junta anular para juzgar si el ancho de la ranura de la brida es pasa/falla.
· Especificación: · El estándar para GO/NOT está de acuerdo con JPI-7S-23.
· Tolerancia del ancho de la ranura de la brida (mm): ±0.20
· Tolerancia de profundidad de ranura de brida (mm): 0 a +0,41
· Diferencia de ángulo permitida (°): ±0.5
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Rango de medicion(mm) |
Espesor(mm) |
Piezas(pieza) |
Lectura mínima(mm) |
Precisión de medida de tamaño(mm) |
Marca | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | SINWASOKUTEI | BLUEBIRD | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Ancho de ranura de la junta Medidor de límite de medición de altura / altura | Indicador de límite de intervalo de ruta WRL310/1118【10 piezas por paquete】 | ||||||||||||||||||
Días para enviar | 12 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 13 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 13 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 7 Días o más | 13 Días o más | 9 Días o más |
Rango de medicion(mm) | - | - | - | 0–4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
Espesor(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2 | - | - | - | - | - |
Piezas(pieza) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - |
Lectura mínima(mm) | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | 0.01 | - | - | 0.2 | - | - | 0.1 | - |
Precisión de medida de tamaño(mm) | - | - | - | ±0.04 | - | - | - | ±0.6 | ±0.6 | - | ±0.4 | ±0.2 | - | - | ±0.1 | - | - | - | ±0.2 | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente