(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidores de ángulo

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 11 día o menos
  • 14 día o menos
  • 15 día o menos
  • 25 día o menos
  1. 1
  • Medidor de ángulo de bisel: conjunto de 9 piezas (30 ° a 50 °) cada 2.5 °

    Medidor de ángulo de bisel: conjunto de 9 piezas (30 ° a 50 °) cada 2.5 °

    SINWASOKUTEI

    Se utiliza en inspecciones de procesos de fabricación, como la medición de inspección del ángulo de bisel en la preparación de bordes de corte / biselado de gas, etc.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 11 Días o más
  • Medidor de ángulo AG-22

    Medidor de ángulo AG-22

    NIIGATASEIKI

    · Material: Acero· Error instrumental (°): ±20’· Masa (sol): 200· Establecer contenido: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14.5, 15, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45°· Solicitud: Calibre para inspección de ángulos.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Barra de señalización - Serie NH1

    Barra de señalización - Serie NH1

    OBISHIKEIKI

    Una barra sinusoidal de alta precisión. La cara superior ha sido lapeada. Use el medidor de bloque para establecer el ángulo.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 11 Días o más
  • Barra de señalización - Serie RSB

    Barra de señalización - Serie RSB

    RIKENKEISOKUKI

    Ajuste al ángulo deseado utilizando con un medidor de bloque.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 14 Días o más
  • Ángulo de calibre central 55 °/60 °

    Ángulo de calibre central 55 °/60 °

    NIIGATASEIKI

    · Error instrumental (°): ±1· Masa (sol): 10· Solicitud: Se utiliza para cortar roscas en un torno o para inspeccionar el ángulo de la forma de la hoja de la broca.· Material: Acero al carbono para estructura mecánica· Característica: Se puede inspeccionar el ángulo de la punta de la hoja de la broca de corte para roscado general.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Medidor central - 652

    Medidor central - 652

    Trusco Nakayama

    [Caracteristicas]· El corte lateral se puede utilizar para detectar que la máquina y la cuchilla están en ángulo recto.[Aplicaciones]· Inspección del ángulo de los centros de torno y herramientas de corte para roscar.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Galga central - Serie Y

    Galga central - Serie Y

    Trusco Nakayama

    [Caracteristicas]· El corte lateral se puede utilizar para detectar que la máquina y la cuchilla están en ángulo recto.· Este es un producto endurecido.[Aplicaciones]· Inspección del ángulo de los centros de torno y herramientas de corte para roscar.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Medidor de ángulo

    Medidor de ángulo【18 piezas por paquete】

    Trusco Nakayama

    [Caracteristicas]· Indicador utilizado para la inspección de ángulos.[Aplicaciones]· Para la medición del ángulo interno. Para medición de ángulo de tornillo de 14.5 ° Acme.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Categorías relacionadas con Medidores de ángulo