(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Medidor de llenado serie FG (acero al carbono para herramientas)
NIIGATASEIKI
· Ancho de hoja (mm): 12.7
· Solicitud: Medición de brechas
· Especificación: Ancho de hoja 12,7 mm
· Material: Acero al carbono para herramientas
· Característica 1: Puede usarse para cortar a las dimensiones utilizadas o requeridas para el montaje y ajuste de motores de automóviles y otros motores de combustión interna.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Medidor de relleno (cinta de espesor / acero inoxidable)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Utilizado en el montaje y ajuste de motores de automóviles y otros motores de combustión interna, y útil para la medición secuencial de espacios individuales.
[Aplicaciones]
· Medición de brechas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Medidor de relleno (cinta de espesor)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Utilizado en el montaje y ajuste de motores de automóviles y otros motores de combustión interna, y útil para la medición secuencial de espacios individuales.
· Este es un producto endurecido.
[Aplicaciones]
· Medición de brechas.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Medidor de llenado serie SFG (acero inoxidable)
NIIGATASEIKI
· Ancho de hoja (mm): 12.7
· Material: Acero inoxidable
· Longitud (mm): 1,000
· Tamaño de la caja (mm): 77 × 77 × 22
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Medidor de relleno ancho ancho
NIIGATASEIKI
· Material: Acero inoxidable (SUS304)
· Longitud (mm): 1,000
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Culata del pistón Galga de espesores SFT-M1
NAGAIGAUGE
· Longitud (mm): 1000
· Ancho de hoja: 12.7 mm
· Masa (sol): Se utiliza en el montaje y ajuste de motores de automóviles y otros motores de combustión interna, y es útil para la medición secuencial de espacios individuales.
· Característica: Medición y ajuste de espaciado.
· Especificación: Acero inoxidable (SUS304H)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Culata del pistón Galga de espesores FT-M1
NAGAIGAUGE
· Longitud (mm): 1000
· Ancho de hoja: 12.7 mm
· Masa (sol): Se utiliza en el montaje y ajuste de motores de automóviles y otros motores de combustión interna, y es útil para la medición secuencial de espacios individuales. Este es un producto endurecido.
· Característica: Medición y ajuste de espaciado.
· Especificación: Acero al carbono para herramientas
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
BLUEBIRD
· Ancho: 12.7
· Longitud (m): 5
· Material: Acero al carbón
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Placa de acero inoxidable EA440ER-53
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Material: acero inoxidable (SUS430)
· Espesor-0.1 mm
· Dimensión (mm): 600 x 920
· Adhesivo: ninguno
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Espesor(mm) |
Marca | NIIGATASEIKI | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NAGAIGAUGE | NAGAIGAUGE | BLUEBIRD | ESCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Medidor de llenado serie FG (acero al carbono para herramientas) | ||||||||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 6 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más |
Espesor(mm) | 0.03 ~ 1 | 0.005 ~ 0.02 | 0.03 ~ 1 | 0.005 ~ 0.1 | 0.005 ~ 0.1 | 0.005 ~ 0.015 | 0.01 ~ 1 | 0.04 ~ 0.08 | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente