(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Medidor de grietas tipo A (producto con estándares JIS)
NAGAIGAUGE
· Ancho de hoja (mm): 12.7
· Forma de hoja: A
· Solicitud: Medición de espaciado.
· Material: Acero al carbono para herramientas
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Medidor de espesor (ancho de hoja 12.7 mm)
NIIGATASEIKI
Un medidor de espesor que puede medir fácilmente espacios diminutos que son difíciles de medir con un instrumento de medición.
[Características]: se puede inspeccionar con precisión insertándolo en un espacio diminuto entre dos planos que es difícil de medir con un instrumento de medición.
· Herramienta de medición indispensable para medir la distancia entre pistones y cilindros de automóviles y motores.
· Ancho 12,7 mm.
[Aplicación] · utilizado para medir huecos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NIIGATASEIKI
Un medidor de espesor que puede medir fácilmente espacios difíciles de medir.
[Características]
· Es posible una inspección precisa insertando en un espacio diminuto entre dos planos que es difícil de medir con un instrumento de medición.
· Herramienta de medición indispensable para medir la distancia entre pistones y cilindros de automóviles y motores.
[Aplicación]· para medición de huecos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Medidor de grietas (producto general)
NAGAIGAUGE
· Ancho de hoja (mm): 12.7
· Característica: Se utiliza para mediciones de holgura de pistones y cilindros relacionadas con automóviles, motores eléctricos y motores.
· Solicitud: Medición de espaciado.
· Material: Acero al carbono para herramientas
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Medidor de espesor Color Tipo de manga
NIIGATASEIKI
[Características]
· Ancho 12,7 mm.
· Herramienta de medición indispensable para medir la distancia entre pistones y cilindros de automóviles y motores.
· Inspecciona con precisión insertándolo en un espacio diminuto entre dos planos que es difícil de medir con un instrumento de medición.
[Solicitud]
· Se utiliza para medir huecos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Medidor de espesor de acero inoxidable EA725RB-10
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Dimensión -0,001/0,025 mm (2 piezas), 0,0015/0,038 mm (2 piezas), 0,002/0,051 mm (2 piezas), 0,003/0,076 mm (2 piezas), 0,004/0,102 mm, 0,005/0,127 mm, 0,006 /0,152 mm, 0,007/0,178 mm, 0,008 /0,203 mm, 0,009/0,229 mm, 0,01/0,254 mm, 0,012/0,305 mm, 0,015/0,381 mm, 0,02/0,508 mm, 0,025/0,635 mm, 0,031 /0,787 milímetros
· Longitud de la hoja - 125 mm
· Acero inoxidable
· Ancho - 12,7 mm
· 20 piezas/juego
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Medidor de espesor de latón EA725RB-20
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Dimensión-0.001/0.025 mm, 0.0015/0.038 mm, 0.002/0.051 mm, 0.003/0.076 mm, 0.004/0.102 mm, 0.005/0.127 mm, 0.006/0.152 mm, 0.007/0.178 mm, 0.008 /0.203 mm, 0.009/0.229 mm, 0.01/0.254 mm, 0.012/0.305 mm, 0.014/0.356 mm, 0.015/0.381 mm, 0.016 /0.406 mm, 0.018/0.457 mm, 0.02/0.508 mm, 0.022/0.559 mm, 0.025/0.635 mm, 0.03/0,762 mm
· Longitud de la hoja-125 mm
· No magnético, resistente a la corrosión.
· Ancho-12.7 mm
· 20 piezas / set
· Latón
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
Proporcionamos elementos estándar para usted a este precio.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Los intervalos finos de dos superficies que no se pueden medir con otros dispositivos de medición se pueden verificar con facilidad y precisión.
· Este es un producto endurecido.
[Aplicaciones]
· Medición de brechas.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
KYOTO TOOL
[Caracteristicas]
· Juego de 9 hojas de calibre de espesor en pulgadas.
[Aplicaciones]
· Medición de brechas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Medidor de espesor (conjunto de indicadores de mantenimiento)
KYOTO TOOL
[Caracteristicas]
· Conjunto de medidores de espesor para el espacio libre de válvulas y puntos / tapones, y ganchos de ajuste de tapones.
[Aplicaciones]
· Medición de brechas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Longitud de la hoja-77 mm
· Dimensión-0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50 mm
· 13 piezas / set
· Acero templado
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Longitud de la hoja-152 mm
· 13 piezas / set
· Acero templado
· Dimensión-0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50 mm
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Acero reforzado
· Longitud de la hoja-77 mm
· 20 piezas / set
· Dimensión-0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 mm
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Longitud de la hoja - 125 mm
· 20 piezas/juego
· Ancho - 12,7 mm
· Acero para resortes con alto contenido de carbono
· Dimensión -0,001/0,025 mm, 0,0015/0,038 mm, 0,002 /0,051 mm, 0,003/0,076 mm, 0,004 /0,102 mm, 0,005/0,127 mm, 0,006 /0,152 mm, 0,007/0,178 mm, 0,008 /0 0,203 mm, 0,009/ 0,229 mm, 0,01/0,254 mm, 0,012/0,305 mm, 0,014/0,356 mm, 0,015/0,381 mm, 0,016/0,406 mm, 0,018/0,457 mm, 0,02/0,508 mm, 0,022/0,559 mm, 0,024 /0,610 mm, 0,025/ 0,635 milímetros
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Galga de acero EA725RB-101【10 piezas por paquete】
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Ancho de hoja - 12,7 mm
· Acero de alto carbono
· Tamaño - 0,05 mm
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Longitud de la hoja-125 mm
· 20 piezas / set
· Ancho-12.7 mm
· Acero de resorte de alto carbono
· Dimensión-0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0 mm
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Medidor de espesor de plástico EA725RB-31
ESCO
[Especificaciones del producto]
· 13 piezas/juego
· Dimensión -0,025, 0,038, 0,051, 0,076, 0,102, 0,127, 0,191, 0,254, 0,305, 0,381, 0,508, 0,635, 0,762 mm
· Ancho - 12,7 mm
· Resistente a la corrosión, no conductor, antichispas
· El plastico
· Longitud de la hoja: 300 mm
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· 25 piezas
· Longitud de la hoja-300 mm
· Ancho-12.7 mm
· Acero
· Dimensión-0.038, 0.051, 0.076, 0.102, 0.127, 0.152, 0.178, 0.203, 0.229, 0.254, 0.279, 0.305, 0.330, 0.356, 0.381, 0.406, 0.432, 0.457, 0.483, 0.508, 0.533, 0.635, 0.686, 0.762 , 1,02 mm
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Longitud de la hoja: 100 mm.
· Ancho de la hoja-12.7 mm
· Acero para herramientas de material-carbono
· Cantidad: 13
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
[Acero inoxidable] Medidor de espesores EA725RH-0.5
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Longitud de la hoja - 1 m
· Ancho de hoja - 12,7 mm
· Material: Acero inoxidable
· Dimensión de la caja -77 × 77 × 22 mm
· Para el montaje y ajuste sólo se puede cortar y utilizar la longitud necesaria.
· Dimensión (mm): 0.005
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Rango de medicion(mm) |
Piezas(Piezas) |
Marca | NAGAIGAUGE | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NAGAIGAUGE | NIIGATASEIKI | ESCO | ESCO | MISUMI | Trusco Nakayama | KYOTO TOOL | KYOTO TOOL | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Medidor de espesor (conjunto de indicadores de mantenimiento) | ||||||||||||||||||||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 7 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más |
Rango de medicion(mm) | 0.01~0.3 ~ 0.05~1.0 | 0,10 a 1,00 ~ 0.04~3.0 | 0.01 ~ 1 | 0.03~0.4 ~ 0.1–1.0 | 0,10 a 1,00 ~ 0.03~3.00 | - | - | 0.03 ~ 1.0 ~ 0.04 ~ 0.3 | 0.03~1 ~ 0.1–1 | 0.0015~0.015 | 0.15~0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piezas(Piezas) | 10 ~ 25 | 9 ~ 25 | - | 9 ~ 25 | 10 ~ 25 | - | - | 9 ~ 25 | 10 ~ 25 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente