(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Bloque patrón - bloque métrico individual, acero, grado 1, GB1
NIIGATASEIKI
· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Coeficiente de expansión térmica: 11.5 × 10-6/K
· Material: Acero con alto contenido de carbono y alto contenido de cromo.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bloque patrón - bloque métrico individual, acero, grado 0, GB0
NIIGATASEIKI
· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Coeficiente de expansión térmica: 11.5 × 10-6/K
· Material: Acero con alto contenido de carbono y alto contenido de cromo.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bloque patrón - juego de bloques métricos, acero, grado 1, GBS1
NIIGATASEIKI
· Conjunto/artículo único: Juego
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Material: Acero con alto contenido de carbono y alto contenido de cromo.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bloque patrón - juego de bloques métricos, acero, grado 0, GBS0
NIIGATASEIKI
· Conjunto/artículo único: Juego
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Material: Acero con alto contenido de carbono y alto contenido de cromo.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Bloque patrón - juego de bloques métricos, cerámica, grado 0, BC
NIIGATASEIKI
· Conjunto/artículo único: Juego
· Material: Cerámico
· Característica: No cambia debido al envejecimiento. El polvo de hierro, etc., no se pega.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bloque patrón - bloque métrico individual, cerámica, grado 0, BC0
NIIGATASEIKI
· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Material: Cerámico
· Coeficiente de expansión térmica: (9.5±1) ×10-6/K
· Característica: No cambia debido al envejecimiento. El polvo de hierro, etc., no se pega.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bloque patrón - calibre para medir la separación de juntas, acero, 97788
SINWASOKUTEI
[Caracteristicas]
· Medición de la desalineación de la unión / conexión (desalineación del diafragma y la brida).
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Artículo único / conjunto |
Material |
Medida nominal(mm) |
Marca | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | SINWASOKUTEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Bloque patrón - bloque métrico individual, acero, grado 1, GB1 | Bloque patrón - bloque métrico individual, acero, grado 0, GB0 | Bloque patrón - juego de bloques métricos, acero, grado 1, GBS1 | Bloque patrón - juego de bloques métricos, acero, grado 0, GBS0 | Bloque patrón - juego de bloques métricos, cerámica, grado 0, BC | Bloque patrón - bloque métrico individual, cerámica, grado 0, BC0 | Bloque patrón - calibre para medir la separación de juntas, acero, 97788 |
Días para enviar | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más |
Artículo único / conjunto | Objeto unico | Objeto unico | Juego | Juego | Juego | Objeto unico | Objeto unico |
Material | Acero | Acero | Acero | Acero | Cerámico | Cerámico | - |
Medida nominal(mm) | 0.5 ~ 200 | 0.5 ~ 100 | 0.5 ~ 100 | 0.5 ~ 100 | 1 ~ 100 | 1 ~ 100 | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente