(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Calibre de anillo de acero 0.01 mm Unidad de pulido específico
NIIGATASEIKI
· Nota: Con tratamiento moleteado bajo cero/tratamiento estabilizador completado
· Dureza (hv): 653 to 772
· Material: Acero de aleación para herramientas
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
SOKUHANSHA
[Caracteristicas]
· El anillo maestro es un medidor utilizado como instrumento estándar de medición.
· Para su uso como referencia para instrumentos de medición de precisión, las tolerancias de circularidad, cilindricidad y diámetro para la parte del medidor están reguladas por JMAS (estándares de la Asociación de Fabricantes de Instrumentos de Medición de Precisión de Japón).
· Las dimensiones nominales y los valores medidos están grabados en el medidor de anillo maestro
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Medidor de anillo de acero Lapeado específico de la unidad de 0,1 mm
NIIGATASEIKI
· Nota: Con tratamiento moleteado bajo cero/tratamiento estabilizador completado
· Dureza (hv): 653 to 772
· Material: Acero para herramientas de aleación
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Medidor de anillo estándar (maestro) (RG-M), métrico ± 0.001
OSG
[Caracteristicas]
· Es un medidor que se utilizará para referencia dimensional en la configuración dimensional y la gestión de inspección de medidores e instrumentos de medición comparativos.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Medidor de anillo de límite de acero h7
NIIGATASEIKI
· Solicitud: Inspección del diámetro del eje.
· Característica: · Un par de calibres con un diseño de forma interna basado en medidas de tolerancia máxima y medidas de tolerancia mínima para lograr compatibilidad para el acoplamiento de ranuras y ejes.
· Especificación: Clase de tolerancia: h7
· Dureza (hv): HV653 to 772
· Material: Acero para herramientas de aleación
Días para el envío: | 27 Días o más |
---|
Medidor de anillo de límite de acero con cubierta protectora h7
NIIGATASEIKI
· Solicitud: Inspección del diámetro del eje.
· Característica: · En la cubierta protectora de aluminio se incorporó un anillo de tope final emparejado para abrir y cerrar. · Las mediciones se pueden tomar con las manos desnudas y no se transfiere contaminación al medidor desde las manos, ya que la unidad cuenta con un
· Especificación: Clase de tolerancia: h7
· Material: Pieza de calibre: Acero para herramientas de aleación,Cubierta protectora: Aluminio
Días para el envío: | 27 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Marca | NIIGATASEIKI | SOKUHANSHA | NIIGATASEIKI | OSG | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI |
---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Calibre de anillo de acero 0.01 mm Unidad de pulido específico | Medidor de anillo de acero Lapeado específico de la unidad de 0,1 mm | Medidor de anillo estándar (maestro) (RG-M), métrico ± 0.001 | Medidor de anillo de límite de acero con cubierta protectora h7 | ||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 27 Días o más | 27 Días o más |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente