(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Micrómetros - micrómetro de punta, MC-P
NIIGATASEIKI
· Modelo: micrómetro especial
· Método de visualización: Cosa análoga
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 16 to 25
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Micrómetros - micrómetro exterior, serie MC105/MC106
NIIGATASEIKI
· Modelo: micrómetro estándar
· Método de visualización: Cosa análoga
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Dispositivo de presión constante: Disponible
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Micrómetros - micrómetro con reloj comparador, MC-DG
NIIGATASEIKI
· Modelo: micrómetro especial
· Método de visualización: Cosa análoga
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 16 to 25
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Micrómetros - micrómetro de hoja, MC-BA/MC-BB
NIIGATASEIKI
· Modelo: micrómetro especial
· Método de visualización: Cosa análoga
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Dimensión C (mm): 8
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Micrómetros: juego de 6 piezas de micrómetros exteriores, con patrones de 5 micrómetros, MC-ST
NIIGATASEIKI
· Modelo: micrómetro estándar
· Método de visualización: Cosa análoga
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 101 to 200
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Micrómetros - micrómetro exterior, yunques ajustables, MC
NIIGATASEIKI
· Modelo: micrómetro especial
· Método de visualización: Cosa análoga
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Dimensión C (mm): 8
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Micrómetros: micrómetro digital de dientes de engranajes, MCD-D
NIIGATASEIKI
· Modelo: micrómetro especial
· Método de visualización: Digital
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Dimensión C (mm): 8
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
NIIGATASEIKI
· Modelo: micrómetro estándar
· Método de visualización: Cosa análoga
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Graduación mínima (mm): 0.01
Días para el envío: | 17 Días o más |
---|
Micrómetro de hoja lineal digital
NIIGATASEIKI
Micrómetro con cabeza de calibre tipo cuchilla, utilizable para una medición simple del diámetro de ranura estrecha de objetos redondos.
[Caracteristicas]
· La pantalla digital es fácil de ver.
· Equipado con dispositivo de presión constante.
· Con cubierta resistente al calor.
· Equipado con función de apagado automático de pantalla. (Aproximadamente 5 minutos)
· El marco tiene un acabado pintado.
· Incluye 1 varilla de referencia (MCD235-50BA, MCD235-50BAU).
[Aplicaciones]
· El cabezal de calibre delgado es perfecto para medir ranuras estrechas.
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Micrómetros: micrómetro de ranura digital, MCD-SA/MCD-SB
NIIGATASEIKI
· Modelo: micrómetro especial
· Método de visualización: Digital
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 16 to 25
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Micrómetros - cabezal micrométrico, rango de 0-13 mm
NIIGATASEIKI
Cabezal micrométrico que puede usarse como alimentador o tope cuando se conecta a otros instrumentos de medición.
[Caracteristicas]
· Serie estándar pequeña de uso general con rango de medición de 0 a 13 mm.
· El tamaño del husillo es ø5 (diámetro 5 mm) x ø17 (diámetro 17 mm).
· Vástago ø9.5 (diámetro 9.5 mm) x ø9.5 (diámetro 9.5 mm), diámetro del dedal 13 mm.
· El dedal y otras partes están hechas de acero para herramientas de aleación, mientras que el husillo está hecho de acero con alto contenido de carbono y cromo.
[Aplicaciones]
· Se adjunta a instrumentos de precisión y maquinaria de precisión y se utiliza para medición, alimentación, posicionamiento, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Micrómetros - cabezal micrométrico, rango de 0-25 mm
NIIGATASEIKI
Cabezal de micrómetro que no se puede usar individualmente, pero se puede usar como alimentador o tapón cuando se combina con otros instrumentos de medición.
[Caracteristicas]
· Tipo estándar con rango de medición de 0 a 25 mm.
· Serie de uso general.
· La superficie de medición tiene una punta de carburo resistente al desgaste.
[Aplicaciones]
· Se adjunta a instrumentos de precisión y maquinaria de precisión y se utiliza para medición, alimentación, posicionamiento, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Micrómetros - micrómetro indicador, MC-IS
NIIGATASEIKI
· Modelo: micrómetro especial
· Método de visualización: Cosa análoga
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 16 to 25
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Micrómetros - micrómetro de dientes de engranaje, MC-D
NIIGATASEIKI
· Modelo: micrómetro especial
· Método de visualización: Cosa análoga
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Dimensión C (mm): 8
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Micrómetros - micrómetro exterior, yunques intercambiables, MC
NIIGATASEIKI
· Modelo: micrómetro especial
· Método de visualización: Cosa análoga
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Dimensión C (mm): 8
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Micrómetros - pie de micrómetro, MS-RG/MS-SG
NIIGATASEIKI
· Modelo: Soporte para micrómetro
· Material: Hierro fundido
· Característica 1: Se puede sostener en ángulos que van desde la posición vertical hasta 45°.
· Función 2: Para micrómetro exterior: Es posible mantener un rango de medición de hasta 100 mm.
· Solicitud: Soporte para micrómetro exterior
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Micrómetros - micrómetro de cuenta exterior, MC-C
NIIGATASEIKI
· Modelo: micrómetro estándar
· Método de visualización: contador mecanico
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Dimensión C (mm): 6.5
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Micrómetros - micrómetro estriado, MC-SA/MC-SB
NIIGATASEIKI
· Modelo: micrómetro especial
· Método de visualización: Cosa análoga
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 16 to 25
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Micrómetros - micrómetro de chapa, MC-U
NIIGATASEIKI
· Modelo: micrómetro especial
· Método de visualización: Cosa análoga
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 16 to 25
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Micrómetros - micrómetro de cubo, MC-H
NIIGATASEIKI
· Modelo: micrómetro especial
· Método de visualización: Cosa análoga
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Dimensión C (mm): 7
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Micrómetros - micrómetro de tubo, MC-T
NIIGATASEIKI
· Modelo: micrómetro especial
· Método de visualización: Cosa análoga
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 16 to 25
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
SINWASOKUTEI
Termine con un revestimiento plateado fuerte que sea resistente al óxido y al pelado. Se mueve suavemente sobre todo el rango operativo. Ajuste rápido y estable del origen de la escala.
[Caracteristicas]
· Termine con una capa plateada fuerte que sea resistente al óxido y al pelado.
· La escala aguda es fácil de leer.
· Ajuste rápido y estable del origen de la escala.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Muestra todo su potencial en inspecciones con grandes cantidades de mediciones.
[Aplicaciones]
· Instrumento de sujeción de medidas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Micrómetros - pie de micrómetro, tipo pie de rey, NMS-G
NIIGATASEIKI
· Modelo: Soporte para micrómetro
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 26 to 50
· Material: Hierro fundido
· Característica 1: Se puede sostener en ángulos que van desde la posición vertical hasta 45°.
· Función 2: Es posible sostener un micrómetro exterior de hasta 100 mm y un pie de rey de hasta 200 mm.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Micrómetros - Micrómetro tipo LR, MC-LR
NIIGATASEIKI
· Modelo: micrómetro especial
· Método de visualización: Cosa análoga
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 16 to 25
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Rango de medición (mm): 0–25
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Micrómetros: estándares de establecimiento, varias longitudes
NIIGATASEIKI
· Modelo: Accesorios
· Material: Cuerpo principal: Acero con alto contenido de carbono y cromo;Mango: Plástico
· Solicitud: Útil para ajustar el punto de referencia del micrómetro exterior.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Micrómetros - cabezal micrométrico, rango de 0-15 mm
NIIGATASEIKI
· Modelo: Cabeza micrométrica
· Método de visualización: Cosa análoga
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): Up to 15
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Rango de medición (mm): 0 to 15
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Micrómetros - cabezal micrométrico, rango de 0-5,0 mm
NIIGATASEIKI
· Modelo: Cabeza micrométrica
· Método de visualización: Cosa análoga
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): Up to 15
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Rango de medición (mm): 0–5
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Micrómetros - cabezal micrométrico, rango de 0-6,5 mm
NIIGATASEIKI
· Modelo: Cabeza micrométrica
· Método de visualización: Cosa análoga
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): Up to 15
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Rango de medición (mm): 0 to 6.5
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Micrómetros - soporte, EA525MK-10
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Se aplican las bases de peso EA525ML-16, -17 (P. 242).
· Apertura máxima - 12,7 mm
· Almohadilla de neopreno (diámetro 12,7 mm)
· Ajuste de ángulo-inclinación: 90°, Rotación: 360°
· Diámetro del círculo primitivo de los agujeros: diámetro 109,5 mm.
· Profundidad de apertura - 21 mm
· Altura - 109 mm
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo |
Método de visualización |
Longitud máxima de medición (rango de ajuste)(mm) |
Impermeabilidad |
Con / sin terminal de salida de datos de medición |
Marca | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | SINWASOKUTEI | Trusco Nakayama | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | ESCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Micrómetros: juego de 6 piezas de micrómetros exteriores, con patrones de 5 micrómetros, MC-ST | Micrómetros: micrómetro digital de dientes de engranajes, MCD-D | Micrómetros - micrómetro exterior, yunques intercambiables, MC | Micrómetros: estándares de establecimiento, varias longitudes | |||||||||||||||||||||||||||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 13 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 17 Días o más | 13 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 10 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 13 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más |
Modelo | Micrómetro especial | Micrómetro estándar | Micrómetro especial | Micrómetro especial | Micrómetro estándar | Micrómetro especial | Micrómetro especial | Micrómetro estándar | Micrómetro especial | Micrómetro especial | Cabeza micrométrica | Cabeza micrométrica | Micrómetro especial | Micrómetro especial | Micrómetro estándar | Micrómetro especial | Soporte de micrómetro | Micrómetro estándar | Micrómetro especial | Micrómetro especial | Micrómetro especial | Micrómetro especial | Micrómetro estándar | Soporte de micrómetro | Soporte de micrómetro | Micrómetro especial | Accesorios | Cabeza micrométrica | Cabeza micrométrica | Cabeza micrométrica | - |
Método de visualización | Término análogo | Término análogo | Término análogo | Término análogo | Término análogo | Término análogo | Digital | Término análogo | Digital | Digital | Término análogo | Término análogo | Término análogo | Término análogo | Digital | Término análogo | - | Contador Mecánico | Término análogo | Término análogo | Término análogo | Término análogo | Término análogo | - | - | Término análogo | - | Término análogo | Término análogo | Término análogo | - |
Longitud máxima de medición (rango de ajuste)(mm) | 16 ~ 25 | 16 ~ 25 ~ 201 ~ 500 | 16 ~ 25 | 16 ~ 25 ~ 26 ~ 50 | 101 ~ 200 | 201 ~ 500 ~ 501 ~ | 26 ~ 50 | 51 ~ 100 | 26 ~ 50 | 16 ~ 25 | ~ 15 | 16 ~ 25 | 16 ~ 25 | 16 ~ 25 ~ 26 ~ 50 | 51 ~ 100 | 51 ~ 100 | - | 16 ~ 25 ~ 26 ~ 50 | 16 ~ 25 | 16 ~ 25 | 16 ~ 25 ~ 26 ~ 50 | 16 ~ 25 | 16 ~ 25 | - | 26 ~ 50 | 16 ~ 25 | - | ~ 15 | ~ 15 | ~ 15 | - |
Impermeabilidad | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | - | - | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | - | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | - | - | - | - | - | - | - |
Con / sin terminal de salida de datos de medición | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | - | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | - | No incluido | - | No incluido | No incluido | No incluido | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente