(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Tipo de instalación Calentador de aire caliente
PARK HEAT
· Modelo del Producto: Generador de aire caliente (montable)
· Rango de temperatura (°C): Temperatura normal~650
· Ventilador compatible: PHB202H
· Característica: Es pequeño y liviano. Ideal para calefacción puntual. Dispone de marcado CE.
· Solicitud: Calentamiento, secado, activación térmica, mecanizado de plástico, laminado, encogimiento, ablandamiento térmico, esterilización y descongelación.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Pistola de chorro caliente (máquina de soldadura de PVC) Artículo individual
MATSUDEN
· Modelo del Producto: Máquina de procesamiento de aire caliente
· Fuente de alimentación (v): 100
· Escribe: Arma de un solo elemento
· Código Trusco: 242-8814
· Producción (W): 700
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Máquinas para trabajar con calor: pistola de calor para soldar, tipo estándar, PJ-A1
ISHIZAKI
· Modelo del Producto: Máquina de procesamiento de aire caliente
· Temperatura del aire caliente (°C): 450
· El consumo de energía (W): 1000
· Ancho (mm): 213
· Profundidad (mm): 70
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Kit de pistola de calor EA365AB
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Control de temperatura de 2 etapas (260°C /400°C)
· Flujo de aire - 260 L/minuto
· Fuente de alimentación: 120 V CA, 1200 W
· Dimensión -214 × 80 × 194 (Al) mm
· Peso - 660 gramos
· Accesorios: boquilla de 48 mm de ancho, boquilla de 79 mm de ancho, boquilla de gancho de 32 mm, boquilla de punta de 23 mm, estuche
· Longitud del cable - 1,8 m (con tierra)
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
"PLAJET" (con archivo adjunto)
ISHIZAKI
[Caracteristicas]
· Se incluyen archivos adjuntos que aumentan las aplicaciones.
[Aplicaciones]
· Contracción de paquetes retráctiles, eliminación de etiquetas, doblado de tubos de PVC.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
ISHIZAKI
[Caracteristicas]
· Tipo de temperatura variable (250-600°C).
[Aplicaciones]
· Contracción de paquetes retráctiles, eliminación de etiquetas, doblado de tubos de PVC.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pistola de Calor PLAJET - Para soldar PVC.
ISHIZAKI
· Modelo del Producto: Máquina de procesamiento de aire caliente
· Temperatura del aire caliente (°C): 310
· El consumo de energía (W): 300
· Ancho (mm): 260
· Profundidad (mm): 70
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Máquinas de trabajo térmico - soldador de PVC de aire caliente, compacto, NS-300
FUJIIMPULSE
[Caracteristicas]
· La operación continua es posible durante muchas horas.
· Dado que no se requiere aceite lubricante, le ahorra tiempo y no hay contenido de aceite en el aire caliente.
[Aplicaciones]
· Para tuberías, creación de revestimiento de conductos, creación de distorsión y creación de letreros.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Práctico soplador de aire caliente - Boquilla de soldadura temporal
PARK HEAT
· Modelo del Producto: Piezas para máquina de procesamiento de aire caliente.
· código ENE: 4949979560619
· Modelo compatible: Tipo PHW1, tipo PHW7
· Código Trusco: 331-8257
· Masa (sol): 15
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Temperatura: 50 a 550°C
· Flujo de aire: BAJO: 250 L/minuto, ALTO: 500 L/minuto
· Fuente de alimentación: 100 V CA, 1200 W
· Corriente eléctrica: 12 A
· Tamaño: 255 × 82 × 205 (Al) mm
· Peso: 0,58 kilos
· Longitud del código: 2 m
· Accesorios: boquilla 4 tipos, raspadores 2 tipos, estuche de transporte
· Para procesamiento de curvaturas y empaquetamiento térmico de tuberías de PVC, etc.
· Con 2 tipos de raspadores convenientes para retirar alfombras, láminas plásticas, pinturas, barnices, etc.
· Equipado con un dial que le permite ajustar la temperatura según el propósito
· Útil para trabajar mirando hacia arriba debido a que el producto puede sostenerse por sí solo
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Temperatura - 250 a 500°C
· Flujo de aire: 250 a 500 L/minuto
· Conmutación de dos etapas (baja/alta)
· Fuente de alimentación - 100 V·1.200W
· Tamaño - 245 × 83 × 250 (Alto) mm
· Peso - 570 gramos
· Longitud del código (m) - 2
· Accesorios-boquillas 4 piezas, rascador, estuche de resina
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Con estuche
· Temperatura - 50 a 600°C (ajustable en base a 10°C)
· Flujo de aire: 0,25 a 0,5 m3/minuto (10 pasos)
· Fuente de alimentación: 100 V, 1300 W
· Dimensión -205 x 255 mm
· Peso - 1,0 kg
· Longitud del cable - 2,5 m
· Con función de memoria para almacenar hasta 4 datos
· Con dos boquillas de punta (EA365SB-5, -8)
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Flujo cálido, temperatura - 450°C
· Flujo de aire - 180 L/minuto
· interruptor-Flujo de aire conmutable a 3 niveles (OFF, FLUJO DE AIRE, FLUJO DE AIRE CALIENTE)
· Fuente de alimentación-100 V CA, (50/60 Hz)
· Consumo de energía - 1000W
· Tamaño - 213 × 70 × 191 (Alto) mm
· Peso: alrededor de 750 g
· Longitud del cable (m) - 30
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pistola de calor (tipo variable de temperatura) EA365VA-12
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Temperatura del aire caliente - 250 a 600°C
· Flujo de aire - 180 L/minuto
· interruptor-Flujo de aire conmutable a 4 niveles (OFF, FLUJO DE AIRE, BAJO, ALTO)
· Fuente de alimentación-100 V CA, (50/60 Hz)
· Consumo de energía - 1020W
· Tamaño - 253 × 70 × 200 (Alto) mm
· Peso: alrededor de 950 g
· Longitud del código (m) - 30
· Accesorios-boquillas 3 piezas, caja de acero
· Correspondió a un amplio trabajo en la función de fuerza y debilidad.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Pistola de calor (tipo variable de temperatura) EA365VA-2
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Flujo cálido, temperatura-250 a 600 ° C
· Flujo de aire-180 L/min.
· Interruptor de flujo de aire conmutable a 4 niveles (APAGADO, FLUJO DE AIRE, BAJO, ALTO)
· Fuente de alimentación: 100 V CA, (50/60 Hz)
· Consumo de energía-1020W
· Tamaño-253x70x200 (H) mm
· Longitud del cable (m) -30
· Peso: aproximadamente 950 g
· El control de temperatura es posible.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Máquinas para trabajar con calor: pistola de calor para soldar, tipo estándar, PJ-A
ISHIZAKI
[Caracteristicas]
· Se puede usar en modos de 950 W, 650 W y 400 W con un calentador comprado por separado.
[Aplicaciones]
· Para calentamiento de aire caliente, procesamiento de resina y secado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
"PLAJET" (Tipo de calentador enchufable)
ISHIZAKI
El mantenimiento con el calentador de inserción es simple. Para secadoras y calentadores de soplado en caliente, para procesamiento de resina y dispositivos de precalentamiento.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
ISHIZAKI
[Caracteristicas]
· Se proporcionan controles electrónicos de temperatura y perillas de control de flujo de aire.
[Aplicaciones]
· Para calentamiento de aire caliente, procesamiento de resina y secado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
ISHIZAKI
· Modelo del Producto: Máquina de procesamiento de aire caliente
· Característica: Boquilla adecuada para cada aplicación.
· Solicitud: Máquina procesadora de aire caliente Plajet (206 A1, 208 A1, 210 A, 214 A, 218 A) accesorio
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Rodillo de caucho de silicona para soplador de aire caliente
ISHIZAKI
[Caracteristicas]
· Un rodillo para pegar cloruro de polivinilo, etc.
[Aplicaciones]
· Máquina de procesamiento de aire caliente Plajet (206 A, 208 A, 210 A, 214 A) rodillo de goma de silicona.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Piezas PLAJET【1-2 piezas por paquete】
ISHIZAKI
[Caracteristicas]
· Para la máquina de procesamiento de aire caliente Plajet se encuentran disponibles láminas de aislamiento, calentadores, escobillas de carbón y varias piezas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cortador de diapositivas en caliente
Goot
· Modelo del Producto: Máquina de procesamiento de aire caliente
· Fuente de alimentación (v): AC100
· El consumo de energía (W): 48
· código ENE: 4975205031530
· Temperatura máxima (°C): 480
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Práctico soplador de aire caliente
PARK HEAT
· Modelo del Producto: Máquina de procesamiento de aire caliente
· Rango de temperatura (°C): Temperatura normal~650
· Escribe: Tipo estándar
· Diámetro (mm): 56
· Presión del viento (Pensilvania): 3000
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Práctico soplador de aire caliente - Boquilla estándar
PARK HEAT
· Modelo del Producto: Piezas para máquina de procesamiento de aire caliente.
· Diámetro de inserción (mm): 32
· Diámetro exterior de la salida de aire (mm): 8
· código ENE: 4949979560527
· Modelo compatible: Tipo PHW1, tipo PHW7
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Máquinas de trabajo térmico: soldador de PVC de aire caliente, NT-WJ25S/NT-WJ25T
MATSUDEN
· Modelo del Producto: chorro caliente
· Fuente de alimentación (v): 100
· Rango de temperatura (°C): 0–400
· Presión del viento: 20 a 40 kPa
· Longitud del cable (m): 3
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bobina de chorro caliente (máquina de soldadura de PVC)【2 piezas por paquete】
MATSUDEN
· Modelo del Producto: Piezas para máquina de procesamiento de aire caliente.
· Código Trusco: 242-8831
· Producción (W): 700
· Cantidad/paquete (Libro): 2
· Masa (sol): 80
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pistola de calor (tamaño pequeño) EA365V-1
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Flujo cálido, temperatura - 350°C
· Flujo de aire - 64 L/minuto
· Fuente de alimentación-100 V CA, (50/60 Hz)
· Consumo de energía - 330W
· Longitud del cable (m): aproximadamente 1,8
· Tamaño-⌀47 × 243 mm
· Peso: alrededor de 220 g (excepto cable de alimentación)
· Accesorios-soporte hexagonal
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Juego de pistola de calor EA365VA-10
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Flujo cálido, temperatura-450 ° C, con boquilla concentrada: 500 ° C
· Flujo de aire-180 L/min.
· Fuente de alimentación: 100 V CA, 1000 W
· Interruptor de flujo de aire conmutable a 3 niveles (APAGADO, FLUJO DE AIRE, FLUJO DE AIRE CALIENTE)
· Tamaño-213x70x191 (H) mm
· Peso: aproximadamente 750 g
· Longitud del cable (m) -30
· Accesorios-Cuchara nozzlex1, concentración de viento y calor nozzlex1
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pistola de calor (para soldadura) EA365VA-3
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Flujo cálido, temperatura - 310°C
· Presión de aire - 130 mmAq
· interruptor-Flujo de aire conmutable a 3 niveles (OFF, FLUJO DE AIRE, FLUJO DE AIRE CALIENTE)
· Fuente de alimentación-100 V CA, (50/60 Hz)
· Consumo de energía - 300W
· Tamaño - 260 × 70 × 191 (Alto) mm
· Peso: alrededor de 740 g
· Pistola de calor solo para soldar
· Realiza la temperatura y la presión del viento más adecuadas para la soldadura de PVC.
· Longitud del cable (m) - 30
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo del Producto |
Fuente de alimentación(V) |
Temperatura del aire caliente(°C) |
Rango de temperatura(°C) |
Marca | PARK HEAT | MATSUDEN | ISHIZAKI | ESCO | ISHIZAKI | ISHIZAKI | ISHIZAKI | FUJIIMPULSE | PARK HEAT | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ISHIZAKI | ISHIZAKI | ISHIZAKI | ISHIZAKI | ISHIZAKI | ISHIZAKI | Goot | PARK HEAT | PARK HEAT | MATSUDEN | MATSUDEN | ESCO | ESCO | ESCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Pistola de chorro caliente (máquina de soldadura de PVC) Artículo individual | Máquinas para trabajar con calor: pistola de calor para soldar, tipo estándar, PJ-A1 | Máquinas de trabajo térmico - soldador de PVC de aire caliente, compacto, NS-300 | Práctico soplador de aire caliente - Boquilla de soldadura temporal | Máquinas para trabajar con calor: pistola de calor para soldar, tipo estándar, PJ-A | Rodillo de caucho de silicona para soplador de aire caliente | Máquinas de trabajo térmico: soldador de PVC de aire caliente, NT-WJ25S/NT-WJ25T | Bobina de chorro caliente (máquina de soldadura de PVC)【2 piezas por paquete】 | |||||||||||||||||||||
Días para enviar | 11 Días o más | 11 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario | 9 Días o más |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más |
Modelo del Producto | Generador de aire caliente (montable) | Máquina de procesamiento de aire caliente | Máquina de procesamiento de aire caliente | - | Máquina de procesamiento de aire caliente | Máquina de procesamiento de aire caliente | Máquina de procesamiento de aire caliente | Máquina de procesamiento de aire caliente | Piezas para la máquina de procesamiento de aire caliente | - | - | - | - | - | - | Máquina de procesamiento de aire caliente | Máquina de procesamiento de aire caliente | Máquina de procesamiento de aire caliente | Máquina de procesamiento de aire caliente | Máquina de procesamiento de aire caliente | Máquina de procesamiento de aire caliente | Máquina de procesamiento de aire caliente | Máquina de procesamiento de aire caliente | Piezas para la máquina de procesamiento de aire caliente | Chorro caliente | Piezas para la máquina de procesamiento de aire caliente | - | - | - |
Fuente de alimentación(V) | Monofásico 200/230 | 100 | AC100 ~ AC200 | - | AC100 ~ AC220 | AC100 ~ AC200 | AC100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | AC100 | AC200 | AC100 | - | - | - | AC100 | Monofásico 200 | - | 100 | - | - | - | - |
Temperatura del aire caliente(°C) | - | - | 450 | - | 450 | 250~600 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 | Temperatura ambiente-500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rango de temperatura(°C) | Temperatura normal hasta 650 | - | - | - | - | - | - | Voltaje de salida de pistola 40-100 V Conmutación de 7 pasos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Temperatura normal hasta 650 | - | 0–400 | - | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente