(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Fuente de alimentación: 120 V CA, 0,2 A
· Carreras: 7200 ppm
· Longitud - 140 mm
· Peso - 380 gramos
· Para grabado de metal, vidrio, madera, plástico, cerámica, etc.
· Para grabar nombres y números en herramientas y máquinas.
· Con función de ajuste de profundidad de corte
· Nombre: cuerpo
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Cepillo de alambre de acero inoxidable (3 mm) EA819AJ-11
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Diámetro del eje -3mm
· Diámetro: 12 mm
· Hilo D: 0,06 mm
· RPM máximas: 16.000 rpm
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
E VALUE
· Modelo del Producto: Molinillo de doble cabeza
· Tamaño de la muela (diámetro exterior) (mm): 75
· Tamaño de la muela (grosor) (mm): 13
· Tamaño de la muela (diámetro del agujero) (mm): 12.7
· Número de revoluciones (50 / 60 Hz) (rpm): 2850/3450
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
SK 11
· Modelo del Producto: Molinillo de doble cabeza
· Tamaño de la muela (diámetro exterior) (mm): 150
· Tamaño de la muela (grosor) (mm): 19
· Tamaño de la muela (diámetro del agujero) (mm): 12.7
· Número de revoluciones (50 / 60 Hz) (rpm): 2850/3450
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Pasta de diamante (juego de 3 piezas) EA819DP-30
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Establecer contenido: 3 tipos de pastas, cuero pulido con eje (eje de 3 mm)
· Basado en aceite
· Granos (especificaciones) - # 1,200 (acabado medio) # 3,000 (acabado fino) # 14,000 (acabado espejo)
· Pegar contenido-5 g cada uno
· Tamaño de la caja: 155x132x38 mm
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Amoladora de doble cabeza (con colector de polvo)
YODOGAWA ELECTRIC
· Modelo del Producto: Molinillo de doble cabezal con recolector de polvo.
· Solicitud: Procesamiento y pulido de productos de materiales metálicos/resínicos.
· Accesorio: 2 muelas (izquierda y derecha)
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
YODOGAWA ELECTRIC
· Modelo del Producto: Molinillo de doble cabeza
· Fuente de alimentación (v): Trifásico 200
· Dimensión OP (Hz): combinación 50/60Hz
· Solicitud: Afilar hojas de taladros, herramientas de corte, etc., y pulir herramientas afiladas, piezas de máquinas herramienta, etc.
· Accesorio: 2 muelas (izquierda y derecha)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
YODOGAWA ELECTRIC
· Modelo del Producto: Lijadora de banda
· Dimensión OP (Hz): combinación 50/60Hz
· Dimensión de la correa (mm): 100 X 915
· Velocidad de la cinta (50/60 Hz) (m/minuto): 1040/1240
· Solicitud: Pulido, rectificado, mecanizado de materiales duros (acero/acero templado, etc.).
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Cinturón Bond de resina EA163K-60【5 piezas por paquete】
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Tamaño (ancho x largo) -10 x 330 mm
· Para EA163CP-2, K, KA, EA163DA, HA, HC, SA (P.871)
· Granos: # 60
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Muela plana (255 mm) EA818AY-32
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Dimensión-255 x 25 x 19.05 mm
· Máx. RPM-2,000 rpm
· Aplicación: acero inoxidable
· Granos: WA80K
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Piedra de amolar de corte EA818E-142【5 piezas por paquete】
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Máx. RPM-35,000 rpm
· Para cortar metal, madera y plástico.
· Adjunte esto a EA818E-140.
· Diámetro: 32.0 mm
· Espesor: 1,2 mm.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Buff de algodón con eje (3 mm) EA819AS-3
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Diámetro del eje-3.0 mm
· Diámetro-28 mm
· Altura-5.0 mm
· Máx. RPM-5,000 rpm
· Buen rendimiento de retención del abrasivo
· Brillo de algodón tejido plano cuya área central está cosida.
· Tacto suave e ideal para acabado pulido
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Cepillo de acero inoxidable tipo copa con eje (eje de 6 mm) EA819BR-12
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Diámetro del eje-6.0 mm
· Diámetro del hilo-0.3 mm
· Máx. RPM-3,000 rpm
· Material: Acero inoxidable
· Diámetro: 50 mm
· Altura: 30 mm.
Días para el envío: | 19 Días o más |
---|
Piedra de pulir (piedra de acabado) (9 piezas) EA819BW-3
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Para acabado final
· Dimensión -3 × 6 × 150 mm
· Un juego de 9 piezas (#180, #220, #280, #320, #400, #600, #800, #1000, #1500)
· Peso - 68 g (por juego)
· El uso como pulido preliminar para compuesto de pulido o pasta de diamante garantiza un acabado final fino de la superficie. Disponible también para pulir vidrio y metales no ferrosos.
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Juego de 5 puntas giratorias (3 mm) EA819CX
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Diámetro del eje -3mm
· EA819CE-6 (Diámetro 6 x 13 mm)
· EA819CG-3 (Diámetro 3 x 13 mm)
· EA819CG-6 (Diámetro 6 x 13 mm)
· EA819CH-6 (Diámetro 6 x 13 mm)
· EA819CL-3 (Diámetro 3 x 2,7 mm)
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Pasta de pulido de 6 piezas para acero, acero inoxidable EA819D-30
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Para acero en general, acero inoxidable, acero para herramientas aleado
· Aplique un poco a un fieltro o algodón
· Dimensión-25 × 30 × 121 (L) mm
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Fresa de diamante (eje de 3 mm) EA819DE-13
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Diámetro del eje-3.0 mm
· Con grano abrasivo de diamante
· Muy filoso y de larga vida.
· Diámetro: 30 mm.
· Espesor: 0.4 mm
· Granos: # 350
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Basado en aceite
· Contenido-5 g
· Adjunte esto a un fieltro o un pulidor de algodón y acelere gradualmente desde bajas rpm.
· Granos (especificación): # 1,800 (acabado fino)
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Basado en aceite
· Contenido-5 g
· Adjunte esto a un fieltro o un pulidor de algodón y acelere gradualmente desde bajas rpm.
· Granos (especificación): # 3,000 (acabado fino)
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Buff para acabado polaco (eje de 3 mm) EA819EB-13
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Diámetro del eje-3.0 mm
· Para acabado pulido
· Diámetro: 17 mm.
· Ancho: 5 mm
· Material: fieltro
· Máx. RPM: 25,000 rpm
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Juego de 5 cuchillas de carburo cementado (3 mm) EA819XP
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Diámetro del eje-3 mm
· EA819CE-3 (diámetro 3 x 13 mm)
· EA819CE-6 (diámetro 6 x 13 mm)
· EA819CF-6 (diámetro 6 x 13 mm)
· EA819CG-3 (diámetro 3 x 13 mm)
· EA819CH-3 (diámetro 3 x 8 mm)
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
[Recubrimiento TiAIN] Juego de barras de carburo (3 mm) (5 piezas) EA819XS
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Diámetro del eje-3.0 mm
· Material de carburo de tungsteno
・EA819PE-1.5・-3、PF-3、PG-3、PH-3
· Recubrimiento de TiAIN
· Caja-110 × 95 × 25 (H) mm
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
[Recubrimiento TiAIN] Juego de barras de carburo (3 mm) (5 piezas) EA819XT
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Diámetro del eje-3.0 mm
· Material de carburo de tungsteno
· Recubrimiento de TiAIN
· Caja-110 × 95 × 25 (H) mm
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
[Tiain Coating] Juego de barras de carburo (3 mm) (5 piezas) EA819XV-6
ESCO
[Especificaciones del producto]
· <Establecer detalles>: 5 pares
· Tamaño: (diámetro de la hoja × longitud de la hoja × longitud total): 3 × 13 × 45 mm (5 variedades)\
· Diámetro del eje: vástago de 3,0 mm
· Material: Carburo sin tungsteno
· Tamaño de la caja: 69 × 33 × 75 (Al) mm
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo del Producto |
Tamaño de piedra de afilar (diámetro exterior)(mm) |
Tamaño de la muela (diámetro del agujero)(mm) |
Tamaño de piedra de afilar (espesor)(mm) |
Número de revoluciones (50/60 Hz)(rpm) |
Especificación(W) |
Marca | ESCO | ESCO | E VALUE | SK 11 | ESCO | YODOGAWA ELECTRIC | YODOGAWA ELECTRIC | YODOGAWA ELECTRIC | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Cepillo de acero inoxidable tipo copa con eje (eje de 6 mm) EA819BR-12 | Pasta de pulido de 6 piezas para acero, acero inoxidable EA819D-30 | [Recubrimiento TiAIN] Juego de barras de carburo (3 mm) (5 piezas) EA819XS | [Recubrimiento TiAIN] Juego de barras de carburo (3 mm) (5 piezas) EA819XT | [Tiain Coating] Juego de barras de carburo (3 mm) (5 piezas) EA819XV-6 | |||||||||||||||||||
Días para enviar |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 10 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 7 Días o más | 19 Días o más |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más |
Modelo del Producto | - | - | Amoladora de doble cabeza | Amoladora de doble cabeza | - | Amoladora de doble cabeza con colector de polvo | Amoladora de doble cabeza | Lijadora de banda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tamaño de piedra de afilar (diámetro exterior)(mm) | - | - | 75 | 150 | - | 205 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tamaño de la muela (diámetro del agujero)(mm) | - | - | 12.7 | 12.7 | - | 15.88 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tamaño de piedra de afilar (espesor)(mm) | - | - | 13 | 19 | - | 19 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Número de revoluciones (50/60 Hz)(rpm) | - | - | 2850/3450 | 2850/3450 | - | 3000/3600 | 3000/3600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificación(W) | - | - | - | - | - | 400 | 200 | 400 ~ 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente