(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sierras y Cortadores de Pernos

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Modelo del Producto
Punta de punta aplicable: diámetro exterior(mm)
Sierra de punta aplicable: diámetro del orificio(mm)
Sierra de punta aplicable: grosor de la hoja(mm)
Corriente nominal(A)
Voltaje(V)
Velocidad máxima de ralentí(rpm)
El consumo de energía(W)
Longitud del cable(M)

    Cortador de PCB K-111 / Pieza de repuesto

      Sierras y cortadores de pernos: máquina cortadora de tubos, tipo compacto, EX170

        Máquina de corte de alta velocidad MGC355B

          Sierra de viruta de doble uso tipo cortador (tipo de prensa de un toque)

            Cortadora de alta velocidad EA841BH-2

              Sierra circular de escritorio K-210 / Pieza de repuesto (cortador de disco)

                Sierras y cortadores de pernos: máquina cortadora de tubos, tipo de ajuste de velocidad de rotación, EX170E

                Marca

                Hozan

                ASADA

                SANKOMITACHI

                SHINDAIWA

                ESCO

                Hozan

                ASADA

                Series de productos

                Cortador de PCB K-111 / Pieza de repuesto【1-2 piezas por paquete】

                Sierras y cortadores de pernos: máquina cortadora de tubos, tipo compacto, EX170

                Máquina de corte de alta velocidad MGC355B

                Sierra de viruta de doble uso tipo cortador (tipo de prensa de un toque)

                Cortadora de alta velocidad EA841BH-2

                Sierra circular de escritorio K-210 / Pieza de repuesto (cortador de disco)

                Sierras y cortadores de pernos: máquina cortadora de tubos, tipo de ajuste de velocidad de rotación, EX170E

                Días para enviar 9 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 8 Días o más
                Modelo del ProductoCortadora de tamaño pequeño / Otros productos relacionadosCortadora de tubosCortadora de tamaño pequeñoMáquina de corte de sierra de punta-Cortadora de tamaño pequeño / Otros productos relacionadosCortadora de tubos
                Punta de punta aplicable: diámetro exterior(mm)50 ~ 60-355308-85-
                Sierra de punta aplicable: diámetro del orificio(mm)--25.425.4---
                Sierra de punta aplicable: grosor de la hoja(mm)0.5 ~ 0.8-41.8-0.8 ~ 1.6-
                Corriente nominal(A)-8.31515--10.8
                Voltaje(V)AC100 ~ AC230AC100-AC100-AC100AC100
                Velocidad máxima de ralentí(rpm)3500----3500~6000-
                El consumo de energía(W)8079014401400-2001010
                Longitud del cable(M)1.83.73.54-23.7

                Cargando…

                1. 1

                Categorías relacionadas con Sierras y Cortadores de Pernos