(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
UHT
· Establecer contenido 1: Husillo número 1, husillo número 2, husillo número 3, husillo número 4
· Establecer contenido 2: Disco abrasivo con eje ⌀3 (1 de cada ⌀3 ⌀6 ⌀10), disco abrasivo de copa ⌀19 (1 de cada SA WA 19 A), disco abrasivo de copa ⌀32 (1 de cada SA WA 19 A), ⌀48 muela de copa (1 de cada SA WA 19 A), muela de corte de ⌀75 x 1
· Establecer contenido 3: Cubierta para muela, cubierta para disco de corte, juego de carcasa, motor neumático estándar, correa de distribución (88 MXL x 6,4) x 2, juego de herramientas, manguera de aire de 3 m (con banda, accesorios metálicos), caja de madera para embalaje
· Solicitud: Torno de uso general, capaz de realizar un pulido cilíndrico simple (Pulido OD, pulido ID, pulido de superficies finales)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
máquina pulidora de taladro SMK-13
BIGTOOL
· Modelo del Producto: máquina pulidora de taladro
· código ENE: 4582247450320
· Velocidad de rotación del motor (detalles) (rpm): 7200
· Código Trusco: 481-6285
· Material de la piedra de afilar: Electrodeposición CBN#170
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
máquina pulidora de taladro D-KEN13
BIGTOOL
· Modelo del Producto: máquina pulidora de taladro
· Tamaño pulible (mm): 2 to 13
· código ENE: 4582247450313
· Velocidad de rotación del motor (detalles) (rpm): 2850/3440 (50Hz/60Hz)
· Código Trusco: 481-5211
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Amoladora de cubiertos EA818MY-10
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Fuente de alimentación - 100 V CA
· Consumo de energía: alto/100 W, bajo/70 W
· RPM altas/3500 rpm, bajas/2800 rpm
· Tiempo de funcionamiento nominal: unos 15 minutos (Parada automática a 130°C de temperatura del motor)
· Piedra de amolar-diamante granalla #400, diámetro 97 mm x 30 (W) mm
· Dimensión -180 × 170 × 140 (Al) mm
· Peso: alrededor de 1,8 kg (incluido cordón y piedra de moler)
· Longitud del cable - 2 m
· Nombre: cuerpo
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo del Producto |
Marca | UHT | BIGTOOL | BIGTOOL | ESCO |
---|---|---|---|---|
Series de productos | ||||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Modelo del Producto | - | Taladro pulidora | Taladro pulidora | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente