(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Cuenta con 12 velocidades para realizar ajustes según sea necesario para su trabajo.
· El ángulo y la altura de la mesa de trabajo se pueden ajustar.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Bloque V K-53【2 piezas por paquete】
Hozan
Bloque AV para usar como soporte durante el procesamiento e inspección de la barra.
[Caracteristicas]
· Con una abrazadera dedicada.
· Para K-16/K-21/K-280.
[Aplicaciones]
· Un soporte para procesamiento e inspección de varillas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Prensa de taladro de escritorio K-21
Hozan
Una taladradora de mesa pequeña y ligera.
[Caracteristicas]
· Método de cambio de correa Cambio de velocidad de 3 pasos.
· Con tope de ajuste de profundidad de corte (hasta 30 mm).
· Adopta un motor conmutador.
· Con una guía paralela conveniente para perforación paralela.
· Con terminal de tierra.
· Cable de alimentación: 2 m.
[Aplicaciones]
· Ideal para varios tipos de perforación.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
REXON
· Modelo del Producto: taladradora de banco
· Fuente de alimentación (v): Monofásico 100
· Mesa de trabajo (mm): 172 × 188
· Capacidad de perforación: Carpintería (mm): 1–10
· Capacidad de perforación: metalurgia (mm): 1 to 6.5
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NIHONNSEIMITU
· Modelo del Producto: Otros productos relacionados
· Diámetro del eje (mm): 3.175
· Longitud total (mm): 38
· Número contenido en un paquete: 1 pieza
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Protector de seguridad de la máquina (montaje de accesorio directo)
FUJITOOLS
· Modelo del Producto: Otros productos relacionados
· Característica: Rodea de forma segura el área de trabajo para una operación segura. Su protector se puede abrir y cerrar, por lo que se pueden reemplazar o ajustar las herramientas de corte.
· Solicitud: Prevención de que el aceite de corte y las virutas se dispersen durante el mecanizado del torno.
· Especificación: Montado directamente en los orificios de montaje de la máquina herramienta.
· Material: Placa protectora (acrílico transparente)/brazo, parte fija (aluminio)/placa de fijación de protección (Hierro)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo del Producto |
Taladro adecuado(mm) |
Fuente de alimentación(V) |
Tamaños de mesa (cuadrados)(mm) |
Tamaños de mesa (redondo)(mm) |
Velocidad rotacional descargada(rpm) |
Marca | Trusco Nakayama | Hozan | Hozan | REXON | NIHONNSEIMITU | FUJITOOLS |
---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Protector de seguridad de la máquina (montaje de accesorio directo) | |||||
Días para enviar | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Modelo del Producto | Taladradora de banco | Otros productos relacionados | Taladradora de banco / Otros productos relacionados | Taladradora de banco | Otros productos relacionados | Otros productos relacionados |
Taladro adecuado(mm) | 13 | - | 6 | - | - | - |
Fuente de alimentación(V) | Monofásico 100 / Trifásico 200 | - | - | Monofásico 100 | - | - |
Tamaños de mesa (cuadrados)(mm) | 328X328 | - | - | - | - | - |
Tamaños de mesa (redondo)(mm) | 345 | - | - | - | - | - |
Velocidad rotacional descargada(rpm) | - | - | 2100~6200 | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente