(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Chaqueta térmica para bidón de 200 l HTJ-D-200D
AQUA SYSTEM
· Modelo del Producto: Calentador de banda
· Tamaño (mm): Longitud: 1,800-1,950 mm,Altura: 440 mm
· código ENE: 4523606671260
· Rango de ajuste de temperatura (°C): 0 to 90°C
· Código Trusco: 509-6723
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Calentador de correa de silicona
YAGAMI
Aplicaciones: Para evitar la condensación y la congelación.
Característica: Un calentador eléctrico tipo correa de caucho de silicona con excelente trabajabilidad.
Rango de temperatura de funcionamiento: -60 a 180
Fuente de alimentación: 100
Modelo del Producto: Calentador de cinta
Rango de control de temperatura: NA
Termostato: NA
Anchura: 15
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el calentador de correa de silicona, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo del Producto |
Fuente de alimentación(V) |
Capacidad(KW) |
Marca | AQUA SYSTEM | YAGAMI |
---|---|---|
Series de productos | ||
Días para enviar | 9 Días o más | 8 Días o más |
Modelo del Producto | Calentador de banda | Calentador de cinta |
Fuente de alimentación(V) | - | 100 |
Capacidad(KW) | - | 0.06 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente