(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Vibrador de bola (tipo neumático)
EXEN
· Modelo del Producto: Vibrador
· Solicitud: Salida: Fuente de vibración para eliminar y prevenir la adherencia y obstrucción de varias tolvas. ,dispara,tuberías de transporte,etc Relleno: Fuente de vibración para envasar polvos, sólidos, etc., en bolsas y latas.
· Especificación: Presión operacional: 0,2–0,6 MPa
· Característica: Debido a que tiene una estructura sellada, se puede utilizar en áreas con gran cantidad de polvo y tiene buena resistencia al agua. El número de vibraciones y la fuerza centrífuga se pueden ajustar libremente mediante presión de aire. Porque es impulsado por com
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Vibrador de turbina ultrapequeño BTP
EXEN
· Modelo del Producto: Vibrador
· Escribe: Tipo de resina
· Solicitud: Aplicación práctica a la reposición de materiales, comenzando por la prevención de atascos que se producen con materiales granulares.
· Característica: Es un vibrador neumático completamente exento de aceite. No hay contacto entre la parte de la carcasa y la parte giratoria y está equipado con un silenciador de alto rendimiento para un funcionamiento silencioso.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
EXEN
· Modelo del Producto: Vibrador
· Presión laboral (mpa): 0.2 to 0.6
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Vibrador (motor de inducción trifásico de 2 polos)
URAS
· Modelo del Producto: Vibrador
· Característica: Dispositivo de oscilación de alto rendimiento. Durables, duraderos y con un mantenimiento sencillo. Tipo para todo clima.
· Solicitud: Para evitar el bloqueo de tolvas y tiradores.
· Motor: Motor de inducción trifásico de 2 polos
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Motor vibratorio (2 polos, 3 fases, motor de inducción)
EXEN
· Modelo del Producto: motor de vibración
· Cuando la frecuencia de vibración es de 60 Hz (Hz): 54.4
· Fuente de alimentación (v): 200
· Producción (W): 28
· Cuando la frecuencia de vibración es de 50 Hz (Hz): 45.5
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Vibrador de turbina ultra pequeño BTS24
EXEN
· Modelo del Producto: Vibrador
· Consumo de aire (NL/minuto): 19 to 33
· Escribe: tipo inoxidable
· Fuerza centrífuga (kn): 0.015 to 0.1
· Código Trusco: 421-6393
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
"Opecon®" (Controlador simple de presión de aire)
EXEN
· Modelo del Producto: Aldaba
· Código Trusco: 276-4938
· Masa (sol): 1400
· Temperatura del fluido compatible (°C): 5–50
· Revoluciones de funcionamiento (veces/minuto): 12 to 60
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Motor vibratorio (2 polos, 3 fases, motor de inducción, tipo de acero inoxidable)
EXEN
· Modelo del Producto: motor de vibración
· Perno de montaje (mm): 6
· Motor: Motor de inducción trifásico de 2 polos
· Solicitud: Para resolver atascos en tolvas o tolvas, etc. para materiales granulares.
· Especificación: Motor: 2 polos,3 fases,Motor de inducción
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NIPPONMAGNETICS
[Características]
· Un dispositivo percutor que utiliza la energía de un electroimán para mover el vástago del pistón a alta velocidad, dando un fuerte impacto al polvo adherido a equipos como tolvas y puentes para eliminarlos.
· No requiere aire y se puede utilizar con corriente alterna (trifásica 200 V).
· Tiene una estructura completamente sellada, por lo que puede ser utilizado en exteriores o en ambientes pobres.
· Garantizamos 2 millones de visitas (1 millón de visitas para el tipo SIC-3A). Tiene un historial de eliminar 5 millones de visitas y es muy duradero.
· No se requiere mantenimiento hasta el período de garantía.
· La fuerza del impacto no disminuye incluso cuando la distancia entre el martillo magnético y la placa dedicada es de hasta 100 m.
· La fuerza del impacto se puede ajustar fácilmente con la perilla del panel de control.
· El funcionamiento automático es posible configurando el impacto continuo y el tiempo de descanso.
· Son posibles golpes repetidos concentrados (hasta 10 veces), que son muy eficaces para eliminar adherencias.
· El funcionamiento automático es posible entrelazando señales desde el exterior.
· El golpe indirecto no daña el equipo.
[Aplicaciones]
· Elimina y previene adherencias, obstrucciones, agujeros de ratas, arqueamientos y puentes que ocurren en tolvas, conductos, tanques, etc.
Días para el envío: | 19 Días o más |
---|
Vibrador de pistón ultra pequeño
EXEN
· Modelo del Producto: Vibrador
· Consumo de aire (NL/minuto): —
· Código Trusco: 421-6504
· Altura (mm): 96 to 124
· Masa (sol): 100
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
EXEN
· Modelo del Producto: Aldaba
· Ciclo de huelga: 1-60 veces/minuto
· Solicitud: Para eliminación de movimiento de tolva o tambores rodantes, etc., accesorio de polvo.
· Especificación: ciclo de huelga: 1 a 60 veces/minuto a una presión de 0,3 a 0,7 MPa
· Característica: Útil para mover la parte que se va a golpear y para golpear directamente la parte del martillo hacia afuera sobre la parte de tipo giratorio. Equipado con una función de tubería de relé, que permite el funcionamiento de varias unidades con una sola válvula, lo que lo hace ecológico.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Relevador de expulsión (Tipo vibratorio)
EXEN
· Modelo del Producto: Aldaba
· Ciclo de huelga: 1-60 veces/minuto
· Solicitud: Se fija directamente a las piezas bloqueantes o adheridas como tolvas, silos y tiradores para destruirlas.
· Especificación: ciclo de huelga: 1 a 60 veces/minuto a una presión de 0,3 a 0,7 MPa
· Característica: Con equipo de comando exclusivo de aldaba (se vende por separado), se puede operar con varios sistemas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
EXEN
· Modelo del Producto: Aldaba
· Solicitud: Se utiliza principalmente para prevenir bloqueos y adherencias de partículas en fábricas e instalaciones de alimentos y productos químicos.
· Especificación: Presión operacional: 0,3–0,7 MPa
· Característica: Fabricado en acero inoxidable por lo que es altamente resistente a la oxidación y apto para instalaciones alimentarias y plantas químicas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo del Producto |
Consumo de aire(NL/min) |
Consumo de aire(NL / veces) |
Fuente de alimentación(V) |
Presión laboral(MPa) |
Especificación(W) |
Cuando Max. La fuerza centrífuga es de 50 Hz.(kN) |
Cuando Max. La fuerza centrífuga es de 60 Hz.(kN) |
Cuando la frecuencia de vibración es de 50 Hz(Hz) |
Cuando la frecuencia de vibración es de 60 Hz(Hz) |
Marca | EXEN | EXEN | EXEN | URAS | EXEN | EXEN | EXEN | EXEN | NIPPONMAGNETICS | EXEN | EXEN | EXEN | EXEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Motor vibratorio (2 polos, 3 fases, motor de inducción, tipo de acero inoxidable) | ||||||||||||
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 19 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Modelo del Producto | Vibrador | Vibrador | Vibrador | Vibrador | Motor de vibración | Vibrador | Aldaba | Motor de vibración | Aldaba | Vibrador | Aldaba | Aldaba | Aldaba |
Consumo de aire(NL/min) | - | 7~16 ~ 20~48 | 9~45 ~ 45~145 | - | - | 19~33 | - | - | - | - | - | - | - |
Consumo de aire(NL / veces) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.98~2.28 | 0.04~0.10 | 0.04~0.10 ~ 0.15~0.37 |
Fuente de alimentación(V) | - | - | - | - | 200 | - | - | 100 ~ 200 | - | - | - | - | - |
Presión laboral(MPa) | - | - | 0.2~0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Especificación(W) | - | - | - | 40 | 28 | - | - | 10 ~ 11 | - | - | - | - | - |
Cuando Max. La fuerza centrífuga es de 50 Hz.(kN) | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.05 ~ 0.07 | - | - | - | - | - |
Cuando Max. La fuerza centrífuga es de 60 Hz.(kN) | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.07 ~ 0.11 | - | - | - | - | - |
Cuando la frecuencia de vibración es de 50 Hz(Hz) | - | - | - | - | 45.5 | - | - | 45.1 ~ 46.5 | - | - | - | - | - |
Cuando la frecuencia de vibración es de 60 Hz(Hz) | - | - | - | - | 54.4 | - | - | 53.3 ~ 56.9 | - | - | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente