(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mezcladores

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 16 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Modelo del Producto
Número de revoluciones (rpm) (50/60 Hz)
Longitud del eje(mm)
Capacidad máxima de batido (líquidos de baja viscosidad)
Capacidad máxima de batido (líquidos de viscosidad media)
Diámetro exterior de la cuchilla(mm)
Especificación(W)
Fuente de alimentación(V)

    Agitador vertical (reductor de velocidad media)

      Accesorio mezclador de potencia

      Marca

      HANWAKAKO

      Trusco Nakayama

      Series de productos

      Agitador vertical (reductor de velocidad media)

      Accesorio mezclador de potencia

      Días para enviar 16 Días o más 8 Días o más
      Modelo del ProductoMezclador (modelo montado)Mezclador (modelo manual)
      Número de revoluciones (rpm) (50/60 Hz)300/360-
      Longitud del eje(mm)800-
      Capacidad máxima de batido (líquidos de baja viscosidad)600(L)-
      Capacidad máxima de batido (líquidos de viscosidad media)200(L)-
      Diámetro exterior de la cuchilla(mm)160-
      Especificación(W)100-
      Fuente de alimentación(V)200 (trifásico)-

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Mezcladores