(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Bloque de guía (tipo escalonado)【2 piezas por paquete】
Nabeya
Se atornilla en un objeto fijo o tornillo de banco con ranura para llave de 20 mm. Se puede utilizar en cualquier máquina con diferentes tamaños de bloques guía disponibles.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pin de localización tipo B con empuñadura
Nabeya
SUM22 / pasador de localización HRC templado B con empuñadura.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tipo de placa de barra (ranura en T)
Nabeya
S50C / placa de barras HRC50 apagada +5/0 (tipo de ranura en T).
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Nabeya
[Caracteristicas]
· Conveniente para levantar piezas de trabajo grandes y mesas de sujeción
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Nabeya
Para posicionar la pieza de trabajo, empujar lateralmente, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bloque de guía (tipo recto)【2 piezas por paquete】
Nabeya
Se puede usar donde el ancho de la ranura del objeto fijo y la tabla es el mismo. Cuando el ancho de la ranura es diferente, use el bloque guía E-605 (escalonado) y el bloque guía E-275B.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Nabeya
Se proporciona un ligero chaflán para ø3 a ø5 y un chaflán de C0.3 a 0.5 para ø6 o superior.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Nabeya
SCM 420/11279-08002 a 08020: HRC57 templado ± 3/11279-10002 a 51150: HRC60 templado ± 3 cilindros de altura.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pin de ubicación de brida (redondo
Nabeya
Debido a que se incluye una brida, se puede asegurar con un tornillo desde la parte superior. Es posible la dimensión A en incrementos de 0.1 y la tolerancia de la dimensión A especialmente correspondiente a h6, m6 y p6. Es una forma cónica de punta estándar. El pasador de diamante permite la selección de la orientación del diamante. (Tipo PFD/PFDS)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Asiento de referencia (brida provista)
Nabeya
[Caracteristicas]
· La especificación con orificios de aire se puede utilizar para verificar el asiento (la junta tórica no está incluida).
· El diámetro del soporte de la pieza de trabajo es grande, lo que permite soportar firmemente la carga desde la parte superior
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Asiento de referencia (orificio de aire con brida provista)
Nabeya
La especificación con orificios de aire se puede utilizar para verificar el asiento (la junta tórica no está incluida). El diámetro del asiento es pequeño, gracias a un diseño que ahorra espacio y permite su uso en lugares estrechos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Asiento de referencia (asiento redondo)
Nabeya
SCM420 / asiento de referencia HRC60 ± 3 templado (asiento redondo)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Nabeya
Una parte para guiar las piezas de trabajo al colocarlas o reemplazar placas, etc., en plantillas. Hecho de resina para evitar rayar piezas de trabajo importantes. La variación de la pieza de trabajo se puede ajustar con una excentricidad de 2 mm.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Placa en L para guía áspera para bloqueo Q
Nabeya
La placa de plantilla con el elemento Q-lock conectado permite un reemplazo rápido y fácil. Buena trabajabilidad debido a la gran parte guía. Se monta en las superficies superiores de la plantilla madre para una mínima interferencia con el entorno.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Herramienta de extensión para Q Lock (tipo lateral)
Nabeya
Cuerpo principal: S45C / Junta hexagonal: SCM440, Parte de la junta hexagonal: HRC52 endurecido a 58 / Barra de unión (superficie de doble extremo): HRC36 endurecido por inducción de 44 a 44, herramienta de extensión de tipo de operación lateral del elemento Q-lock.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Guía aproximada para Q Lock (tipo lateral)
Nabeya
La placa de plantilla con el elemento Q-lock conectado permite un reemplazo rápido y fácil. Hecho de nylon MC para que no raye la plataforma de la plantilla. Como se encuentra fuera de la plantilla, es fácil colocar la plantilla.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Placa en L para guía áspera para bloqueo Q (tipo lateral)
Nabeya
La placa de plantilla con el elemento Q-lock conectado permite un reemplazo rápido y fácil. Buena trabajabilidad debido a la gran parte guía. Se monta en las superficies superiores de la plantilla madre para una mínima interferencia con el entorno.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Pasador guía áspero para bloqueo Q (tipo lateral)
Nabeya
La placa de plantilla con el elemento Q-lock conectado permite un reemplazo rápido y fácil. Colocado dentro de la plantilla para evitar interferencias con los objetos circundantes.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Pin de abrazadera Q Lock (tipo tornillo)
Nabeya
Un elemento de configuración de plantilla de tipo de restricción de dos lados que proporciona alta velocidad, alta precisión y alta rigidez, para el reemplazo y posicionamiento de plantillas. Se puede incorporar a una plantilla existente. Se puede utilizar para el reemplazo automático de plantillas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Q Lock (Tipo de tornillo) Buje de abrazadera
Nabeya
Un elemento de configuración de plantilla de tipo de restricción de dos lados que proporciona alta velocidad, alta precisión y alta rigidez, para el reemplazo y posicionamiento de plantillas. Se puede incorporar a una plantilla existente. Se puede utilizar para el reemplazo automático de plantillas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Q Lock (Tipo de tornillo) Pin de diamante
Nabeya
Un elemento de configuración de plantilla de tipo de restricción de dos lados que proporciona alta velocidad, alta precisión y alta rigidez, para el reemplazo y posicionamiento de plantillas. Se puede incorporar a una plantilla existente. Se puede utilizar para el reemplazo automático de plantillas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pasador de bloqueo Q (tipo tornillo)
Nabeya
Un elemento de configuración de plantilla de tipo de restricción de dos lados que proporciona alta velocidad, alta precisión y alta rigidez, para el reemplazo y posicionamiento de plantillas. Se puede incorporar a una plantilla existente. Se puede utilizar para el reemplazo automático de plantillas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Q Lock (Tipo de tornillo) Buje de ubicación
Nabeya
Un elemento de configuración de plantilla de tipo de restricción de dos lados que proporciona alta velocidad, alta precisión y alta rigidez, para el reemplazo y posicionamiento de plantillas. Se puede incorporar a una plantilla existente. Se puede utilizar para el reemplazo automático de plantillas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Enchufe de acoplamiento Q Lock
Nabeya
Una junta neumática / hidráulica desarrollada para el elemento Q-lock. Puede suministrar aire para la confirmación del asiento desde la plantilla madre a la plantilla hija, y también puede suministrar presión hidráulica. El circuito de fluido se puede conectar / desconectar fácilmente al reemplazar la plantilla.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Enchufe de acoplamiento Q Lock
Nabeya
Una junta neumática / hidráulica desarrollada para el elemento Q-lock. Puede suministrar aire para la confirmación del asiento desde la plantilla madre a la plantilla hija, y también puede suministrar presión hidráulica. El circuito de fluido se puede conectar / desconectar fácilmente al reemplazar la plantilla.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Nabeya
Pasador de sujeción del elemento Q-lock (tipo de alimentación rápida).
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Pin de diamante de apriete rápido Q Lock
Nabeya
Pasador de diamante del elemento Q-lock (tipo de alimentación rápida).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Q Lock Pasador de fijación de apriete rápido
Nabeya
Pin de localización del elemento Q-lock (tipo de alimentación rápida).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cilindro de altura para bloqueo Q
Nabeya
Instálelo entre los pasos del elemento Q-lock para evitar la desviación y el ruido de la base de la plantilla.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Nabeya
La placa de plantilla con el elemento Q-lock conectado permite un reemplazo rápido y fácil. Hecho de nylon MC para que no raye la plataforma de la plantilla. Como se encuentra fuera de la plantilla, es fácil colocar la plantilla.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Pasador de guía áspero para bloqueo Q
Nabeya
La placa de plantilla con el elemento Q-lock conectado permite un reemplazo rápido y fácil. Colocado dentro de la plantilla para evitar interferencias con los objetos circundantes.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Nabeya
Conveniente para sujetar la mesa y elevar bloques de piezas de maquinaria de gran tamaño.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Bloque guía Bloque V【2 piezas por paquete】
Nabeya
Para la instalación, use tornillos de cabeza E-660 (se venden por separado).
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Nabeya
SUM22 / pin de tope ajustable con acabado de óxido negro.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Días para el envío: | 27 Días o más |
---|
Bloque de guía (tipo abierto)【2 piezas por paquete】
Nabeya
Después de colocar el objeto fijo en la posición dada, coloque el bloque guía en la ranura en T para colocarlo.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Pin de localización tipo A con empuñadura
Nabeya
SUM22 / pasador de localización HRC templado A con empuñadura.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Pin de ubicación de brida (Pin de diamante)
Nabeya
Debido a que se incluye una brida, se puede asegurar con un tornillo desde la parte superior. Es posible la dimensión A en incrementos de 0.1 y la tolerancia de la dimensión A especialmente correspondiente a h6, m6 y p6. Es una forma cónica de punta estándar. El pasador de diamante permite la selección de la orientación del diamante. (Tipo PFD/PFDS)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pin de ubicación de brida (Pin de diamante S)
Nabeya
Debido a que se incluye una brida, se puede asegurar con un tornillo desde la parte superior. Es posible la dimensión A en incrementos de 0.1 y la tolerancia de la dimensión A especialmente correspondiente a h6, m6 y p6. Es una forma cónica de punta estándar. El pasador de diamante permite la selección de la orientación del diamante. (Tipo PFD/PFDS)
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Nabeya
Soporta y sujeta fácilmente piezas de trabajo inestables que se miden con una máquina de medición 3D: 169 pasadores de soporte soportan superficies curvas tridimensionales complejas, acortando el tiempo de cambio. El pasador de soporte se puede fijar con una sola palanca de sujeción, y la posición de la abrazadera se puede ajustar libremente vertical y lateralmente de acuerdo con la forma de la pieza de trabajo. . También se puede utilizar para piezas de trabajo largas mediante el uso de múltiples unidades.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Pin de localización tipo A (producto de corte propio)
Nabeya
Diámetros exteriores de la máquina A y B de acuerdo con la tolerancia especificada por el usuario. (Producto de corte propio)
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Pin de localización tipo A (producto de acabado)
Nabeya
Los diámetros exteriores A y B tienen acabado rectificado (producto terminado)
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Pin de localización tipo B (producto de corte propio)
Nabeya
Diámetros exteriores de la máquina A y B de acuerdo con la tolerancia especificada por el usuario. (Producto de corte propio)
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Pin de localización tipo B (producto de acabado)
Nabeya
Los diámetros exteriores A y B tienen acabado rectificado (producto terminado)
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Marca | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más | 11 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 11 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 11 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 27 Días o más | 9 Días o más | 11 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más | 11 Días o más | 11 Días o más | 10 Días o más | 11 Días o más | 11 Días o más |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente