(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Broca escalonada de acero de alta velocidad con revestimiento de TiN. Juego de 3 piezas
MISUMI
Los tamaños estándar frecuentemente usados se ofrecen en un conjunto y a un precio accesible
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Broca escalonada de acero de alta velocidad con revestimiento de TiN
MISUMI
Ahora presentando los tamaños estándar frecuentemente usados a precios económicos (Valor C)
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Brocas escalonadas: acero rápido de cobalto, 2 hojas, recubiertas de titanio, S-NMS-EG-H
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· La cuchilla espiral original reduce la soldadura de virutas. Se ha aumentado la vida útil de la cuchilla.
· Un tamaño de diámetro grande Nice Mighty, especificación de eje hexagonal (6,35 mm).
· Se utiliza una punta de destornillador disponible comercialmente para el vástago y, por lo tanto, la punta se puede reemplazar con un toque en caso de rotura del eje.
· Especificación profesional (para instalaciones eléctricas), y tamaño especificado.
[Aplicaciones]
· Materiales de trabajo: chapa de hierro, chapa de cobre (hasta 2 mm), chapa de aluminio, madera, resina (3 mm), chapa de acero inoxidable (hasta 1 mm).
· Taladro recargable / Taladro eléctrico.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
OMIKOGYO
[Caracteristicas]
· Una herramienta que puede usarse para taladrar, agrandar agujeros y biselar agujeros de varios tamaños. (* Cantidad: 1 pieza)
· Hecho con cobalto HSS.
· Un tipo duradero con excelente rendimiento de corte.
· Visualización de dimensiones con marcado láser.
· Las dimensiones del agujero no se borran.
· Ángulo de punta 120 °.
· También funciona con acero inoxidable.
· Además, no es necesario perforar ya que se aplica adelgazamiento.
· El posicionamiento también se puede hacer en un solo golpe.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
OMIKOGYO
[Caracteristicas]
· Una herramienta que puede usarse para taladrar, agrandar agujeros y biselar agujeros de varios tamaños. (* Cantidad: 1 pieza)
· Hecho con cobalto HSS.
· Un tipo duradero con excelente rendimiento de corte.
· Visualización de dimensiones con marcado láser.
· Las dimensiones del agujero no se borran.
· Ángulo de punta 120 °.
· También funciona con acero inoxidable.
· Además, no es necesario perforar ya que se aplica adelgazamiento.
· El posicionamiento también se puede hacer en un solo golpe.
· Los tipos de oro tienen un revestimiento de titanio.
· Evita la soldadura de virutas y mantiene un rendimiento de corte estable.
Días para el envío: | 14 Días o más |
---|
Broca de setas cortadas en espiral
OMIKOGYO
[Caracteristicas]
· Forma espiral que es la primera que se produce en Japón.
· Velocidad de perforación 2 veces mayor, vida útil 3 veces mayor. (* Cantidad: 1 pieza)
· La forma espiral, que es la primera que se produce en Japón, se corta bien.
· Lista de dimensiones.
· La velocidad de corte es al menos dos veces más rápida que el producto convencional.
· Placa de hierro de 1,6 mm: 14 segundos reducido a 4 segundos, acero inoxidable de 1 mm: 10 segundos reducido a 5 segundos (tipo 422, a 1.300 min-1).
· Hecho con cobalto HSS.
· Un tipo duradero con excelente rendimiento de corte.
· Visualización de dimensiones con marcado láser.
· Las dimensiones del agujero no se borran.
· Ángulo de punta 120 °.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Taladro de platina en espiral (tipo con revestimiento de titanio de 2 flautas)
Lobtex
· Numero de pasos (nivel): 9
· Diámetro del eje: 6.35
· Recubrimiento: Recubrimiento de titanio
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
OMIKOGYO
[Caracteristicas]
· Especializado en agujeros piloto. (* Cantidad: 1 pieza)
· Admite varios tamaños, ya que solo los ejercicios en espiral pueden hacerlo.
· Solo se puede usar una unidad para perforar agujeros piloto de grifo de varios tamaños.
· Hecho con cobalto HSS.
· Un tipo duradero con excelente rendimiento de corte.
· Recubrimiento de titanio que evita la soldadura de virutas.
· Mantiene la capacidad de corte estable.
· Visualización de dimensiones con marcado láser.
· Las dimensiones del agujero no se borran.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Broca escalonada en espiral - 2 filos, recubierta de titanio, TSDSC
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Utiliza acero cobalto de alta resistencia para su metal base y tiene una excelente resistencia al desgaste y al calor.
· Adopta un recubrimiento de titanio con excelente resistencia al calor.
· La velocidad de corte y la durabilidad se han mejorado en comparación con el tipo de cuchilla recta.
[Aplicaciones]
· Materiales de trabajo: placa de hierro, placa de cobre (hasta 2 mm), placa de aluminio, resina (3 a 4 mm), placa de acero inoxidable (hasta 1 mm).
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Brocas escalonadas: acero rápido de cobalto, 2 hojas, recubiertas de titanio, NMS-G
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Dado que la punta ha recibido un acabado más delgado, muerde ligeramente y no causa desalineación de la punta.
[Aplicaciones]
· Materiales de trabajo: placa de hierro, placa de cobre (hasta 2 mm), placa de aluminio, madera, resina (3 a 4 mm), placa de acero inoxidable (hasta 1 mm).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Broca escalonada (tipo de 3 flautas con revestimiento de titanio)
RUKO
· Ancho de paso (mm): 4
· Material de trabajo: Hierro (4 mm), acero inoxidable (4 mm), aluminio (4 mm), cobre (4 mm), plástico (2mm)
· Material: Cobalto HSS
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de titanio
· Forma de caña: Tres biselados
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
|
| ||||||||||
Marca | MISUMI | MISUMI | Trusco Nakayama | OMIKOGYO | OMIKOGYO | OMIKOGYO | Lobtex | OMIKOGYO | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | RUKO |
Series de productos | Broca escalonada de acero de alta velocidad con revestimiento de TiN. Juego de 3 piezas | Broca escalonada de acero de alta velocidad con revestimiento de TiN | Brocas escalonadas: acero rápido de cobalto, 2 hojas, recubiertas de titanio, S-NMS-EG-H | Taladro de platina en espiral (tipo con revestimiento de titanio de 2 flautas) | Broca escalonada en espiral - 2 filos, recubierta de titanio, TSDSC | Brocas escalonadas: acero rápido de cobalto, 2 hojas, recubiertas de titanio, NMS-G | Broca escalonada (tipo de 3 flautas con revestimiento de titanio) | ||||
Días para enviar | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 14 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente