(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Escariadores rectos de carburo - vástago recto/fresado, CRM
OSG
La punta de la cuchilla adopta material de aleación de carburo.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - mango de fresa, tipo mu
FPTOOLS
[Caracteristicas]· Fácil manejo de la herramienta: además de ser adecuado para perforaciones de alta precisión, ya que las dimensiones nominales se fabrican con incrementos de 1 μm, hay 11.800 tamaños disponibles para su selección.· Precisión ultra alta: la tolerancia de 0 a menos de +1 μm es ideal para perforar agujeros de ultra precisión.· Alta durabilidad: excelente durabilidad, manteniendo la precisión durante largos períodos de tiempo...Ver más
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores espirales de carburo - vástago de fresa, tolerancia de alta precisión
MISUMI
Versión con alta precisión de tolerancia de diámetro exterior para cumplir con los exigentes requisitos de precisión del orificio
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - vástago recto, tipo sólido, CSR
EIKOSHA
[Caracteristicas]· Excelente resistencia a la oxidación, resistencia a la abrasión y resistencia al calor; Ideal para mecanizado de alta velocidad.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
También disponible en una versión de mecanizado de acero de alta dureza
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariador escalonado de carburo, tipo de dimensiones personalizadas
MISUMI
[Caracteristicas]· Ideal para el acabado coaxial de agujeros escalonados.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - para aluminio, mecanizado de agujeros ciegos, 1678
GUHRING
[Caracteristicas]· El mecanizado de acabado de agujeros de alta calidad se puede realizar a ultra alta velocidad.· Escariador dedicado para aluminio, ideal para aluminio y aleación de aluminio.· Lubrica internamente utilizando el orificio central, lo que permite una extracción confiable de las virutas de corte.
Días para el envío: | 27 Días o más |
---|
KYOWASEIKO
Tiene una cuchilla inferior ideal para el mecanizado de agujeros ciegos.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - mango de fresa, 2 canales/4 canales, regular
MISUMI
La alineación complete reduce los pasos de taladrado
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - vástago de fresa, regular
MISUMI
Series populares de tamaño específico
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - vástago de fresa, recubierto de TiCN2, CSR-C
EIKOSHA
Recubrimiento TiCN647 adoptado. Previene la soldadura y mejora la rugosidad de la superficie acabada.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores helicoidales de carburo: recubiertos con TiCN2, CSPR-C
EIKOSHA
Escariador en espiral de carburo con alta versatilidad y excelente resistencia al desgaste.[Caracteristicas]· Cuenta con revestimiento de TiCN que evita la soldadura y mejora la rugosidad de la superficie de acabado.· Utiliza una cuchilla retorcida con excelente rendimiento de descarga de viruta.[Aplicaciones]· Ideal para mecanizar una amplia gama de materiales de trabajo, desde metales no ferrosos hasta acero al carbono.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores espirales de carburo - vástago de fresa, platino FP
FPTOOLS
[Caracteristicas]· Forma de escariador ideal para mecanizado de alta velocidad: logra un mecanizado de alta precisión y alta velocidad gracias a su alta torsión, forma de cuchilla altamente rígida y cuchilla de chaflán excéntrica.· Recubrimiento especial: presenta un recubrimiento especial con una excelente resistencia a la oxidación, temperatura y coeficiente de fricción. Este recubrimiento ayuda a mejorar la vida útil de la herramienta y...Ver más
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo: mango de fresa, mecanizado de agujeros profundos, serie C
FPTOOLS
[Caracteristicas]· El precio ultra bajo contribuye a la reducción de costos.· El carburo se usa para el escariador, lo que reduce considerablemente el precio.· Ayudará a reducir los costos de mecanizado mediante la mejora de la vida útil de la herramienta y la reducción de los costos de la herramienta.· Posibilidad de mecanizado de agujeros profundos: el diámetro del vástago más delgado permite mecanizar agujeros profundos.· El rango de p...Ver más
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - vástago de fresa, uso general, serie G
FPTOOLS
[Caracteristicas]· El escariador más universalmente utilizable entre todas las series de escariadores de carburo.· Aproximadamente de 5 a 10 veces mayor durabilidad que los escariadores HSS convencionales, manteniendo su precisión durante largos períodos de tiempo.· La precisión del orificio de procesamiento también es superior a la fresa HSS, lo que permite su uso a mayor velocidad de corte y velocidad de alimentación.· Debido a q...Ver más
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Escariadores espirales de carburo: uso de alta velocidad, mecanizado de agujeros profundos, serie H
FPTOOLS
[Caracteristicas]· La velocidad de corte se puede aumentar en un 50% en comparación con los tipos de cuchillas rectas de carburo.· Ideal para perforación profunda: sección de cuello largo.· Excelente descarga de viruta anterior: torsión de 30 °, izquierda
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores helicoidales de metal duro - para aceros templados, con recubrimiento morado, serie R
FPTOOLS
Capacidad de corte para dureza templada de alrededor de 60 HRC, gracias al recubrimiento púrpura para acero de alta dureza y forma de cuchilla de plomo derecho. El diámetro del vástago es del tipo de vástago de fresa.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores espirales de carburo: escariador duro Toglon, recubrimiento ALT
IWATATOOL
[Caracteristicas]· El acero endurecido HRC40-72 puede mecanizarse.· 4 flautas
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - vástago cilíndrico, tipo plato, CCR
OKAZAKI
Un tipo solido. El cuello es más delgado que el diámetro de la cuchilla para permitir la perforación de agujeros profundos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo: recubiertos con TiAlN, para orificio pasante, 1686
GUHRING
[Caracteristicas]· El mecanizado de acabado de agujeros de alta calidad se puede realizar a ultra alta velocidad.· La gama aplicable de materiales de procesamiento es amplia, el costo de procesamiento puede reducirse y se proporciona una alta confiabilidad.· El refrigerante se suministra a través del vástago, lo que ayuda a lograr una extracción confiable de las virutas de corte.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Escariadores espirales de carburo - vástago de fresa, tipo plato, CSSPSCR
EIKOSHA
[Caracteristicas]· La longitud corta de la hoja y el vástago largo lo hacen ideal para el acabado de agujeros profundos.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Escariadores espirales de carburo - mango cilíndrico, tipo helicoidal alta, CHHR
EIKOSHA
[Caracteristicas]· Un tipo de alta torsión que reduce la resistencia al corte.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores espirales de carburo - mecanizado de agujeros ciegos, KHR-4
KYOWASEIKO
Tiene una cuchilla inferior ideal para el mecanizado de agujeros ciegos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - mango de fresa, 2 flautas/4 flautas, largo
MISUMI
Reduce la cantidad de pasos de acabado de agujeros profundos
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo: modelo de radio de esquina regular de 2 canales/4 canales
MISUMI
Reduce el número de pasos en el acabado de agujeros ciegos en forma de radio
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo: modelo largo con radio de esquina de 2 canales/4 canales
MISUMI
Ideal para el acabado de agujeros ciegos en forma de radio profundo
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - 2 canales/4 canales, regular, modelo de esquina C
MISUMI
Reduce los pasos finales de agujeros ciegos con esquinas en forma de C
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - 2 flautas/4 flautas, largo, modelo de esquina C
MISUMI
Ideal para terminar agujeros ciegos profundos con esquinas en forma de C
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Escariadores espirales de carburo: mango de fresa, hoja inferior
MISUMI
Tipo de flauta inferior escariador espiral para corte a alta velocidad
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - vástago de fresa, hoja de fondo plano
MISUMI
Fresa recta popular con cuchilla inferior de carburo
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - vástago de fresa, largo
MISUMI
El tipo largo está disponible también en una amplia variedad de tamaños.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Escariadores espirales de carburo - mango de fresa, SEC-HSPR
MISUMI
Logra alta velocidad durante el proceso de acabado del pozo
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - precisión, P5SRM/P6SRM
MISUMI
Capaz de terminar agujeros con una rugosidad superficial más limpia que un escariador convencional.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo: broca para mandrinar con corrección de orificio piloto, BRB
MISUMI
Si el paso del agujero tiene una intersección o la tolerancia de inclinación del agujero es exigente, la curva del agujero se puede modificar utilizando este producto antes de terminar con el escariador.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - taladrado de alta velocidad, recubiertos con TiAlN
MISUMI
Fresa de extremo para perforación de alta velocidad.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariador escalonado de carburo, dimensiones personalizadas / tipo de mango largo
MISUMI
[Caracteristicas]· Ideal para el acabado coaxial de agujeros escalonados.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Escariadores espirales de carburo - para acero inoxidable, recubiertos con TiAlN, CSUSR-A
EIKOSHA
[Caracteristicas]· Forma ideal para acero inoxidable y otros materiales difíciles de cortar.· Revestimiento resistente al calor· Material resistente a la abrasión· Torsión correcta
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - para aluminio, recubiertos con DLC, CSR-DLC
EIKOSHA
Recubrimiento DLC con bajo coeficiente de fricción adoptado, para aluminio y metales no ferrosos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores espirales de carburo: mango cilíndrico, mecanizado de agujeros ciegos, CSOER
EIKOSHA
Escariador de torsión derecho para agujeros ciegos con agujero de aceite y cuchilla inferior
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - vástago recto, tipo pivote, CSRR-3
EIKOSHA
Fresa recta de carburo ideal para mecanizado de pequeño diámetro.[Caracteristicas]· El vástago es grueso en comparación con la longitud de la cuchilla, lo que lo hace excelente en alta durabilidad y rigidez.· Hay disponibles tipos de ø0.2-3 (0.2-3 mm de diámetro).[Aplicaciones]· Ideal para el mecanizado de acabado de agujeros de diámetro ultra pequeño.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - vástago cilíndrico, CSRM, medio
EIKOSHA
Tipo de uso general. Carburo resistente al desgaste tipo K adoptado
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - vástago cilíndrico, tipo plato, CSCRS
EIKOSHA
Tipo de uso general. La cuchilla es corta y el vástago es largo. Para acabado de agujeros profundos, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo: vástago cilíndrico, tipo pasador cónico, CSTPR
EIKOSHA
Fresa recta para procesamiento de agujero cónico 1/50 (carburo).[Caracteristicas]· En comparación con el acero convencional de alta velocidad, el material de carburo se adopta para mejorar la alta rigidez y la resistencia a la abrasión.· Proporciona un excelente acabado para piezas de trabajo de alta dureza también.[Aplicaciones]· Para el mecanizado de acabado de agujeros de pasador cónico 1/50.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores helicoidales de carburo - vástago cilíndrico, para taladrado pin gate, CSPGR
EIKOSHA
Escariador en espiral (carburo) para taladrar puertas.[Caracteristicas]· Para la perforación de agujeros de puerta con punta de molde.· Hay disponible una amplia variedad de redondeo de puntas, longitud de cuchilla y ángulos.[Aplicaciones]· Acabado de agujeros de puerta de pasador.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de metal duro - vástago cilíndrico, para bruñir, serie B
FPTOOLS
Permite el acabado de espejo de agujeros mecanizados. El mecanizado es posible sin seguir los agujeros piloto.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cargando…
[1.8-5/0.1mm Unidades][0.3-15.99/0.01mm Unidades][0.3-15.995/0.005mm Unidades]
[0.5-48/0.5mm Unidades][3-10/1mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente