(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Troqueles de roscar redondos - aleación de acero rápido, rosca general, RD-S
OSG
[Especificaciones]· Forma: morir· Recubrimiento: sin recubrimiento· Material de la herramienta: Aleación HSS (SKS)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Troqueles de roscado redondos: aleación de acero de alta velocidad, rosca paralela, SPD-S-NPS
OSG
[Especificaciones]· Forma: morir· Tipo de tornillo: tubo paralelo· Recubrimiento: sin recubrimiento· Material de la herramienta: aleación HSS
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Troqueles de roscar redondos - acero rápido, rosca general, RD-H
OSG
[Especificaciones]· Forma: morir· Recubrimiento: sin recubrimiento· Material de la herramienta: HSS
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Troqueles de roscado redondos: acero de alta velocidad, tipo sólido, métrico
YAMAWA
Troquel sólido con precisión de desbaste mejorada.[Caracteristicas]· Se adopta acero para herramientas de alta velocidad (HSS), logrando un mecanizado estable.· La superficie frontal es la superficie con una marca en el chaflán.· La superficie de referencia de mecanizado en la parte posterior se ajusta de modo que la cara final haga contacto cercano cuando se sujeta el soporte.· No se requieren ajustes de tornillos y se mejora la pre...Ver más
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Troqueles de rosca hexagonal - aleación de acero, reroscado, para tuberías de gas, tornillo PS
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]· Se utiliza para limpiar pernos / tornillos.· Para ser utilizado al modificar roscas de tornillo.· Se puede trabajar con una llave inglesa.· Este producto se puede usar en lugar de un troquel redondo al modificar las crestas de la rosca del tornillo.[Aplicaciones]· Para la fijación de roscas PS (rectas).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
OSG
[Especificaciones]· Forma: morir· Tipo de tornillo: métrico· Recubrimiento: sin recubrimiento· Material de la herramienta: HSS
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Troqueles de roscado redondos: acero de alta velocidad, tipo sólido, grueso unificado
YAMAWA
[Caracteristicas]· Troquel sólido con precisión mejorada de desviación del troquel. · Se adopta acero para herramientas de alta velocidad (HSS), logrando un mecanizado estable.[Aplicaciones]· Material de trabajo: hierro, metales ligeros.· Para mecanizado de roscas macho.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Troquel hexagonal de reenhebrado (grueso)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]· Se utiliza para limpiar pernos / tornillos.· Se puede trabajar con una llave inglesa.· Este producto se puede usar en lugar de un troquel redondo al modificar las crestas de la rosca del tornillo.[Aplicaciones]· Corrección de roscas de tornillo grueso.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Troqueles de roscar redondos: aleación de acero rápido, rosca paralela, SPD-S-PS
OSG
[Especificaciones]· Forma: morir· Tipo de tornillo: tubo paralelo· Recubrimiento: sin recubrimiento· Material de la herramienta: aleación HSS
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Troqueles de roscado redondos: aleación de acero de alta velocidad, rosca paralela, SPD-H
OSG
[Especificaciones]· Forma: morir· Tipo de tornillo: tubo paralelo· Recubrimiento: sin recubrimiento· Material de la herramienta: HSS
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Troqueles redondos - acero rápido, rosca cónica, TPD-H-PT
OSG
[Especificaciones]· Forma: morir· Tipo de tornillo: cono cónico· Recubrimiento: sin recubrimiento· Material de la herramienta: HSS
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Troqueles de roscar redondos - acero rápido, rosca cónica, TPD-H-NPT
OSG
[Especificaciones]· Forma: morir· Tipo de tornillo: cono cónico· Recubrimiento: sin recubrimiento· Material de la herramienta: HSS
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Troqueles de roscar redondos: aleación de acero rápido, rosca paralela, SPD-S-PF
OSG
[Especificaciones]· Forma: morir· Tipo de tornillo: tubo paralelo· Recubrimiento: sin recubrimiento· Material de la herramienta: aleación HSS
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Troqueles de roscar redondos - acero rápido, MS-RS-D/RS-D
YAMAWA
El enhebrado con procesamiento de plástico no genera astillas y produce hilos de alta precisión con un acabado limpio sin ningún problema o problemas de astillado de la cuchilla.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Troqueles de roscar redondos - acero rápido, oxidado, HS-D
YAMAWA
Troquel sólido para materiales difíciles de cortar, como acero inoxidable, etc.[Caracteristicas]· Adopta acero para herramientas de alta velocidad (HSS).· Solo se puede usar desde la superficie ya que el tratamiento con óxido (tratamiento OX) se aplica como tratamiento superficial.· El diámetro exterior del troquel se hace más pequeño y delgado para una menor vibración rotacional durante el corte a alta velocidad con tornos automáticos.· Se pu...Ver más
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Troqueles de roscar redondos - tipo sólido, acero, rosca cónica, TPD-S-PT
OSG
[Especificaciones]· Forma: morir· Tipo de tornillo: cono cónico· Recubrimiento: sin recubrimiento· Material de la herramienta: SKS
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
OSG
[Especificaciones]· Forma: morir· Tipo de tornillo: cono cónico· Recubrimiento: sin recubrimiento· Material de la herramienta: aleación HSS
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
OSG
[Especificaciones]· Forma: morir· Tipo de tornillo: cono cónico· Recubrimiento: sin recubrimiento· Material de la herramienta: aleación HSS
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Troqueles de roscado redondos: tipo sólido ajustable, rosca cónica, A-TPD-S-NPT
OSG
[Especificaciones]· Forma: morir· Tipo de tornillo: cono cónico· Recubrimiento: sin recubrimiento· Material de la herramienta: aleación HSS
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Troqueles de roscado redondos: tipo sólido ajustable, rosca cónica, tipo A-TPD-S-PT
OSG
[Especificaciones]· Forma: morir· Tipo de tornillo: cono cónico· Recubrimiento: sin recubrimiento· Material de la herramienta: aleación HSS
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Troquel sólido D para roscas de tubo cónico PT
YAMAWA
[Tipos de tornillos] Cono para tubería.[Tipo de material de herramienta] Acero de alta velocidad.[Tipo de toque] Morir
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente