(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bits de herramientas

Días para enviar
  • Todos
  • 6 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 12 día o menos
  • 13 día o menos
  • 14 día o menos
  • 16 día o menos
  • 22 día o menos
  • Herramienta de torno automático precisa - Tipo plano

    Herramienta de torno automático precisa - Tipo plano

    HICUT

    · Tipo de producto: broca de carburo· Especificación JIS: Herramienta de torno automática precisa - tipo plano· Longitud total (mm): 150· Egoístamente: Inserto sin mano· Tamaño de punta C: 15

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 12 Días o más
  • Herramienta precisa de torno automático - Tipo de hundimiento

    Herramienta precisa de torno automático - Tipo de hundimiento

    HICUT

    · Tipo de producto: broca de carburo· Especificación JIS: Herramienta de torno automática precisa - tipo de inmersión· Longitud total (mm): 150· Tamaño de punta A: 2· Tamaño de punta B: 3

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 6 Días o más
  • Broca cuadrada (milímetro)

    Broca cuadrada (milímetro)

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: Broca de herramienta completa· Especificación JIS: bit cuadrado (milímetro)· Material: Acero de alta velocidad

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Broca de carburo JIS33 Bisagra derecha

    Broca de carburo JIS33 Bisagra derecha

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: broca de carburo· Especificación JIS: Broca de un solo filo tipo 33 (Bien)· Material: Carburo· Unidad de envío (Libro): 1

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Broca de corte

    Broca de corte

    Super Tool

    [Caracteristicas]· Para ranurado y hundimiento.· Producto estándar JIS.[Material]· Acero de alta velocidad (SKH57)[Dureza]· 66 – 68HRC

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 11 Días o más
  • Bit de corte terminado

    Bit de corte terminado

    TOYOBITES

    · Tipo de producto: Broca de herramienta completa· Material: SKH57

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Broca de corte acabada de alta frecuencia (broca plana de madera / mm)

    Broca de corte acabada de alta frecuencia (broca plana de madera / mm)

    KOSHUHA

    · Hay muy poca variación en la calidad del producto y se puede garantizar un rendimiento estable.· La abundante disponibilidad de formas y tamaños es la mayor de Japón. Puede comprar el tamaño que desee inmediatamente.· Utilice el tipo de acero ideal para la aplicación. Hay materiales disponibles para adaptarse a diferentes condiciones de corte.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Broca de carburo (para torno)

    Broca de carburo (para torno)

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: broca de carburoPara obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la broca de carburo (para torno), consulte las secciones siguientes:

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Herramienta para pegar PTB

    Herramienta para pegar PTB

    KOSHUHA

    · Tipo de producto: Herramienta de separación trapezoidal

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Pegamento (soporte)

    Pegamento (soporte)

    Super Tool

    [Caracteristicas]· Tipo helicoidal que reduce el impacto en la herramienta de corte, permitiendo un trabajo cómodo sin vibraciones desagradables durante el corte.· Para ranurado y hundimiento.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 12 Días o más
  • Broca recta estándar de extremo redondo JIS, tipo 36

    Broca recta estándar de extremo redondo JIS, tipo 36

    HICUT

    · Tipo de producto: broca de carburo· Especificación JIS: Broca de punta redonda tipo 36· Egoístamente: Inserto sin mano· Número contenido en un paquete: 1

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 6 Días o más
  • Tipo de broca de taladro de orificio estándar JIS 11 (tipo JIS antiguo)

    Tipo de broca de taladro de orificio estándar JIS 11 (tipo JIS antiguo)

    HICUT

    · Tipo de producto: broca de carburo· Especificación JIS: Herramienta de mandrinado tipo 11 (Bien)· Egoístamente: Mano derecha· Número contenido en un paquete: 1

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 6 Días o más
  • Tipo de bit plano estándar JIS 20 (tipo JIS antiguo)

    Tipo de bit plano estándar JIS 20 (tipo JIS antiguo)

    HICUT

    · Tipo de producto: broca de carburo· Especificación JIS: 20 Tipo de broca plana· Egoístamente: Inserto sin mano· Número contenido en un paquete: 1

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 6 Días o más
  • Broca plana para torno de banco

    Broca plana para torno de banco

    HICUT

    · Tipo de producto: broca de carburo· Especificación JIS: Broca plana para torno de banco· Longitud total (mm): 75· Egoístamente: Inserto sin mano

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 16 Días o más
  • Assab 17, bit completo, bit cuadrado (tamaño milimétrico)

    Assab 17, bit completo, bit cuadrado (tamaño milimétrico)

    ASSAB

    · Tipo de producto: Broca de herramienta completa· Material: Cobalto HSS· piezas/Caja. (ordenador personal.): —· Característica 1: Realiza un enfriamiento y revenido cuidadosos utilizando acero puro sueco de alta velocidad como material.· Función 2: Tiene una estructura compuesta por una disposición uniforme de partículas extremadamente finas, por lo que exhibe una dureza extremadamente alta (HRC 68-69) y un rendimiento de corte.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Herramienta pequeña (barra sólida de carburo de diámetro pequeño) Barra de perfilado y bolos

    Herramienta pequeña (barra sólida de carburo de diámetro pequeño) Barra de perfilado y bolos

    NOGA JAPAN

    · Tipo de producto: broca de carburo· Nariz R (mm): 0.2· Número contenido en un paquete: 1 pieza

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Broca de corte terminada (mm), STB

    Broca de corte terminada (mm), STB

    KOSHUHA

    · Tipo de producto: Broca de herramienta completa

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • HSS Bit JIS51 Modelo S509 Modelo Roscado

    HSS Bit JIS51 Modelo S509 Modelo Roscado

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad· Especificación JIS: Herramienta de roscado exterior tipo 51· Material: Acero de alta velocidad· Pintar: Oro

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Broca HSS JIS53 Modelo S512 Modelo Roscado de cuello de resorte

    Broca HSS JIS53 Modelo S512 Modelo Roscado de cuello de resorte

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad· Especificación JIS: Herramienta de roscado Hale tipo 53· Material: Acero de alta velocidad· Pintar: Oro

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Broca HSS JIS22 Modelo S511 Modelo Acabado con cuello de resorte

    Broca HSS JIS22 Modelo S511 Modelo Acabado con cuello de resorte

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad· Especificación JIS: Herramienta de acabado Hale tipo 22· Material: Acero de alta velocidad· Pintar: Oro

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Broca HSS JIS32 Modelo S513 Modelo Corte de cuello de resorte

    Broca HSS JIS32 Modelo S513 Modelo Corte de cuello de resorte

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad· Especificación JIS: 32 Tipo hale Broca proyectante· Material: Acero de alta velocidad· Pintar: Oro

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Hoja HSS Bit JIS15L Modelo S504 Modelo Horizontal

    Hoja HSS Bit JIS15L Modelo S504 Modelo Horizontal

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad· Especificación JIS: Broca de acabado horizontal izquierda tipo 15 L· Material: Acero de alta velocidad· Pintar: Oro

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Broca HSS JIS14L Modelo S508 Modelo Hoja áspera izquierda

    Broca HSS JIS14L Modelo S508 Modelo Hoja áspera izquierda

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad· Especificación JIS: Broca de hoja rugosa izquierda tipo 14 L· Material: Acero de alta velocidad· Pintar: Oro

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Broca HSS JIS13L Modelo S506 Modelo Hoja única izquierda

    Broca HSS JIS13L Modelo S506 Modelo Hoja única izquierda

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad· Especificación JIS: Broca de un solo filo izquierda tipo 13 L· Material: Acero de alta velocidad· Pintar: Oro

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Broca HSS JIS11 Modelo S502 Modelo Hoja redonda

    Broca HSS JIS11 Modelo S502 Modelo Hoja redonda

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad· Especificación JIS: Herramienta de torneado recto tipo 11 con esquinas redondeadas· Material: Acero de alta velocidad· Pintar: Oro

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Broca HSS JIS52 Modelo S516 Modelo Roscado de agujeros

    Broca HSS JIS52 Modelo S516 Modelo Roscado de agujeros

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad· Especificación JIS: Herramienta de roscado tipo 52· Material: Acero de alta velocidad· Pintar: Oro

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Broca HSS JIS41 Modelo Agujero Corte áspero

    Broca HSS JIS41 Modelo Agujero Corte áspero

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad· Especificación JIS: Herramienta de agujero tipo 41· Material: Acero de alta velocidad· Pintar: Oro

    Días para el envío: 9 Días o más
  • Broca HSS JIS42 Modelo S515 Modelo Agujero Acabado

    Broca HSS JIS42 Modelo S515 Modelo Agujero Acabado

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad· Especificación JIS: Herramienta de acabado de orificios tipo 42· Material: Acero de alta velocidad· Pintar: Oro

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Hoja HSS Bit JIS15R Modelo S503 Modelo Horizontal

    Hoja HSS Bit JIS15R Modelo S503 Modelo Horizontal

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad· Especificación JIS: Broca de herramienta de acabado horizontal derecha tipo 15R· Material: Acero de alta velocidad· Pintar: Oro

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Broca HSS JIS14R Modelo S507 Modelo Hoja áspera derecha

    Broca HSS JIS14R Modelo S507 Modelo Hoja áspera derecha

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad· Especificación JIS: Broca de hoja rugosa derecha tipo 14R· Material: Acero de alta velocidad· Pintar: Oro

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Broca HSS JIS13R Modelo S505 Modelo Hoja única derecha

    Broca HSS JIS13R Modelo S505 Modelo Hoja única derecha

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad· Especificación JIS: Broca de un solo filo derecha tipo 13R· Material: Acero de alta velocidad· Pintar: Oro

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Hoja HSS Bit JIS10 Modelo S501 Modelo Recta

    Hoja HSS Bit JIS10 Modelo S501 Modelo Recta

    SANWASEISAKUSYO

    [Características]· El material utilizado posee una dureza a altas temperaturas y una resistencia a la abrasión superiores en comparación con el acero rápido convencional.

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Broca HSS JIS40 Modelo S514 Modelo Agujero redondo Corte áspero

    Broca HSS JIS40 Modelo S514 Modelo Agujero redondo Corte áspero

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad· Especificación JIS: Herramienta para orificios de punta redonda tipo 40· Material: Acero de alta velocidad· Pintar: Oro

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • HSS Bit JIS31 Modelo S510 Modelo Parting

    HSS Bit JIS31 Modelo S510 Modelo Parting

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad· Especificación JIS: 31 Tipo Broca saliente· Material: Acero de alta velocidad· Pintar: Oro

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Broca HSS JIS64 Modelo S520 Acabado de cepillado del modelo

    Broca HSS JIS64 Modelo S520 Acabado de cepillado del modelo

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad· Especificación JIS: Herramienta recta de punta cuadrada tipo 64· Material: Acero de alta velocidad· Pintar: Oro

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Hoja HSS Bit JIS60 Modelo S517 Modelo Cepillado Hoja recta

    Hoja HSS Bit JIS60 Modelo S517 Modelo Cepillado Hoja recta

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad· Especificación JIS: 60 Tipo byte real· Material: Acero de alta velocidad· Pintar: Oro

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Herramienta adhesiva serie S

    Herramienta adhesiva serie S

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: Herramienta de separación trapezoidal· Especificación JIS: herramienta para pegar· Material: Acero de alta velocidad· Unidad de envío (Libro): 1

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Broca cuadrada (pulgadas)

    Broca cuadrada (pulgadas)

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: Broca de herramienta completa· Especificación JIS: bit cuadrado (pulgada)· Material: Acero de alta velocidad

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Broca de carburo JIS38 Bisagra izquierda

    Broca de carburo JIS38 Bisagra izquierda

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: broca de carburo· Especificación JIS: Broca de esquina tipo 38 (Izquierda)· Material: Carburo· Unidad de envío (Libro): 1

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Broca de carburo JIS37 Bisagra derecha

    Broca de carburo JIS37 Bisagra derecha

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: broca de carburo· Especificación JIS: 37 Tipo de broca de esquina (Bien)· Material: Carburo· Unidad de envío (Libro): 1

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Bisagra Carburo Bit JIS40 Izquierda

    Bisagra Carburo Bit JIS40 Izquierda

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: broca de carburo· Especificación JIS: Herramienta de punta redonda tipo 40 (Izquierda)· Material: Carburo· Unidad de envío (Libro): 1

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Broca de carburo JIS42 Bisagra izquierda

    Broca de carburo JIS42 Bisagra izquierda

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: broca de carburo· Especificación JIS: Herramienta doble tipo 42 (Izquierda)· Material: Carburo· Unidad de envío (Libro): 1

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Bisagra Carburo Bit JIS32 Izquierda

    Bisagra Carburo Bit JIS32 Izquierda

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: broca de carburo· Especificación JIS: Broca de corte asimétrica tipo 32 (Izquierda)· Material: Carburo· Unidad de envío (Libro): 1

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Broca de carburo JIS34 Bisagra izquierda

    Broca de carburo JIS34 Bisagra izquierda

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: broca de carburo· Especificación JIS: Broca de un solo filo tipo 34 (Izquierda)· Material: Carburo· Unidad de envío (Libro): 1

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más
  • Broca de carburo JIS39 Bisagra derecha

    Broca de carburo JIS39 Bisagra derecha

    SANWASEISAKUSYO

    · Tipo de producto: broca de carburo· Especificación JIS: Broca de esquina de punta redonda tipo 39 (Bien)· Material: Carburo· Unidad de envío (Libro): 1

    • Descuento por volumen
    Días para el envío: 8 Días o más

Cargando…

Categorías relacionadas con Bits de herramientas