(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Días para el envío: | 17 Días o más |
---|
AS ONE
Material de lámina de caucho de silicona para uso en experimentos que tiene excelente resistencia al calor, al frío, a productos químicos y al aceite.
[Características]
· Tiene excelente resistencia al calor (200°C), resistencia al frío (-50°C), resistencia química y resistencia al aceite.
· Tiene una dureza de tipo A50 (shore A).
· Color blanco translúcido, semitransparente y esterilizable en autoclave.
· Se entrega en bolsa de PE y no lleva film protector.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Material plateado de metal, hecho de aluminio, acero inoxidable o cobre
AS ONE
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo del Producto |
Material |
Ancho(mm) |
Longitud(mm) |
Espesor(mm) |
Marca | AS ONE | AS ONE | AS ONE | AS ONE | KAISUIMAREN | AS ONE |
---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Material plateado de metal, hecho de aluminio, acero inoxidable o cobre | |||||
Días para enviar | 8 Días o más | 17 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 9 Días o más | 12 Días o más |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Modelo del Producto | Empaques | Hoja, lámina | Hoja, lámina | Material | Otros | - |
Material | Fluororesina | Resina de flúor de vidrio | Hule de silicona | Aluminio | Otros | - |
Ancho(mm) | - | 300 | 500 | 200 | - | - |
Longitud(mm) | - | 300 | 500 | 300 | - | - |
Espesor(mm) | - | 0.5 | 0.5 ~ 1.5 | 3 | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente