(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Soportes, abrazaderas, abrazaderas y gatos para uso en laboratorio

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Modelo del Producto
Soportar la carga(kg)
Rango de extensión(mm)

    Manguito cuadrado de acero inoxidable

      Gato de laboratorio resistente a la carga 8–45 kg

        Abrazadera fina de doble ajuste para pequeño, mediano, grande, extra pequeño

        Marca

        AS ONE

        AS ONE

        TGK

        Series de productos

        Manguito cuadrado de acero inoxidable

        Gato de laboratorio resistente a la carga 8–45 kg

        Abrazadera fina de doble ajuste para pequeño, mediano, grande, extra pequeño

        Días para enviar 8 Días o más Durante el mismo día

        Mostrar productos en inventario

        9 Días o más
        Modelo del ProductoManguitoLaboratorio JackAbrazadera
        Soportar la carga(kg)-25-
        Rango de extensión(mm)-75~245-

        Cargando…

        1. 1

        Categorías relacionadas con Soportes, abrazaderas, abrazaderas y gatos para uso en laboratorio