(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Material de laboratorio volumétrico de vidrio y plástico

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Modelo del Producto
Capacidad(ml)
Material
Gradaciones(ml)

    Molde de vacío de copa desechable

      Vaso de manipulación de polipropileno

        Cilindro volumétrico Capacidad de vidrio duro (ml) 5–2000

          Vaso de precipitados TPX® (con asa)

            Vaso de precipitados de vidrio de borosilicato Capacidad (ml) 10–10000

              Vaso de PTFE Capacidad (ml) 50–2000

                Vaso de precipitados TPX <sup>®</sup> con mango, temperatura resistente al calor (° C) 160

                  Vaso de acero inoxidable Capacidad (ml) 100–10000

                    Copa de moldeo por soplado desechable

                      Vaso 50 ml - 10 L HARIO

                      Marca

                      AS ONE

                      AS ONE

                      AS ONE

                      Sanplatec

                      AS ONE

                      AS ONE

                      AS ONE

                      AS ONE

                      AS ONE

                      SHIBATAKAGAKU

                      Series de productos

                      Molde de vacío de copa desechable

                      Vaso de manipulación de polipropileno

                      Cilindro volumétrico Capacidad de vidrio duro (ml) 5–2000

                      Vaso de precipitados TPX® (con asa)

                      Vaso de precipitados de vidrio de borosilicato Capacidad (ml) 10–10000

                      Vaso de PTFE Capacidad (ml) 50–2000

                      Vaso de precipitados TPX ® con mango, temperatura resistente al calor (° C) 160

                      Vaso de acero inoxidable Capacidad (ml) 100–10000

                      Copa de moldeo por soplado desechable

                      Vaso 50 ml - 10 L HARIO

                      Días para enviar Durante el mismo día

                      Mostrar productos en inventario

                      Durante el mismo día

                      Mostrar productos en inventario

                      Durante el mismo día o más

                      Mostrar productos en inventario

                      8 Días o más Durante el mismo día

                      Mostrar productos en inventario

                      8 Días o más 8 Días o más Durante el mismo día o más

                      Mostrar productos en inventario

                      Durante el mismo día o más

                      Mostrar productos en inventario

                      10 Días o más
                      Modelo del ProductoVaso de precipitados y taza medidoraVaso de precipitados y taza medidoraCilindro graduadoVaso de precipitados y taza medidoraVaso de precipitados y taza medidoraVaso de precipitados y taza medidoraVaso de precipitados y taza medidoraVaso de precipitados y taza medidoraVaso de precipitados y taza medidoraVaso de precipitados y taza medidora
                      Capacidad(ml)2001000 ~ 300010 ~ 100020030030050001000 ~ 5000200 ~ 5005000
                      MaterialPPPPVidrio rígidoTPXVidrio de borosilicatoPTFETPXInoxidablePPVaso
                      Gradaciones(ml)2050 ~ 1000.1 ~ 1020Aproximadamente 50-200100 ~ 50050 ~ 100500

                      Cargando…

                      1. 1

                      Categorías relacionadas con Material de laboratorio volumétrico de vidrio y plástico