(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves hexagonales

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 12 día o menos
  • 14 día o menos
  • 15 día o menos
  • 17 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Modelo
Modelo de punta
Tamaño de ancho de dos lados(mm)
Tamaño de ancho de dos lados(Pulgada)
Artículo único / conjunto
Longitud total (talla L)(mm)
Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente(mm)

    Llave hexagonal en forma de T - 3 mm a 17 mm, serie THW

      Juego de llaves de punta de bola de alto torque / tipo L (con manija de apriete)

        Juego de llaves hexagonales y de punta de bola de colores (9 piezas)

        Marca

        TONE

        BONDHUS

        TRAD

        Series de productos

        Llave hexagonal en forma de T - 3 mm a 17 mm, serie THW

        Juego de llaves de punta de bola de alto torque / tipo L (con manija de apriete)

        Juego de llaves hexagonales y de punta de bola de colores (9 piezas)

        Días para enviar Durante el mismo día

        Mostrar productos en inventario

        Durante el mismo día

        Mostrar productos en inventario

        Durante el mismo día

        Mostrar productos en inventario

        ModeloForma de TLlave hexagonal en forma de LLlave hexagonal en forma de L
        Modelo de puntaTipo estándarPunto de bolaPunto de bola
        Tamaño de ancho de dos lados(mm)2.5 ~ 121.5 ~ 101.5 ~ 10
        Tamaño de ancho de dos lados(Pulgada)---
        Artículo único / conjuntoObjeto unicoEstablecer productoEstablecer producto
        Longitud total (talla L)(mm)150 ~ 320--
        Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente(mm)---

        Cargando…

        1. 1

        Categorías relacionadas con Llaves hexagonales