(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 26/9/2026 el día a 6:00 pm el día 27/9/2026 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidor de roscado

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 11 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Rango de medicion(mm)
Piezas(Piezas)

    Calibres cónicos: medición del ancho de la ranura/tamaño del orificio, acero inoxidable, TPG 700

      Calibres cónicos: tipo de aplicación múltiple con borde recto, acero inoxidable, 700SKD

        Calibres cónicos: tipo de aplicación múltiple con clip de bolsillo, TPG-700AC

          Calibres cónicos - tipo de escala suave, policarbonato, TPG-800KD

            Calibres cónicos: medición del tamaño de huecos y agujeros, TPG-700AKD

            Marca

            Niigata Seiki

            Niigata Seiki

            Niigata Seiki

            Niigata Seiki

            Niigata Seiki

            Series de productos

            Calibres cónicos: medición del ancho de la ranura/tamaño del orificio, acero inoxidable, TPG 700

            Calibres cónicos: tipo de aplicación múltiple con borde recto, acero inoxidable, 700SKD

            Calibres cónicos: tipo de aplicación múltiple con clip de bolsillo, TPG-700AC

            Calibres cónicos - tipo de escala suave, policarbonato, TPG-800KD

            Calibres cónicos: medición del tamaño de huecos y agujeros, TPG-700AKD

            Días para enviar Durante el mismo día

            Mostrar productos en inventario

            Durante el mismo día

            Mostrar productos en inventario

            Durante el mismo día

            Mostrar productos en inventario

            Durante el mismo día

            Mostrar productos en inventario

            Durante el mismo día

            Mostrar productos en inventario

            Rango de medicion(mm)1~151~151~151~151~15
            Piezas(Piezas)1----

            Cargando…

            1. 1

            Categorías relacionadas con Medidor de roscado