(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resortes de Gas

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 5 día o menos
  • 6 día o menos
  • 8 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Conjunto / elemento individual
Diámetro exterior (D)(mm)
Golpe (S)(mm)
Dimensión L (L)(mm)
Carga inicial(N)
Carga máxima(N)
Ventilación de gas con conexión de manguera
Posición de montaje (forma de brida)
Tipo de cuerpo
Marca
  • Producto Nuevo

Amortiguador de gas, GSV tipo estándar global

Marca

MISUMI

Series de productos

Amortiguador de gas, GSV tipo estándar global

CAD
  • 2D / 3D
Días para enviar Durante el mismo día~

Mostrar productos en inventario

Conjunto / elemento individualSolo cuerpo
Diámetro exterior (D)(mm)19 ~ 38
Golpe (S)(mm)10 ~ 63
Dimensión L (L)(mm)50 ~ 156
Carga inicial(N)1700 ~ 4700
Carga máxima(N)2800 ~ 7200
Ventilación de gas con conexión de manguera-
Posición de montaje (forma de brida)-
Tipo de cuerpo-
MarcaMISUMI

Cargando…

  1. 1

Categorías relacionadas con Resortes de Gas