(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Resortes de uretano: servicio pesado, series C, LA, tipo largo
MISUMI
· Tipo uretano: Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
· Forma: forma de pilar
Precio especial | |
Días para el envío: | Durante el mismo día |
Mostrar productos en inventario
Bloques de comerciales de uretano
MISUMI
· Tipo uretano: Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
· Forma: forma de pilar
· Agujero/avellanado: Orificio
· Máxima elongación (%): 25
Precio especial | |
Días para el envío: | Durante el mismo día |
Mostrar productos en inventario
Resortes de uretano: servicio pesado, serie A
MISUMI
· Tipo uretano: Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
· Forma: forma de pilar
· Agujero/avellanado: Orificio
· Máxima elongación (%): 25
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Uretanos económicos - LAE, CE -
MISUMI
· Tipo uretano: Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
· Forma: forma de pilar
Precio especial | |
Días para el envío: | Durante el mismo día |
Mostrar productos en inventario
Uretanos para cargas pesadas EX con tipo de orificio
MISUMI
· Tipo uretano: Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
· Forma: Forma de reloj de arena de pilar
· Agujero/avellanado: Orificio
· Máxima elongación (%): 30
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Uretanos para cargas pesadas EX con tipo de orificio
MISUMI
· Tipo uretano: Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
· Forma: Forma de reloj de arena de pilar
· Máxima elongación (%): 30
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo de uretano |
Forma |
Agujero / avellanado |
Carga máxima(N) |
Max. Alargamiento(%) |
Dimensión L (L)(mm) |
|
|
| ||||
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Series de productos | Resortes de uretano: servicio pesado, series C, LA, tipo largo | |||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
Días para enviar |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Especificaciones |
|
| ||||
Tipo de uretano | Uretanos para cargas pesadas, orilla A90 | Uretanos para cargas pesadas, orilla A90 | Uretanos para cargas pesadas, orilla A90 | Uretanos para cargas pesadas, orilla A90 | Uretanos para cargas pesadas, orilla A90 | Uretanos para cargas pesadas, orilla A90 |
Forma | Forma de pilar | Forma de pilar | Forma de pilar | Forma de pilar | Forma de reloj de arena de pilar | Forma de reloj de arena de pilar |
Agujero / avellanado | Ninguno | Orificio | Orificio | Ninguno / Orificio | Orificio | Ninguno |
Carga máxima(N) | - | 56878 | 29420 | - | 18633 ~ 54427 | 61292 |
Max. Alargamiento(%) | - | 25 | 25 | - | 30 | 30 |
Dimensión L (L)(mm) | 200 ~ 500 | 250 | 80 | 200 ~ 500 | 82 ~ 123 | 103 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente