(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Pasador - sobredimensionado, tolerancia de diámetro de +0,010/+0,005 mm
MISUMI
· Forma: Recto
· Incluye agujero roscado: W/O
· Tolerancia del diámetro D: +0.010/+0.005
Precio especial | |
Días para el envío: | Durante el mismo día |
Mostrar productos en inventario
Pasador de precisión roscado - sobredimensionado, tolerancia de diámetro de +0,01/+0,005 mm
MISUMI
· Forma: Recto
· Estilo: Alfiler de gran tamaño
· Forma del extremo del eje: Con roscado interno
· Incluye agujero roscado: Con
· Material: Acero para rodamientos 52100
Precio especial | |
Días para el envío: | Durante el mismo día |
Mostrar productos en inventario
Pasador roscado - sobredimensionado, tolerancia de diámetro m6
MISUMI
· Forma: Recto
· Estilo: Alfiler de gran tamaño
· Forma del extremo del eje: Con roscado interno
· Incluye agujero roscado: Con
· Material: Acero para rodamientos 52100
Precio especial | |
Días para el envío: | Durante el mismo día |
Mostrar productos en inventario
Pasador de alta precisión - sobredimensionado, tolerancia de diámetro de +0,002/0 mm
MISUMI
· Forma: Recto
· Estilo: Alfiler de gran tamaño
· Forma del extremo del eje: Estándar
· Incluye agujero roscado: W/O
· Material: Acero para rodamientos 52100
Precio especial | |
Días para el envío: | Durante el mismo día |
Mostrar productos en inventario
MISUMI
· Forma: de pasos
· Estilo: Alfiler de gran tamaño
· Material: Acero para rodamientos 52100
· Tolerancia del diámetro D: +0.010/+0.005
· Escribe: de pasos
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
A |
Con / sin agujero roscado |
D (diámetro)(mm) |
Tolerancia de diámetro D |
|
|
|
| ||
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Series de productos | Pasador - sobredimensionado, tolerancia de diámetro de +0,010/+0,005 mm | Pasador de precisión roscado - sobredimensionado, tolerancia de diámetro de +0,01/+0,005 mm | Pasador roscado - sobredimensionado, tolerancia de diámetro m6 | Pasador de alta precisión - sobredimensionado, tolerancia de diámetro de +0,002/0 mm | |
CAD |
|
|
|
|
|
Días para enviar |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
A | Recto | Recto | Recto | Recto | de pasos |
Con / sin agujero roscado | W/O | Con | Con | W/O | W/O |
D (diámetro)(mm) | 1 ~ 13 | 5 ~ 16 | 5 ~ 20 | 3 ~ 10 | 5 |
Tolerancia de diámetro D | +0.010/+0.005 | +0.010/+0.005 | m6 | +0.002/0 | +0.010/+0.005 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente