(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Placas deslizantes sin aceite - tipo aleación de cobre de 10 mm -
MISUMI
· Escribe: Placa de aleación de cobre
· Grosor (mm): 10
Precio especial | |
Días para el envío: | Durante el mismo día |
Mostrar productos en inventario
Placas deslizantes sin aceite -Aleación de cobre tipo 20 mm-
MISUMI
· Escribe: Placa de aleación de cobre
· Grosor (mm): 20
Precio especial | |
Días para el envío: | Durante el mismo día |
Mostrar productos en inventario
Placas deslizantes sin aceite - tipo fundido de 20 mm -
MISUMI
· Escribe: Placa fundida (FC250)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las placas deslizantes sin aceite, fundidas, 20 mm, consulte las secciones siguientes:
Precio especial | |
Días para el envío: | Durante el mismo día |
Mostrar productos en inventario
Placas deslizantes delgadas sin aceite - tipo aleación de cobre de 5 mm -
MISUMI
· Escribe: Placa de aleación de cobre
· Grosor (mm): 5
Precio especial | |
Días para el envío: | Durante el mismo día |
Mostrar productos en inventario
Placas deslizantes -Acero 20 mm-
MISUMI
Placas deslizantes
· Material: S45C
· Marca: MISUMI
Precio especial | |
Días para el envío: | Durante el mismo día |
Mostrar productos en inventario
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Marca |
Tipo |
Espesor(mm) |
Número de agujeros de montaje |
|
|
|
|
| |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Series de productos | Placas deslizantes sin aceite - tipo aleación de cobre de 10 mm - | Placas deslizantes sin aceite -Aleación de cobre tipo 20 mm- | Placas deslizantes delgadas sin aceite - tipo aleación de cobre de 5 mm - | ||
CAD |
|
|
|
|
|
Días para enviar |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Marca | - | - | - | - | MISUMI |
Tipo | Placa de aleación de cobre | Placa de aleación de cobre | Placa fundida (FC250) | Placa de aleación de cobre | - |
Espesor(mm) | 10 | 20 | 20 | 5 | - |
Número de agujeros de montaje | 2 agujeros / 4 agujeros | 2 agujeros / 4 agujeros | 2 agujeros / 4 agujeros | 2 agujeros / 3 agujeros / 4 agujeros / 6 agujeros | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente